My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Haas Pneumatic Vise (UMC Series) - Troubleshooting Guide - TG0081

Service Home Haas Pneumatischer Schraubstock (UMC-Serie) – Anleitung zur Fehlerbehebung – TG0081

Haas Pneumatischer Schraubstock (UMC-Serie) – Anleitung zur Fehlerbehebung – TG0081

- Zur Ursache springen - Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Haas Pneumatischer Schraubstock (UMC-Baureihe) – Anleitung zur Fehlerbehebung


TG0081

Introduction

Die Maschinen der UMC-Baureihe haben zwei Arten von Werkstückhalterungen und Schraubstöcken: hydraulisch [1] und pneumatisch [2]. Dieser Leitfaden zur Fehlerbehebung enthält Informationen zu den pneumatischen Werkstückhalterungen [2]. 

Weitere Informationen zur Installation der pneumatischen Werkstückhalterungen finden Sie unter den folgenden Links:

Pneumatische Werkstückhalterungsglieder 

  • Pneumatische Werkstückhalterung (Mechanismus)
  • Pneumatischer Schraubstock - Installation

Symptom Table

Gebrochene Schwalbenschwanz-Spannbacke. Falsche Teile-Einrichtung auf den Spannbacken.
Symptom Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme
Die Schraubstockbacken schließen nicht, wenn befohlen, und der Druckluftverstärker funktioniert ordnungsgemäß Überprüfen Sie die Ausrichtung der Anschlüsse zwischen der Kupplung und dem Schraubstock. Die Öffnungen zum Öffnen und Schließen können mit der Druckluftdüse ausgerichtet sein.   Den Schraubstock von der Spannfläche entfernen und überprüfen, ob die Ausrichtung korrekt ist. Neuere Versionen der Kupplung haben den Luftanschluss mit der Bezeichnung "AIR." 
Alarm 391 FEATURE DEAKTIVIERT Werkstückhalterung ist nicht auf der Registerkarte Werkstückhalterung eingerichtet. Aktivieren Sie die Werkstückhalterung auf der Registerkarte Werkstückhalterung. Weitere Informationen finden Sie im Programmierbare Luft – Installation.
Meldung: Fußpedal 1 ist gesperrt. Das Fußpedal wird im EDIT-Modus oder LIST PROGRAM-Modus betätigt. Von der Betriebsart BEARBEITEN oder PROGRAMM LISTEN aus navigieren.
Siehe das Referenzdokument zur Korrekten Schwalbenschwanz-Verwendung . 

Machines with a Blank Platter

1

Leere Spannflächen besitzen einen Bereich [1] mit  Ø7,25 Zoll und ↧1,75 Zoll für eine kundenspezifische Werkstückhalterung auf diesen Spannflächen, in dem nicht gebohrt werden darf.  

Bei Maschinen, die mit einer leeren Spannfläche verkauft werden, kann optional der pneumatische Schraubstock von Haas gekauft werden. 

Zur Installation des Schraubstocks muss der Benutzer Montagelöcher außerhalb des Bereichs bohren, in dem nicht gebohrt werden darf [1].  Bringen Sie die B- und C-Achse in die Ausgangsposition und bohren Sie folgendes Lochmuster:

  • Pneumatischer Schraubstock, 100 mm – 4x 1⁄2-13 bei 220 mm [2] x 126 mm [3] (in der Mitte)
  • Pneumatischer Schraubstock, 150 mm – 4x 1⁄2-13 bei 270 mm [2] x 252 mm [3] (in der Mitte)

Nutzen Sie die Zugangsbohrung der Bremsenentlüftung als Referenz [4].

HINWEIS: Abgebildet ist eine leere Spannfläche eines UMC-500. Der Bereich, in dem nicht gebohrt werden darf, und das Lochmuster der pneumatischen Schraubstöcke von Haas sind jedoch bei allen Modellen von Universal-Bearbeitungszentren gleich. 

Electrical Diagrams

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.