Haas Pneumatic Vise (UMC Series) - Troubleshooting Guide - TG0081

서비스 홈 Haas 공압 바이스(UMC 시리즈) - 문제해결 가이드 - TG0081
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Haas 공압 바이스(UMC 시리즈) - 문제 해결 가이드


Haas 공압 바이스(UMC 시리즈) - 문제해결 가이드 - TG0081

- 원인으로 건너뛰기 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Haas 공압 바이스(UMC 시리즈) - 문제 해결 가이드


TG0081

Introduction

UMC 시리즈 기계에는 유압식 [1]과 공압식 [2]의 두 가지 공작물 고정 장치 및 바이스가 있습니다. 이 문제 해결 가이드에는 공압 공작물 고정 장치 [2]에 관한 정보가 포함되어 있습니다. 

공압 공작물 고정 메커니즘/바이스를 설치하는 방법에 대한 추가 정보는 아래 링크를 참조하십시오.

공압 공작물 고정 링크 

  • 공압 공작물 고정 설치(메커니즘)
  • 공압 바이스 설치

Symptom Table

레이블이 지정됩니다
증상 가능한 원인 시정 조치
명령을 받았을 때 바이스 죠가 닫히지 않고 에어 부스터가 제대로 작동합니다 바이스의 커플러와 스퍼드 사이의 포트 방향을 확인합니다. 개방 및 폐쇄 포트가 공기 분사장치 포트와 정렬될 수 있습니다.   플랫터에서 바이스를 제거하고 방향이 올바른지 확인합니다. 커플러의 최신 버전에는 공기 포트에 "AIR" 
경보 391 기능 비활성화됨 공작물 고정 탭에 공작물 고정이 설정되어 있지 않습니다. 공작물 고정 탭에서 공작물 고정을 활성화합니다. 추가 정보는 프로그래밍형 에어 - 설치 절차를 참조하십시오.
메시지: 풋 페달 1이 잠겨 있습니다. EDIT 모드 또는 LIST PROGRAM 모드에서 풋 페달을 밟았습니다. EDIT 모드 또는 LIST PROGRAM 모드를 탐색합니다.
도브 테일 죠가 파손되었습니다. 죠에 공작물이 잘못 설치되어 있습니다. 올바른 Dovetail 사용 관련 참고 문서를 확인하십시오.

Machines with a Blank Platter

1

블랭크 플랫터에는 이러한 플랫터에 대한 맞춤형 공작물 고정을 위한  Ø7.25인치 및 ↧1.75인치의 드릴 작업 불가 영역 [1]이 있습니다.  

블랭크 플랫터와 함께 판매되는 기계에는 Haas 에어 바이스를 구매할 수 있는 옵션도 있습니다. 

바이스를 설치하려면 드릴 작업 불가 영역 [1] 외부에 장착 구멍을 뚫어야 합니다.  다음과 같은 구멍 패턴을 사용하여 B축 & C축을 원점으로 이동합니다.

  • 100mm 에어 바이스 - 220mm [2] x 126mm [3]에서 4x ½-13(중앙)
  • 150mm 에어 바이스 - 270mm [2] x 252mm [3]에서 4x ½-13(중앙)

참조용으로 브레이크 블리드 액세스 구멍을 사용하십시오[4].

참고: 사진은 UMC-500 블랭크 플랫터지만 드릴 작업 불가 영역 및 Haas 에어 바이스 구멍 패턴은 모든 UMC 모델에서 동일합니다. 

Electrical Diagrams