My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
40-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - CHC - AD0272

Accueil du service Procédures d’aide Cône 40 - Entraînement par courroie - Prêt pour TSC - TSC - 300 et 1 000 psi - Installation - CUV - CHC - AD0272
Recently Updated Last updated: 05/16/2025

Cône 40 - Entraînement par courroie - Prêt pour TSC - TSC - 300 et 1 000 psi - Installation - CUV - CHC


AD0272

S’applique aux machines construites à partir de : Janvier 2016

Cône 40 - Entraînement par courroie - Prêt pour TSC - TSC - 300 et 1 000 psi - Installation - CUV - CHC - AD0272

- Aller à la section - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 40-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (10 étapes) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 étapes) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (4 étapes) 7. TSC- 300 and 1K PSI - Test (2 étapes) Back to Top

Introduction

  1. Pompe d'arrosage TSC
  2. Ensemble de clapet anti-retour TSC
  3. Générateur de vide

Install Kit

Pour sélectionner le kit d'installation TSC correct pour votre machine, consultez : Arrosage centre broche - Kits d'installation sur site

Tools Required

  • Outil de verrouillage de la broche (T-1635)
  • Red-I Graisse
  • Indicateur à cadran (pouvant mesurer 0,0001") avec embase magnétique

40-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation

1

Appuyez sur [POWER OFF].

Mettez le disjoncteur principal en position OFF . Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.

 Danger : Si la lumière de l’indicateur de tension de servomoteur à commande vectorielle est allumée, ne touchez pas les composants électriques. La haute tension dans l’armoire de la commande peut vous tuer. Attendez que le voyant LED indicateur de tension des servomoteurs à commande vectorielle s’éteigne complètement.

Fermez la soupape d'air principal. Tirez l’anneau sur la soupape de purge dans le manifold d’air. Attendez que toute la pression d’air soit libérée.

Regardez le calibre de pression du manifold. Assurez-vous que la pression d’air est de 0 psi.

Retirez les protections de tête de broche.

Installez l’outil de verrouillage de broche (T-1635) sur la broche.

2

Mettez ces pièces à travers les couvertures du canal câblé :

  • Tube gris 20 pi (6 096 mm) 1/4" [1]
  • Tube violet 20 pi (6 096 mm) 1/4" [2]
  • Tuyau 3/8" [A]
  • Câble de capteur de pression de 14,5' (4 420 mm) [B]

Connectez le câble [B] à P15 [3] sur la carte PCB Maincon.

3

Déconnectez le tube noir 5 pi (1 524 mm) 1/4" [1] du raccord de verrouillage par poussée [2]. Le raccord de verrouillage par poussée [2] se trouve sur le dessus du circlip TRP [3].

Retirez et jetez le raccord de verrouillage par poussée [2] du raccord TRP à 90 degrés [4].

 Attention : Pendant que vous tournez le raccord de verrouillage par poussée, assurez-vous de supporter le raccord [4] afin d’être sûr que le raccord [4] ne tourne pas. L'ajustement [4] pourrait se briser s'il tourne.

4

Retirez ces pièces du TRP :

  • Tube noir 1/4" [2]
  • Raccord 1/4" [1]
  • Raccord 1/8" [3]

Jetez le raccord [1] et le tube [2].

Installez ces pièces sur le raccord TRP :

  • Raccord hexagonal 1/8" [4]
  • Clapet anti-retour 1/8 pi [5] (assurez-vous que la flèche est dans la direction indiquée).
  • Raccord 1/8" [6] (le raccord que vous avez retiré du TRP).

Attachez l'ensemble de clapet anti-retour TSC [9] au support [10]. Utilisez les (2) vis à chapeau à tête creuse (SHCS) 1/4-20 x 1-1/2" [8].

Installez l’assemblage [9] sur la protection arrière de la tête de la machine. Utilisez les (2) vis de blocage à tête creuse 1/4-20 x 1/2" (FBHCS) [7].

5

Connectez ces composants à l'assemblage du clapet anti-retour TSC :

  • Tuyau 3/8" [A]
  • Câble de capteur de pression 14,5 pi (4 420 mm) [B]
  • Tube noir 5 pi (1 524 mm) 1/4" [1]
  • Tube de solénoïde de purge TSC 20 pi (6 096 mm) 1/4" [2]
  • tuyau tressé haute pression [3]

Connectez le tuyau [3] au raccord TRP à 90 degrés [4].

Connectez l'autre extrémité [5] du tube [1] à l'assemblage du raccord TRP [6].

Connectez le tuyau 3/8" [8] au port de drain du liquide de coupe [7].

 Remarque : Les (3) étapes suivantes vous montreront comment installer le générateur de vide. Choisissez la configuration correcte.

6

Si vous avez les bouchons de dôme [1] près de l'avant de la broche :

Retirez les bouchons [1].

Connectez ces pièces au générateur de vide [5] :

  • Tuyau gris 5 pi (1 524 mm) 1/4" de générateur de vide [2]
  • Utilisez la bride [3] pour connecter le tuyau noir 3/8" [4].

Trouvez l’espace près de l’avant de la broche. Déplacez le générateur de vide [5] vers le bas dans l’espace.

Installez le générateur de vide [5]. Utilisez une vis de blocage à tête creuse (FBHCS) 1/4-20 x 1/2" [6].

7

Si les bouchons du dôme [1] sont près de l'arrière de la broche :

Retirez les bouchons [1] et la protection inférieure de la tête de broche [2].

Installez le générateur de vide [4] sur le couvercle [2]. Utilisez une FBHCS 1/4-20 x 1/2".

Placez-les à travers l'ouverture derrière la broche :

  • Tuyau noir 3/8" [6]
  • Tube gris 5 pi (1 524 mm) 1/4" [3]

Connectez ces pièces au générateur de vide [4] :

  • Tube gris 5 pi (1 524 mm) 1/4" [3]
  • Utilisez la bride [5] pour connecter le tuyau [6].

Installer la housse [2].

8

Pour les machines qui ont une grande ouverture [5] sur le côté gauche de la coulée de tête de broche :

Connectez les pièces suivantes au générateur de vide [2] :

  • Tube gris 5 pi (1 524 mm) 1/4" [1]
  • Utilisez la bride [3] pour connecter le tuyau noir 3/8" [4].

Installez le générateur de vide [2] dans la grande ouverture [5]. Utilisez une FBHCS 1/4-20 x 1/2" [6].

9

Ouvrez la porte de l'armoire de lubrification.

Depuis le fond du manifold, retirez et jetez le troisième bouchon de manifold [1].

 Remarque : nettoyez le filetage du port du manifold.

Installez le raccord de compression [2] sur le solénoïde de purge TSC [3]. Ce solénoïde [3] dispose de (2) attaches de câble violettes. Installez le solénoïde [3] dans le troisième port du manifold depuis le bas.

 Remarque : Pour le TSC 300 psi, installez le solénoïde [3] avec le régulateur 35 psi. Pour le TSC 1 000 psi, installez le solénoïde [3] avec le régulateur d'air 85 psi.

Retirez la prise [5] pour le solénoïde de précharge [6].

Installez le raccord coudé [4] avec l’attache de câble grise au solénoïde de précharge [6].

Coupez le tube violet 20 pi (6 096 mm) 1/4" [7] à la bonne longueur. Connectez le tube [7] au raccord de clapet anti-retour [11] du solénoïde [3].

Connectez le tube gris 20 pi (6 096 mm) 1/4" [8] au solénoïde [6].

Connectez le câble de purge solénoïde TSC [10] à la section TSC UNION [9] sur le panneau de connecteur.

10

Retirez le couvercle [1] pour la carte de circuit imprimé (PCB) d’alimentation électrique (PSUP).

Retirez le cavalier électrique en position CB5 sur le PCB PSUP.

Retirez les (3) couvercles de connecteur enfichable de la position CB5.

Installez le disjoncteur 15 A [2] en position CB5.

TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation

Effectuez cette procédure sur les machines qui disposant d'un PCB E/S avant référence pièce 34-3283C.

 Attention : Lorsque vous manipulez un PCB, vous devez porter une sangle de décharge électrostatique (ESD).

1

Si vous n'avez pas de panneau de porte installé dans l'armoire de contrôle :

Ouvrez l'armoire de commande. Retirez le couvercle du PCB E/S.

Installez les pièces suivantes :

  • Utilisez (2) vis [2] pour installer la plaque de charnière supérieure [1].
  • Utilisez (2) vis [3] pour installer la plaque de charnière inférieure [4].
  • Utilisez (4) vis [5] pour installer les (2) supports de porte [6].
  • panneau de porte [F]

2

Installez ces pièces sur le panneau de porte :

  • (2) entretoises [2]
  • PCB à moteur [G]
  • (2) vis à chapeau à tête creuse (SHCS) [1]

Connectez le câble 33-1944A [4] à ces endroits :

  • P2 [3] sur le PCB à moteur (faire passer le câble [4] dans le canal porte-câbles gauche).
  • P73 [5] sur le PCB I/O.

3

Connectez le câble 33-0987B [2] à ces endroits :

  • P4 [1] sur le PCB à moteur (faire passer le câble [3] dans les canaux porte-câbles supérieur et de droite).
  • Connexions 77, 78 et 79 [3] sur le transformateur (chaque fil dispose d’une étiquette d’identification).

Connectez le câble d’extension TSC 12 pi [C] à P1 [4] sur le PCB à moteur.

Passez le câble [C] à travers les canaux câblés supérieur et droit.

4

Placez le câble [C] derrière le couvercle du support du réceptacle.

Retirez le capuchin AUX COOLANT [3] du support du réceptacle.

Installez la bride [2] autour de l'extrémité du réceptacle [1] du câble [C].

Utilisez les (2) vis pour attacher la pince [2] au support du réceptacle.

5

Installer le support de ventilateur [2]. Utilisez les (2) vis à tête cylindrique Phillips (PPHS) 1 x 1/4" [1]. Assurez-vous que les flèches [3] sur le point d’assemblage du ventilateur sont dans la bonne direction.

Installez l'ensemble de ventilation [5] sur HS6 [4] sur le PCB E/S. Utilisez les (2) PPHS 1/4" [6].

Connectez le câble d'assemblage des ventilateurs [7] à P37A [8] sur le PCB E/S.

Retirez le câble 33-0930G. Ce câble est connecté à P9 et P4 sur le PSUP et à P44 sur le PCB E/S.

Installez le câble 33-0930H sur P9 et P4 sur le PSUP et le P44 sur le PCB E/S.

TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation

1

  • Retirez et jetez le couvercle plus grand adjacent à la pompe d’arrosage standard.
  • Installez le plus petit couvercle adjacent à la pompe d’arrosage standard.
  • Installez la pompe TSC [E]. Si nécessaire, retirez le raccord n° 8 [1] et installez le raccord n °6 [2]. Le raccord n° 6 [2] est fait pour les machines disposant d'un tuyau 3/8".

Sur le solénoïde de purge TSC, trouvez le raccord [4] sans clapet anti-retour. Connectez l'autre tube violet 20 pi (6 096 mm) 1/4" [3] au raccord [4] et au cylindre d'air sur la pompe.

Connectez le tuyau 3/8" [A] à la pompe.

2

Si vous n'avez pas installé le câble d'extension TSC 12' [C] :

Jetez la fiche [5] pour le support du réceptacle.

Installer le câble d’extension TSC 12 pi [C].

Connectez le connecteur à 4 broches [1] du câble [C] à P45 [2] sur le PCB E/S.

Installez l’extrémité du réceptacle [3] du câble [C] sur le support du réceptacle. Utilisez le montage de verrouillage de torsion [4] et les vis.

Connectez le câble d'alimentation de la pompe TSC à l'extrémité du réceptacle [3] du câble [C].

3

Connectez le câble à vide de 16,5' [D] à ces endroits :

  • P26 [1] sur le PCB E/S
  • capteur de vide [2] pour la pompe TSC.

4

Après avoir installé le TSC, vous devez modifier certains paramètres. Utilisez le programme Parameter Checker.Utilisez l’option 7 du menu. Sélectionnez l’option TSC.

Modifier les valeurs des paramètres suivants :

  • Parameter 149 — Pre-Charge Delay
  • *Parameter 209 bit 24 — TSC Enable
  • Parameter 235 — TSC Piston Seat
  • Parameter 238 — TSC Max Spindle RPM
  • Parameter 278 bit 5 — TSC Purge Enable
  • Parameter 608 — TSC Pressure Switch Type
  • Parameter 1279 — Enable Bearingless TSC Union (Relay No.)
  • Parameter 1386 — Coolant Filter Sensor

*Vous devez disposer d'un code de déverrouillage pour ce paramètre. 

TSC- 300 and 1K PSI - Test

1

Exécuter le code suivant en mode MDI :

M59 P1148 ;

G04 P5.0 ;

M69 P1148 ;

G04 P2.0 ;

M99 ;

P1148 concerne les broches en série.

Pour les machines HS, utilisez P1124 et pas P1148.

Pour les broches à entraînement par courroie, utilisez P1120 et pas P1148.

Si la machine dispose d’un assemblage TSC sans roulement, elle se déplace de haut en bas à des intervalles de 7 secondes. Le mouvement de haut en bas est faible.

L'illustration montre les mouvements de haut en bas pour les machines de cône 40 [1], cône 40 (CALM) [2], et cône 50 [3].

2

Mettez un porte-outil TSC [1] dans la broche. Appuyez sur [AUX CLNT] pour démarrer le TSC.

Le fonctionnement correct est le suivant :

  1. Le liquide de coupe s'écoule correctement du porte-outil TSC.
  2. Quelques gouttes s'écoulent du tuyau générateur sous vide [2].

Appuyez sur[RESET].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.