MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
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
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
40-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - CHC - AD0272

服务主页 方法程序 40 锥度 - 皮带驱动 - TSC 就绪 - TSC - 300 和 1K PSI - 安装 - VMC - NGC - AD0272
Recently Updated Last updated: 05/09/2025

40 锥度铣床 - 皮带驱动 - TSC 就绪 - TSC - 300 和 1K PSI - 安装 - VMC - CHC


AD0272

适用于由以下设备制造的机床:2016 年 1 月

40 锥度 - 皮带驱动 - TSC 就绪 - TSC - 300 和 1K PSI - 安装 - VMC - NGC - AD0272

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 40-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (10 步骤) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 步骤) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (4 步骤) 7. TSC- 300 and 1K PSI - Test (2 步骤) Back to Top

Introduction

  1. TSC 冷却液泵
  2. TSC 止回阀组件
  3. 真空发生器

Install Kit

要为您的机床选择正确的 TSC 安装套件,请参阅:主轴中心内冷 - 现场安装套件

Tools Required

  • 主轴锁工具 (T-1635)
  • Red-I 油脂
  • 百分表(可测量 0.0001"),带磁力座

40-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation

1

推 [POWER OFF] (关电)。

将主断路器设置为  OFF(关闭) 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

 危险: 如果矢量驱动电压指示灯亮起,请勿触摸电气部件。控制柜中的高电压有致命危险。等待矢量驱动器上的电压指示灯完全关闭。

关闭主空气阀。拉动空气歧管中排气阀上的环。等待,直到所有气压释放。

查看歧管压力表。确保气压为 0 psi。

拆下主轴头盖。

将主轴锁工具 (T-1635) 安装到主轴上。

2

将这些零件穿过电缆通道:

  • 20 英尺(6096 毫米)长、管径 1/4 英寸的灰色软管 [1]
  • 20 英尺(6096 毫米)长、管径 1/4 英寸的紫色软管 [2]
  • 3/8 英寸软管 [A]
  • 14.5' (4420 mm) 压力传感器电缆 [B]

将电缆 [B] 连接到 Maincon PCB 上的 P15 [3]。

3

从推锁接头 [2] 断开 5 英尺(1524 毫米)长、管径 1/4 英寸的黑色软管 [1]。推锁接头 [2] 位于 TRP 弹簧限位器 [3] 顶部。

从 TRP 90 度接头 [4] 上拆下推锁接头 [2] 并丢弃。

 注意: 转动推锁接头时,请确保撑住接头 [4],以确保接头 [4] 不会转动。如果接头转动,管接头 [4] 可能会断裂。

4

从 TRP 上卸下这些零件:

  • 1/4 英寸黑色软管 [2]
  • 1/4 英寸接头 [1]
  • 1/8 英寸接头 [3]

丢弃接头 [1] 和管 [2]。

将这些零件安装到 TRP 接头上:

  • 1/8 英寸六角接头 [4]
  • 1/8" 止回阀 [5](确保箭头在显示的方向)。
  • 1/8 英寸接头 [6](这是从 TRP 移除的接头)。

将 TSC 止回阀组件 [9] 连接到支架 [10]。使用 (2) 个 1/4-20 x 1-1/2 英寸插座头螺钉 (SHCS) [8]。

将总组件 [9] 安装到机器的后头盖上。使用 (2) 个 1/4-20 x 1/2 英寸法兰按钮头盖螺钉 (FBHCS) [7]。

5

将这些零件连接到 TSC 止回阀组件:

  • 3/8 英寸软管 [A]
  • 14.5' (4420 mm) 压力传感器电缆 [B]
  • 5 英寸(1524 毫米)长、管径 1/4 英寸黑色软管 [1]
  • 20 英寸(6096 毫米)长、管径 1/4 英寸紫色 TSC 清除电磁软管 [2]
  • 高压编织软管 [3]

将软管 [3] 连接到 TRP 90 度接头 [4]。

将软管 [1] 的另一端 [5] 连接到 TRP 接头组件 [6]。

将 3/8 英寸软管 [8] 连接到冷却液排放口 [7]。

 注意: 接下来的 (3) 个步骤将向您展示如何安装真空发生器。选择正确的配置。

6

如果主轴前部附近有球型插头 [1]:

拆下插头 [1]。

将这些零件连接到真空发生器 [5]:

  • 5 英寸(1524 毫米)长、管径 1/4 英寸灰色真空发生器软管 [2]
  • 使用夹具 [3] 连接 3/8 英寸黑色软管 [4]。

找到主轴前部附近的空间。将真空发生器 [5] 向下移到空间中。

安装真空发生器 [5]。使用 1/4-20 x 1/2 英寸法兰纽扣头盖螺钉 (FBHCS) [6]。

7

如果球型球杆 [1] 靠近主轴的后部:

拆下插头 [1] 和底部主轴头盖 [2]。

将真空发生器 [4] 安装在盖 [2] 上。使用 1/4-20 x 1/2 英寸 FBHCS。

将这些参数放在主轴后面的开口上:

  • 3/8 英寸黑色软管 [6]
  • 5 英尺(1524 毫米)长、管径 1/4 英寸的灰色软管 [3]

将这些部件连接到真空发生器 [4]:

  • 5 英尺(1524 毫米)长、管径 1/4 英寸的灰色软管 [3]
  • 使用夹具 [5] 连接软管 [6]。

安装外盖 [2]。

8

对于主轴头铸件左侧有较大开口 [5] 的机器:

将这些部件连接到真空发生器 [2]:

  • 5 英寸(1524 毫米)长、管径 1/4 英寸灰色软管 [1]
  • 使用夹具 [3] 连接 3/8 英寸黑色软管 [4]。

将真空发生器 [2] 安装在大开口 [5]中。使用 1/4-20 x 1/2 英寸 FBHCS [6]。

9

打开润滑柜的门。

从歧管底部卸下并丢弃第三个歧管插头 [1]。

注意:清洁歧管端口螺纹。

将压缩接头 [2] 安装在 TSC 清除电磁阀 [3] 上。此电磁阀 [3] 具有 (2) 紫色电缆扎带。从底部将电磁阀 [3] 安装在第三个歧管端口中。

注意:对于 TSC-300 Psi,使用 35 Psi 稳压器安装电磁阀 [3]。对于 TSC-1K Psi,使用 85-Psi 空气调节器安装电磁阀 [3]。

拆下预充电电磁阀 [6] 的插头 [5]。

安装将灰色电缆扎带到预充电电磁阀 [6] 的弯头接头 [4]。

将 20 英尺(6096 毫米)长、管径 1/4 英寸的紫色软管 [7] 裁剪至合适的长度。将管 [7] 连接到电磁阀 [3] 的止回阀接头 [11]。

将 20 英尺(6096 毫米)长、管径 1/4 英寸的灰色软管 [8] 连接到电磁阀 [6]。

将 TSC 净化电磁阀电缆 [10] 连接到连接器面板上的 TSC UNION 部分 [9]。

10

拆下电源 (PSUP) PCB 的外盖 [1]。

拆下在 PSUP PCB 上 CB5 位置处的电气跳线。

从 CB5 位置拆下 (3) 个推入式连接器盖。

将 15A 断路器 [2] 安装在位置 CB5。

TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation

在 P/N 34-3283C 之前具有 I/O PCB 的机床上执行以下步骤。

 注意: 处理 PCB 时,必须佩戴静电放电 (ESD) 表带。

1

如果控制柜中未安装车门面板:

打开控制柜。拆下 I/O PCB 的外盖。

安装以下部件:

  • 使用 (2) 螺钉 [2] 安装顶部铰链板 [1]。
  • 使用 (2) 螺钉 [3] 安装底部铰链板 [4]。
  • 使用 (4) 螺钉 [5] 安装 (2) 门支架 [6]。
  • 门面板 [F]

2

在门面板上安装这些部件:

  • (2) 垫垫 [2]
  • 电机驱动 PCB [G]
  • (2) 插座头盖螺钉 (SHCS) [1]

将 33-1944A 电缆 [4] 连接到以下位置:

  • 电机驱动 PCB 上的 P2 [3](将电缆 [4] 通过左侧电缆载波通道)。
  • P73 [5] I/O PCB 上。

3

将 33-0987B 电缆 [2] 连接到以下位置:

  • 电机驱动 PCB 上的 P4 [1](将电缆 [3] 通过顶部和右侧电缆通道)。
  • 变压器上的连接 77、78 和 79 [3](每根导线都有识别标签)。

将 12' TSC 延长电缆 [C] 连接到电机驱动 PCB 上的 P1 [4]。

将电缆 [C] 穿过顶部和右侧电缆通道。

4

将电缆 [C] 放在插座支架的盖后面。

从插座支架上拆下 AUX COOLANT 插头 [3]。

在电缆 [C] 的插座端 [1] 周围安装夹具 [2]。

使用 (2) 螺钉将夹具 [2] 连接到插座支架。

5

安装风扇支架 [2]。使用 (2) 1 x 1/4" 十字盘头螺钉 (PPHS) [1]。确保风扇总成点上的箭头 [3] 方向正确。

将风扇组件 [5] 安装到 I/O PCB 上的 HS6 [4]。使用 (2) 个 1/4 英寸 PPHS [6]。

将风扇装配电缆 [7] 连接到 I/O PCB 上的 P37A [8]。

拆下 33-0930G 电缆。此电缆已连接到 PSUP PCB 上的 P9 和 P4,以及 I/O PCB 上的 P44。

将 33-0930H 电缆安装到 PSUP PCB 上的 P9 和 P4 上,以及 I/O PCB 上的 P44 上。

TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation

1

  • 拆下并丢弃与标准冷却液泵相邻的较大盖盖。
  • 在标准冷却液泵旁边安装较小的盖。
  • 安装 TSC 泵 [E]。如有必要,拆下接头 [1] #8,然后安装#6接头 [2]。#6 接头 [2] 适用于具有 3/8 英寸软管的机床。

在 TSC 净化电磁阀上,找到没有止回阀的接头 [4]。将另一根 20 英尺(6096 毫米)长、外径 1/4 英寸的紫色管子 [3] 连接到接头 [4] 上,并连接到泵的气缸上。

将 3/8 英寸软管 [A] 连接到泵上。

2

如果未安装 12' TSC 延长电缆 [C]:

丢弃插座支架的插头 [5]。

安装 12' TSC 延长电缆 [C]

将电缆 [C] 的 4 针连接器 [1] 连接到 I/O PCB 上的 P45 [2]。

将电缆 [C] 的插座端 [3] 安装到插座支架上。使用扭锁安装 [4] 和螺钉。

将 TSC 冷却液泵的电源线连接到 TSC 延长电缆 [C] 的插座端 [3]。

3

将 16.5' 真空传感器电缆 [D] 连接到以下位置:

  • I/O PCB 上的 P26 [1]
  • 用于 TSC 泵的真空传感器 [2]。

4

安装 TSC 后,必须更改某些参数。参数检查程序: 使用菜单选项 7。选择选项。

更改这些参数的值:

  • Parameter 149 — 预加压延迟
  • *参数 209 位 24 — TSC 启用
  • 参数 235 — TSC 活塞座椅
  • 参数 238 — TSC 最大主轴转速
  • 参数 278 位 5 — TSC 清除启用
  • 参数 608 = TSC 压力开关类型
  • 参数 1279 = 启用无轴承 TSC 接头(继电器号)
  • 参数 1386 = 冷却液滤清器传感器

*您必须具有此参数的解锁代码。

TSC- 300 and 1K PSI - Test

1

在  MDI 模式下运行此代码:

M59 P1148 ;

G04 P5.0 ;

M69 P1148 ;

G04 P2.0 ;

M99 ;

P1148 用于内联主轴。

对于 HS 机床,请使用 P1124 而非 P1148。

对于皮带驱动主轴,请使用 P1120 而非 P1148。

无轴承 TSC 单元以 7 秒的间隔上下移动。向上和向下运动很小。

该图显示了 40 锥度 [1]、40 锥度 (CALM) [2] 和 50 锥度 [3] 机床的上下移动。

2

在主轴中放置一个 TSC 刀座 [1]。按 [AUX CLNT] 启动 TSC。

正确操作如下:

  1. 冷却液从 TSC 刀柄正确流出。
  2. 真空发生器软管 [2] 流出几滴。

按 [RESET]。