My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      • Automata eszterga
      • Zsebeszterga
      • Haas rúdadagolók
    • Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • 50-es főorsókúp
      • 40-es kúp
    • Forgóasztalok és indexelők
      Forgóasztalok és indexelők
      Forgóasztalok és indexelők View All
      • Forgóasztalok és indexelők
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
ST-10/15/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Replacement

Szerviz kezdőlap Eljárási mód ST-10/15/20/28/30/35 - Nem érintkező kódoló gyűrű - Csere

ST-10/15/20/28/30/35 - Nem érintkező kódoló gyűrű - Csere

- Ugrás a következő részhez - 1. Introduction 2. ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Removal (4 lépések) 3. ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Installation (2 lépések) 4. Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Conclusion Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2025

ST-10/15/20/28/30/35 - Nem érintkező kódoló gyűrű - Csere


A verzió - 2025/07

Introduction

Ez az eljárás megmutatja, hogyan kell kicserélni a nem érintkező kódoló (NCE) gyűrűt az eszterga orsón. A helyettesítő kódoló gyűrű a kicserélni kívánt kódoló gyűrűtől eltérő gyártótól származik. A telepítés és a működés ugyanaz.

 FIGYELEM: A kódoló gyűrűjét és az olvasófejet mindig készletként cserélje. Az 1. és 2. generációs NCE-k nem kommunikálnak egymással. A Gen 2 NCE-vel történő csere esetén teljes csere szükséges az olvasófej és a gyűrű tekintetében. 

 MEGJEGYZÉS: A Gen 2 NCE-k "Gen 2" felirattal rendelkeznek az olvasófej tetején és a gyűrű oldalán egyaránt. Az 1. generációs NCE-k nem rendelkeznek olyan nyomattal, amely azt jelezné, hogy az 1. generációs.

 FONTOS: A nem érintkező kódoló garanciális cseréjekor ügyeljen arra, hogy a régi rész visszakerül a cserealkatrészbe, vagy érvényteleníteni lehessen a jótállást.

ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Removal

fontos: Az 1. és 2. generációs NCE-k nem kommunikálnak egymással. A Gen 2 NCE-vel történő csere esetén teljes csere szükséges az olvasófej és a gyűrű tekintetében. A Gen 2 NCE-k "Gen 2" felirattal rendelkeznek az olvasófej tetején és a gyűrű oldalán egyaránt. Az 1. generációs NCE-k nem rendelkeznek olyan nyomattal, amely azt jelezné, hogy az 1. generációs.

1

Kapcsolja be a gépet.

Remove the front left enclosure panel [1] to gain access to the spindle encoder.

2

Húzza ki az orsókódoló kábelt az olvasófejből.

Távolítsa el a szemcsavarokat [1].

Távolítsa el az olvasófejet [2]

Távolítsa el a szemcsavarokat [3].

Távolítsa el az NCE olvasófej rögzítőt [4]. 
fontos: Ne dobja ki az olvasőfej rögzítőt [4]. Azt újratelepítik.

3

Slide the halves of the T-0116 [1] around the NCE ring.

Install the shoulder bolts [3] through the cross bar [4]. 

4

Turn the bolt [1] to pull the NCE ring from the hub.

NOTE: Hold the T-0116 crossbar from rotating with the 1 " open end wrench while pulling the NCE ring.

ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Installation

fontos: Az 1. és 2. generációs NCE-k nem kommunikálnak egymással. A Gen 2 NCE-vel történő csere esetén teljes csere szükséges az olvasófej és a gyűrű tekintetében. 

1

Use the hot plate to heat the replacement NCE ring to 300°F (150°C).

IMPORTANT: Do not exceed 320°F (160°C) when heating the NCE ring. Overheating the NCE ring will cause permanent damage.  

Slip the hot NCE ring over the hub until the shoulder on the NCE ring is up against the hub.

Allow the NCE ring to cool.

Using a dial indicator measure the runout of the NCE ring and mark the high spot. The TIR must not exceed 0.003".

Telepítse az NCE olvasófej rögzítőt [3] húzza meg a csavarokat [3]. 

Rögzítse az olvasófejet [6] a rögzítőhöz,  használjon két SÍK ALÁTÉTET 0,170ID X 0,400OD és két csavart [5]. Hagyja ezeket a csavarokat kézzel meghúzott állapotban, hogy beállítsa a légrést az olvasófej és a gyűrű között. 
fontos: A Gen 2 NCE olvasófejek nem használnak 45-2000 -es alátéteket. Távolítsa el ezeket az alátéteket, ha azok a Gen 1 NCE olvasófej alatt voltak.

2

Igazítsa a korábban megjelölt magas helyet az NCE gyűrűn az olvasófejhez.

Használja a helyettesítő kódolóhoz mellékelt műanyag alátétet [2] az NCE gyűrű és az olvasófej közötti légrés beállításához.

Húzd meg az olvasófej rögzítőcsavarjait [1]. 

Csatlakoztassa a kódoló kábelét.

Install previously removed enclosure covers.

Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment

Az olvasási fej megfelelő igazítása a kódoló gyűrűhöz kritikus. Az igazítás a kódoló márkáját alapul. A diagram segítségével ellenőrizze, hogy a kódoló gyűrűje és az olvasási feje megfelelően van-e igazítva.

        SZÁLLÍTÓ                                 RLS

               A                    0.0118" +0.0079 / -0.0039

               B                       0.0591" +0.059 / -0.019

               C                                    (0,0197)

fontos: Ha az RLS Gen 2 NCE C értéke 0,0197" felett van, akkor új NCE olvasófej-rögzítőt kell rendelnie:

Ha a gép  aST-15/20  típusú, és  20-8301 NCE OLVASÓFEJ RÖGZÍTŐT használ, TL, ST, akkor rendelje meg a következőt:

  • 20-11056 NCE OLVASÓFEJ RÖGZÍTŐ 3" GEN 2 ST-15/20.

Ha a gép  aST-28/30/35 típusú, és 20-8301 NCE OLVASÓFEJ RÖGZÍTŐT használ, TL, ST, akkor rendelje meg a következőt: 

  • 20-11055 NCE OLVASÓFEJ RÖGZÍTŐ 3" GEN 2 ST-28/30/35.

Az olvasási fej megfelelő igazítása a kódoló gyűrűhöz kritikus. Az igazítás a kódoló márkáját alapul. A diagram segítségével ellenőrizze, hogy a kódoló gyűrűje és az olvasási feje megfelelően van-e igazítva.

        SZÁLLÍTÓ                                 BAUMER

               A                                0.0118" +/-0.004

               B                                 0.045" +/-0.019

               C                                        (0.305")

 

 

 

Conclusion

If the machine is equipped with the C axis use the link below to reset the C axis engagement offset.

NGC Lathe-C-tengely eljegyzési offset

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.