ST-10/15/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Replacement

サービス ホーム 手順 ST-10/15/20/28/30/35 - 非接触エンコーダーリング - 交換

ST-10/15/20/28/30/35 - 非接触エンコーダーリング - 交換

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Removal (4 ステップ) 3. ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Installation (2 ステップ) 4. Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Conclusion Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2025

ST-10/15/20/28/30/35 - 非接触エンコーダーリング - 交換


バージョンA - 2025年7月

Introduction

この手順では、旋盤のスピンドル上の非接触エンコーダー(NCE)リングを交換する方法について説明します。交換用のエンコーダーリングは、交換するエンコーダーリングとは異なるメーカーのものである可能性があります。取り付けと操作は同じです。

 要注意: 常にエンコーダーリングと読み取りヘッドはセットで交換してください。第1世代および第2世代のNCEは、互いのコンポーネントと通信しません。第2世代のNCEに交換する場合は、読み取りヘッドとリングを完全に交換する必要があります。 

 注記:第2世代のNCEには、読み取りヘッドの上部とリングの側面の両方に、"Gen 2"の印刷があります。第1世代のNCEには、第1世代を示す印刷がありません。

 重要: 保証期間中に非接触エンコーダーを交換する場合は、必ず古い部品を交換部品用のパッケージに入れて返却してください。返却されない場合、保証が無効になる場合があります。

ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Removal

重要:第1世代および第2世代のNCEは、互いのコンポーネントと通信しません。第2世代のNCEに交換する場合は、読み取りヘッドとリングを完全に交換する必要があります。第2世代のNCEには、読み取りヘッドの上部とリングの側面の両方に、"Gen 2"の印刷があります。第1世代のNCEには、第1世代を示す印刷がありません。

1

機械の電源をオフにします。

左前のエンクロージャパネル[1]を取り外して、スピンドルエンコーダにアクセスできるようにします。

2

スピンドルエンコーダーケーブルをリードヘッドから切断します。

ボルト[1]を取り外します。

リードヘッド[2]を取り外します。

ボルト[3]を取り外します。

NCEリードヘッドマウント[4]を取り外します。 
重要:読み取りヘッドマウント[4]は廃棄しないでください。再インストールされます。

3

T-0116 [1]の半分をNCEリングの周りにスライドさせます。

クロスバー[4]を通してショルダーボルト[3]を取り付けます。

4

ボルト[1]を回してNCEリングをハブから引き出します。

注:NCEリングを引きながら、T-0116クロスバーが回転しないように、1インチのオープンエンドレンチで保持します。

ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Installation

重要:第1世代および第2世代のNCEは、互いのコンポーネントと通信しません。第2世代のNCEに交換する場合は、読み取りヘッドとリングを完全に交換する必要があります。 

1

ホットプレートを使用して、交換用のNCEリングを150°C(300°F)に加熱します。

重要: NCEリングを加熱するときは、160°C(320°F)を超えないようにしてください。NCEリングを過熱すると、恒久的な損傷が発生します。  

NCEリングの肩がハブに当たるまで、ホットNCEリングをハブに滑り込ませます。

NCEリングを冷めるのを待ちます。

ダイヤルインジケーターを使用して、NCEリングの振れを測定し、ハイスポットに印を付けます。TIR(全振れ)は0.003インチ を超えてはなりません。

NCEリードヘッドマウント[3]を取付け、ボルト[3]を締めます。 

2個の平ワッシャー0.170ID X 0.400ODと2本のボルト[5]を 使って、リードヘッド[6]をマウントに留めます。これらのボルトを手で締めて、リードヘッドとリングの間にエアギャップを設けます。 
重要:第2世代のNCE読み取りヘッドは、 45-2000 ワッシャを使用しません。これらのワッシャが第1世代のNCEの読み取りヘッドの下にあれば取り外します。

2

NCEリング上の、以前に印を付けたハイスポットをリードヘッドに整列します。

交換用エンコーダー[2]に付属のプラスチックシムを使用して、NCEリングとリードヘッド間にエアギャップを設けます。

リードヘッド取付けボルト[1]を締めます。 

スピンドルエンコーダケーブルを接続します。

以前に取り外したエンクロージャカバーを取り付けます。

Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment

読み取りヘッドとエンコーダーリングの適切な整列は重要です。整列はエンコーダーのブランドによって異なります。提供されているチャートを使用して、エンコーダーリングと読み取りヘッドが適切に位置合わせされていることを確認します。

        ベンダー                                 RLS

               A                    0.0118" +0.0079 / -0.0039

               B                       0.0591" +0.059 / -0.019

               C                                    (0.0197")

重要:RLS 第2世代のNCEのCが0.0197"を超える場合は、新しいNCE読み取りヘッドマウントを注文する必要があります。

機械が ST-15/20の場合   20-8301 NCE READ HEAD MOUNT、TL、STオーダーを使用している場合:

  • 20-11056 MOUNT READ HEAD NCE 3" 第2世代 ST-15/20

機械が ST-28/30/35の場合、 20-8301 NCE READ HEAD MOUNT、TL、ST を使用して注文します。 

  • 20-11055 MOUNT READ HEAD NCE 3" 第2世代 ST-28/30/35

読み取りヘッドとエンコーダーリングの適切な整列は重要です。整列はエンコーダーのブランドによって異なります。提供されているチャートを使用して、エンコーダーリングと読み取りヘッドが適切に位置合わせされていることを確認します。

        ベンダー                                 BAUMER

               A                                0.0118" +/-0.004

               B                                 0.045" +/-0.019

               C                                        (0.305")

 

 

 

Conclusion

機械にC軸が装備されている場合は、下のリンクを使用してC軸の係合オフセットをリセットします。

旋盤 - C軸係合オフセット