My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
ST-10/15/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Replacement

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire aST-10/15/20/28/30/35 - Inel codor fără contact - Înlocuire

aST-10/15/20/28/30/35 - Inel codor fără contact - Înlocuire

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Removal (4 pași) 3. ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Installation (2 pași) 4. Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Conclusion Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2025

ST-10/15/20/28/30/35 - Inel codor fără contact - Înlocuire


Versiunea A - 07/2025

Introduction

Această procedură vă spune cum să înlocuiți inelul codorului fără contact (NCE) pe arborele principal al strungului. Inelul codorului de schimb poate fi de la un alt producător decât cel al inelului codorului pe care îl înlocuiţi. Instalarea și operarea sunt identice.

 ATENȚIE: Înlocuiți întotdeauna inelul codorului și capul de citire conform setării. NCE Gen 1 și Gen 2 nu vor comunica reciproc cu componentele. O înlocuire cu un NCE Gen 2 necesită o înlocuire completă pentru capul de citire și inelul de citire. 

 NOTĂ: NCE Gen 2 va avea imprimat „Gen 2” atât deasupra capului de citire, cât și pe partea laterală a inelului. NCE Gen 1 nu au nicio imprimare care indică faptul că Gen 1.

 IMPORTANT: Atunci când înlocuiți un codificator fără contact aflat în garanție, asigurați-vă că piesa veche este returnată în ambalajul piesei de schimb; în caz contrar, garanția poate fi anulată.

ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Removal

IMPORTANT: NCE Gen 1 și Gen 2 nu vor comunica reciproc cu componentele. O înlocuire cu un NCE Gen 2 necesită o înlocuire completă pentru capul de citire și inelul de citire. NCE Gen 2 va avea imprimat „Gen 2” atât deasupra capului de citire, cât și pe partea laterală a inelului. NCE Gen 1 nu au nicio imprimare care indică faptul că Gen 1.

1

Opriți mașina.

Îndepărtați panoul frontal din stânga al carcasei [1] pentru a obține acces la codorul arborelui principal.

2

Deconectați codorul arborelui principal de la capul de citire.

Scoateți șuruburile [1].

Îndepărtați capul de citire [2].

Scoateți șuruburile [3].

Scoateți montajul NCE al capului de citire [4].
IMPORTANT: Nu aruncați montajul capului de citire[4]. Acesta va fi reinstalat.

3

Introduceți jumătățile T-0116 [1] în jurul inelului NCE.

Montați șuruburile cu tijă [3] prin bara transversală [4]. 

4

Rotiți șurubul [1] pentru a scoate inelul NCE din centru.

NOTĂ: mențineți fixată bara transversală T-0116 cu o cheie cu cap deschis de 1" în timp ce scoateți inelul NCE.

ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Installation

IMPORTANT: NCE Gen 1 și Gen 2 nu vor comunica reciproc cu componentele. O înlocuire cu un NCE Gen 2 necesită o înlocuire completă pentru capul de citire și inelul de citire. 

1

Utilizați placa fierbinte pentru a încălzi inelul NCE la 300 °F (150 °C).

IMPORTANT: când încălziți inelul NCE, nu depășiți 320 °F (160 °C). Supraîncălzirea inelului NCE va duce la deteriorări permanente.  

Introduceți inelul NCE fierbinte peste centru până când tija inelului NCE este orientată spre centru.

Lăsați inelul NCE să se răcească.

Folosind un ceas comparator pentru a măsura excentricitatea inelului NCE și a marca punctul înălțat. TIR nu trebuie să depășească 0,003".

Montați montajul capului de citire NCE [3] și strângeți șuruburile [3]. 

Fixați capul de citire [6] pe montaj cu două ȘAIBE PLATE DE 0,170ID X 0,400OD și două șuruburi [5]. Strângeți manual aceste șuruburi pentru a seta distanța dintre capul de citire și inel.
IMPORTANT: Capetele de citire NCE Gen 2 nu utilizează mașini de  spălat 45-2000. Îndepărtați aceste șaibe dacă au fost prezente sub capul de citire NCE Gen 1.

2

Aliniați punctul înălțat marcat anterior pe inelul NCE cu capul de citire.

Utilizați bailagul din plastic inclus în pachetul codorului de înlocuire [2] pentru a seta distanța dintre inelul NCE și capul de citire.

Strângeți șuruburile de montare ale capului de citire [1]. 

Conectați cablul codorului arborelui principal.

Montați capacele incintei îndepărtate anterior.

Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment

Alinierea corectă a capului de citire la inelul codificatorului este critică. Alinierea va varia în funcție de marca codificatorului. Utilizați diagrama furnizată pentru a vă asigura că inelul codificatorului și capul de citire sunt aliniate corespunzător.

        FURNIZOR                                 RLS

               A                    0,0118" +0,0079 / -0,0039

               B                       0,0591" +0,059 / -0,019

               C                                    (0,0197")

IMPORTANT: Dacă C pentru RLS Gen 2 NCE este peste 0,0197", va trebui să comandați un nou montaj al capului de citire NCE:

Dacă maşină este un ST-15/20 utilizând  20-8301 MONTAJ CAP CITIRE, TL, ST ordine:

  • 20-11056 MONTAJ CAP DE CITIRE NCE 3" GEN 2 ST-15/20.

Dacă maşina este un ST-28/30/35 utilizând 20-8301 NCE MONTAJ CAP CITIRE, TL, ST, apoi comandați: 

  • 20-11055 MONTARE CAP DE CITIRE NCE 3" GEN 2 ST-28/30/35.

Alinierea corectă a capului de citire la inelul codificatorului este critică. Alinierea va varia în funcție de marca codificatorului. Utilizați diagrama furnizată pentru a vă asigura că inelul codificatorului și capul de citire sunt aliniate corespunzător.

        FURNIZOR                                 BAUMER

               A                                0,0118" +/-0,004

               B                                 0,045" +/-0,019

               C                                        (0,305")

 

 

 

Conclusion

Dacă mașina este echipată cu axa C, utilizați linkul de mai jos pentru a reseta corecție de activare a axei C.

Strung – Corecție activare axă C

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.