MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
ST-10/15/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Replacement

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso ST-10/15/20/28/30/35 - Anello encoder senza contatto - Sostituzione

ST-10/15/20/28/30/35 - Anello encoder senza contatto - Sostituzione

- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Removal (4 passi) 3. ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Installation (2 passi) 4. Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Conclusion Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2025

ST-10/15/20/28/30/35 - Anello encoder senza contatto - Sostituzione


Versione A - 07/2025

Introduction

Questa procedura spiega come sostituire l'anello encoder senza contatto (NCE) sul mandrino del tornio. L'anello encoder sostitutivo può essere costruito da un produttore diverso da quello dell’encoder che state sostituendo. L'installazione e il funzionamento sono gli stessi.

 ATTENZIONE: sostituire sempre la guarnizione dell'encoder e la testina di lettura come set. Gli NCE Gen 1 e Gen 2 non comunicano con i componenti dell’altro. Una sostituzione con un Gen 2 NCE richiede una sostituzione completa per la testina di lettura e l'anello. 

 NOTA: Gli NCE Gen 2 avranno "Gen 2" stampato sia sulla parte superiore della testina di lettura che sul lato dell’anello. Gli NCE Gen 1 non hanno alcuna stampa che indichi che il suo Gen 1.

 IMPORTANTE: Quando si sostituisce un encoder senza contatto in garanzia, assicurarsi che la parte sostituita venga restituita usando l'imballaggio della parte di ricambio, in caso contrario la garanzia potrebbe essere annullata.

ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Removal

IMPORTANTE: Gli NCE Gen 1 e Gen 2 non comunicano con i componenti dell’altro. Una sostituzione con un Gen 2 NCE richiede una sostituzione completa per la testina di lettura e l'anello. Gli NCE Gen 2 avranno "Gen 2" stampato sia sulla parte superiore della testina di lettura che sul lato dell’anello. Gli NCE Gen 1 non hanno alcuna stampa che indichi che il suo Gen 1.

1

Accendere la macchina.

Rimuovere il pannello dell'involucro anteriore sinistro [1] per accedere all'encoder del mandrino.

2

Scollegare il cavo dell’encoder mandrino dalla testina di lettura.

Rimuovere i bulloni a occhio [1].

Rimuovere la testina di lettura [2].

Rimuovere i bulloni [3].

Rimuovere il supporto testina di lettura NCE [4]. 
IMPORTANTE: Non eliminare il supporto della testina di lettura [4]. Verrà reinstallata.

3

Far scorrere le metà del T-0116 [1] intorno all'anello NCE.

Installare i bulloni delle spalle [3] attraverso la barra trasversale [4]. 

4

Ruotare il bullone [1] per estrarre l'anello NCE dal mozzo.

NOTA: Mantenere la traversa T-0116 per impedirne la rotazione con la chiave a punta aperta di 1" mentre si tira l'anello NCE.

ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Installation

IMPORTANTE: Gli NCE Gen 1 e Gen 2 non comunicano con i componenti dell’altro. Una sostituzione con un Gen 2 NCE richiede una sostituzione completa per la testina di lettura e l'anello. 

1

Utilizzare la piastra calda per riscaldare l'anello DI NCE sostitutivo a 150 gradi centigradi.

Importante: Non superare i 160 gradi centigradi quando si riscalda l'anello NCE. Il surriscaldamento dell'anello NCE causerà danni permanenti.  

Far scivolare l'anello NCE caldo sopra il mozzo fino a quando la spalla sull'anello NCE è contro il mozzo.

Lasciare raffreddare l'anello NCE.

L'utilizzo di un indicatore a quadrante misura il fuori corsa dell'anello NCE e segna il punto più alto. Il TIR non deve superare 0,003".

Installare il supporto testina di lettura NCE [3] e serrare i bulloni [3]. 

Fissare la testina di lettura [6] al supporto con l’utilizzo di due BULLONI RONDELLA PIATTA 0,170ID X 0,400OD e due bulloni [5]. Lasciare questi bulloni stretti a mano per impostare lo spazio d'aria tra la testa di lettura e l'anello. 
IMPORTANTE: Le testine di lettura Gen 2 NCE non utilizzano rondelle 45-2000 . Rimuovere queste rondelle se erano presenti sotto la testina di lettura NCE Gen 1.

2

Allineare il punto alto precedentemente contrassegnato sull'anello NCE con la testina di lettura.

Utilizzare lo spessore di plastica fornito con l'encoder di sostituzione [2] per impostare lo spazio d'aria tra l'anello NCE e la testina di lettura.

Stringere i bulloni di montaggio della testina di lettura [1]. 

Collegare il cavo dell'encoder mandrino.

Installare le coperture dell'involucro rimosse in precedenza.

Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment

Un corretto allineamento della testina di lettura all’anello dell’encoder è fondamentale. L'allineamento varia in base alla marca di encoder. Utilizzare il grafico fornito per assicurarsi che l'anello dell'encoder e la testina di lettura siano allineati correttamente.

        FORNITORE                                 RLS

               A                    0,0118" +0,0079 / -0,0039

               B                       0,0591" +0,059 / -0,019

               C                                    (0,0197")

IMPORTANTE: Se C per RLS Gen 2 NCE è superiore a 0,0197", sarà necessario ordinare un nuovo supporto per testina di lettura NCE:

Se la macchina è  unST-15/20 utilizzando  un 20-8301 NCE READ HEAD MOUNT, TL, ST ordinare:

  • 20-11056TESTA DI LETTURA DI  MONTAGGIO NCE 3" GEN 2 ST-15/20.

Se la macchina è  unST-28/30/35 utilizzando un 20-8301 NCE READ HEAD MOUNT, TL, ST, ordinare: 

  • 20-11055TESTA DI LETTURA DI  MONTAGGIO NCE 3" GEN 2 ST-28/30/35.

Un corretto allineamento della testina di lettura all’anello dell’encoder è fondamentale. L'allineamento varia in base alla marca di encoder. Utilizzare il grafico fornito per assicurarsi che l'anello dell'encoder e la testina di lettura siano allineati correttamente.

        FORNITORE                                 BAUMER

               A                                0,0118" +/-0,004

               B                                 0,045" +/-0,019

               C                                        (0,305")

 

 

 

Conclusion

Se la macchina è dotata dell'asse C, utilizzare il collegamento sottostante per ripristinare l'offset di ingaggio dell'asse C.

Tornio - Offset di innesto asse C

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.