My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
Built-In Rotary - Hydraulic Rotary Brake Booster – Troubleshooting Guide - CHC - TG0041

Szerviz kezdőlap Beépített forgatókészülék - Hidraulikus forgatókészülék-fékrásegítő - Hibaelhárítási útmutató - CHC - TG0041
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Hidraulikus forgóelem fékrásegítő - Hibaelhárítás útmutató - CHC


TG0041

Beépített forgatókészülék - Hidraulikus forgatókészülék-fékrásegítő - Hibaelhárítási útmutató - CHC - TG0041

- Ugrás az okhoz - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Air In The Brake 4. Pressure Switch 5. Solenoid 6. Booster 7. Air Cylinder Back to Top

Introduction

  1. Mágnesszelep csatlakozó
  2. Mágnesszelep
  3. Légcső
  4. Pneumatikus dugattyú
  5. Fékrásegítő
  6. Dugattyú
  7. Visszatérő rugók
  8. Hidraulikus vezeték
  9. Hidraulikus nyomáskapcsoló
  10. Hidraulikus Folyadéktároló
  11. Kapcsoló a tározó folyadékhoz

Symptom Table

Tünet Lehetséges ok Javító intézkedés
4011. riasztás FORGATÓKÉSZÜLÉK-FÉK BEKAPCSOLÁSA NEM SIKERÜLT Levegő a fékben. Vérzik a fék.
Nyomáskapcsoló hibája. Ellenőrizze a nyomáskapcsolót.
Hibás Mágnesszelepek. Tesztelje a mágnesszelepet.
Sérült fékrásegítő tömítések. Használja a kifutó szerszámkészletet a nyomás ellenőrzéséhez.
Léghenger lefoglalták. A hengertengely javítása.
Holtjáték Gyenge felületi kivitel. Levegő a fékben. Vérzik a fék.
Hibás Mágnesszelepek. Tesztelje a mágnesszelepet.
Sérült fékrásegítő tömítések. Használja a kifutó szerszámkészletet a nyomás ellenőrzéséhez.
4003-as riasztás FORGATÓKÉSZÜLÉK-FÉK KIOLDÁSI HIBA A léghenger nem rendelkezik telepített visszáruvonallal Telepítse a levegővonalat, lásd Forgatókészülék -hidraulikus fék Booster visszahúzó Air line-telepítés.

Air In The Brake

Javító intézkedés:

Ha levegőt kap a fékrendszer, a fék nem generál megfelelő nyomást. Meg kell vérzik a fékrendszer, hogy távolítsa el a levegőt. Használja a T-0062A kifutó eszközt a EC1600, T-0062 számára UMC-hez.

Készült gépek november előtt, 2016 lehet, hogy újra kell konfigurálni a tartályt feed tömlő. További információért lásd a EC-1600, UMC-750-hidraulikus fékrásegítő-csere részt.

lásd: .

  • UMC sorozatú gép:UMC-B-tengely és a C-tengely forgatókészülék fékek - légtelenítési utasítások 
  • EC-1600 gép: EC-1600-forgatókészülék fék - légtelenítési utasítások

Pressure Switch

Javító intézkedés

A gép egy nyomáskapcsolót is megfigyel annak biztosítása érdekében, hogy a fék aktiváláskor nyomást gyakorol. Az alábbi lépésekkel tesztelheti a nyomáskapcsolót.

  • Zero visszaadja az összes tengelyt. Nyomja meg az [EMERGENCY STOP] gombot.
  • Húzza ki az érzékelő kábelét a B tengely gyorsító egységből.
  • Csatlakoztassa az érdeklődőket egy Digitális multiméter és az érzékelő érintkezőit [1].
  • Nyomja meg a [EMERGENCY STOP] gombot.
  • Manuálisan aktiválja a mágnesszelepet, hogy a fék Kia.
  • A multiméter mutatja OL (nyitott), ha a fék van szorított, és 0,1, hogy 0,4 ohm, ha nem áll ki.
  • Ha van levegő a fékrendszerben, a fék nem generál elég nyomást a kapcsoló aktiválásához. Megfelelően kivérezni a féket, mielőtt kicseréli a kapcsolót.

Solenoid

Javító intézkedés

Használja az M11-es és az M13-kódot a tengelyfék befogítására és a rögzítés feloldítására. Ellenőrizze a 120 VAC-ot a mágnesszelepen.

Ha a feszültség jelen van, olvassa el: Mágnesszelep – hibaelhárítási útmutató

Ha a feszültség nincs jelen, a következőt kell tennie:

  • I/O NYÁK-CHC-hibaelhárítási útmutató

Booster

Javító intézkedés

Használjuk a fékkifutó készletet (Haas P/N T-0062A for EC-1600, T-0062 UMC-hez) a rendszer nyomásának ellenőrzéséhez. Ha nem tudsz építeni nyomást, 400-425 PSI (27,6-29,3 bar), vagy, ha a nyomás csökken, a Booster lehet sérült fókák. Ha az olaj szintje a tározó következetesen csökken, a fék szivárog belsőleg. Lásd a UMC-750-B-és C-tengely fék Booster-csere További információért.

Air Cylinder

Javító intézkedés

Vegye ki a léghenger a fék emlékeztető szervezet.

Tolja a léghenger dugattyú tengelyt [1] a visszahúzott helyzetbe. Távolítsa el a hátsó légcsavarzat.

Használjon kis átmérőjű rudat (. 375 "(10 mm) vagy kisebb) [2], hogy a dugattyú szerelvényt a kiterjesztett pozícióba tolja.

Használjon egy követ, hogy távolítsa el a sorjázóját, vagy nagy foltok a tengelyen.

Használja a kezét mozgatni a tengely oda-vissza. Szabadon mozoghasson.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.