MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
Hydraulic Rotary Brake Booster – Troubleshooting Guide - CHC

서비스 홈 내장형 로터리 - 유압식 회전 브레이크 부스터 - 문제 해결 안내서 - CHC
Recently Updated Last updated: 01/18/2022

유압식 회전 브레이크 부스터 – 문제 해결 안내서 - CHC


내장형 로터리 - 유압식 회전 브레이크 부스터 - 문제 해결 안내서 - CHC

- 원인으로 건너뛰기 - 1. 개요 2. 증상 표 3. 브레이크 에어 4. 압력 스위치 5. 솔레노이드 6. 부스터 7. 공기 실린더 Back to Top

개요

  1. 솔레노이드 밸브 커넥터
  2. 솔레노이드 벨브
  3. 에어 튜브
  4. 공압 피스톤
  5. 브레이크 부스터
  6. 피스톤
  7. 리턴 스프링
  8. 유압 라인
  9. 유압 스위치
  10. 유압유 저장통
  11. 저수조 유체 용 스위치

증상 표

증상 가능한 원인 시정 조치
경보 4011 회전 브레이크 작동 오류 브레이크에 공기가 있습니다. 브레이크를 빼내십시오.
압력 스위치 결함. 압력 스위치를 점검하십시오.
솔레노이드에 결함이 있습니다. 솔레노이드를 테스트하십시오.
브레이크 부스터 씰이 손상되었습니다. 블리드 툴킷을 사용하여 압력을 확인하십시오.
에어 실린더가 압수되었습니다. 실린더 샤프트를 수리하십시오.
백래시. 표면 조도 불량. 브레이크에 공기가 있습니다. 브레이크를 빼내십시오.
솔레노이드에 결함이 있습니다. 솔레노이드를 테스트하십시오.
브레이크 부스터 씰이 손상되었습니다. 블리드 툴킷을 사용하여 압력을 확인하십시오.
경보 4003 회전 브레이크 해제 오류 에어 실린더에 리턴 라인이 설치되어 있지 않습니다 에어 라인 설치, 참조 회전-유압 브레이크 부스터 후퇴 에어 라인-설치.

브레이크 에어

시정 조치:

공기가 브레이크 시스템에 들어가면 브레이크가 올바른 압력을 생성하지 않습니다. 공기를 제거하려면 브레이크 시스템을 배출해야 합니다. EC1600의 경우 블리드 공구 T-0062A, UMC의 경우 T-0062를 사용하십시오.

2016년 11월 이전에 제조된 기계는 저수조 공급 호스를 재구성해야 할 수도 있습니다. 자세한 정보는 EC-1600, UMC-750 - 유압 브레이크 부스터 - 교체 를 참조하십시오.

다음을 참조하십시오.

  • UMC 시리즈 기계: UMC-B축 및 C축 회전 브레이크-블리드 지침
  • EC-1600 기계: EC-1600-회전 브레이크-블리드 지침

압력 스위치

시정 조치:

기계는 압력 스위치를 모니터링하여 브레이크 작동시 압력이 유지되도록 합니다. 다음 단계를 수행하여 압력 스위치를 테스트하십시오.

  • 모든 축을 영점 복귀합니다. [EMERGENCY STOP]를 누르십시오.
  • B축 부스터 장치에서 센서 케이블을 분리합니다.
  • 디지털 멀티미터의 리드를 센서 접점 [1]에 연결합니다.
  • [EMERGENCY STOP]을(를) 릴리스합니다.
  • 솔레노이드를 수동으로 활성화하여 브레이크를 해제하십시오.
  • 브레이크가 클램핑되면 멀티 미터에 OL(열림)이 표시되고 클램핑이 해제되면 0.1 ~ 0.4 옴이 표시됩니다.
  • 브레이크 시스템에 공기가 있는 경우, 브레이크는 스위치를 작동시키기에 충분한 압력을 생성하지 않습니다. 스위치를 교체하기 전에 브레이크를 올바르게 빼내십시오.

솔레노이드

시정 조치:

코드 M11 및 M13을 사용하여 축 브레이크를 고정 및 고정 해제하십시오. 솔레노이드에서 120 VAC를 점검하십시오.

전압이 존재하면 다음을 참조하십시오. 솔레노이드 문제 해결 안내서.

전압이 없으면 다음을 참조하십시오.

  • I/O PCB - CHC - 문제 해결 안내서

부스터

시정 조치:

브레이크 블리드 키트(EC-1600의 경우 HA P/N T-0062A, UMC의 경우 T-0062)를 사용하여 시스템 압력을 확인하십시오. 400-425psi(27.6-29.3bar)의 압력을 만들 수 없거나 압력이 떨어지면 부스터에 실이 손상되었을 수 있습니다. 저장소의 오일 수준이 지속적으로 떨어지면 브레이크가 내부적으로 누출된 것입니다. 자세한 내용은 UMC-750-B축 및 C축 브레이크 부스터 - 교체 를 참조하십시오.

공기 실린더

시정 조치:

브레이크 부스터 바디에서 에어 실린더를 제거하십시오.

에어 실린더 피스톤 샤프트 [1]를 후진 위치로 밉니다. 후면 에어 체결부를 제거하십시오.

작은 직경의 로드(.375인치(10mm) 이하) [2]를 사용하여 피스톤 어셈블리를 확장 위치로 밉니다.

돌을 사용하여 샤프트의 거친 부분이나나 높이 솟은 부위를 제거하십시오.

손으로 샤프트를 앞뒤로 움직입니다. 자유롭게 움직여야 합니다.