MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Built-In Rotary - Hydraulic Rotary Brake Booster – Troubleshooting Guide - CHC - TG0041

Pagina iniziale Assistenza Tavola rotante incorporata - Booster idraulico per freni rotanti - Guida alla risoluzione dei problemi - CHC - TG0041
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Booster idraulico per freni rotanti – Guida alla risoluzione dei problemi


TG0041

Tavola rotante incorporata - Booster idraulico per freni rotanti - Guida alla risoluzione dei problemi - CHC - TG0041

- Vai alla causa - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Air In The Brake 4. Pressure Switch 5. Solenoid 6. Booster 7. Air Cylinder Back to Top

Introduction

  1. Connettore valvola Solenoide
  2. Elettrovalvola
  3. Tubo d'aria
  4. Pistone pneumatico
  5. Booster freno
  6. Pistone
  7. Molle di ritorno
  8. Linea idraulica
  9. Interruttore di pressione idraulica
  10. Serbatoio di liquidi idraulici
  11. Interruttore per il fluido del serbatoio

Symptom Table

Sintomo Causa possibile Azione correttiva
Allarme 4011 GUASTO INNESTO FRENO ROTANTE Aria nel freno. Sanguina il freno.
Guasto dell'interruttore di pressione. Controllare l'interruttore di pressione.
Solenoid difettoso. Testare il solenoide.
Guarnizioni del freno danneggiate. Utilizzare il kit di utensili al sanguinamento per verificare la pressione.
Il cilindro dell'aria è sequestrato. Riparare l'albero del cilindro.
Gioco Scarsa finitura superficiale. Aria nel freno. Sanguina il freno.
Solenoid difettoso. Testare il solenoide.
Guarnizioni del freno danneggiate. Utilizzare il kit di utensili al sanguinamento per verificare la pressione.
Allarme 4003 GUASTO AL RILASCIO DEI FRENI ROTATIVI ROTANTI Il cilindro dell'aria non ha la linea di ritorno installata Installare il condotto dell’aria, fare riferimento a Tavola rotante - condotto dell’aria ritrazione booster freno idraulico - Installazione.

Air In The Brake

Azione correttiva:

Se l'aria entra nel sistema frenante, il freno non genera la pressione corretta. È necessario sanguinare il sistema frenante per rimuovere l'aria. Utilizzare lo strumento di smarginatura T-0062A per EC1600, T-0062 per UMC.

Le macchine effettuate prima di novembre 2016 potrebbero dover riconfigurare il tubo di alimentazione del serbatoio. Fare riferimento a EC-1600, UMC-750 - Booster freno idraulico - Sostituzione per ulteriori informazioni.

Fare riferimento a .

  • Macchina serie UMC: UMC - Freni rotanti B-Axis e C-Axis - Istruzioni per perdite
  • Macchina EC-1600: EC-1600 - Freno rotativo - Istruzioni per perdite

Pressure Switch

Azione correttiva

La macchina monitora un interruttore di pressione per garantire che il freno stia tenendo la pressione quando viene attivato. Eseguire questi passaggi per testare l'interruttore di pressione.

  • Il valore zero restituisce tutti gli assi. Premere [EMERGENCY STOP].
  • Scollegare il cavo del sensore dall'unità di richiamo B-Axis.
  • Collegare i lead da un multimetro digitale ai contatti del sensore [1].
  • Rilasciare [EMERGENCY STOP].
  • Attivare manualmente il solenoide per scartare il freno.
  • Il multimetro mostra OL (aperto) quando il freno è bloccato e da 0,1 a 0,4 Ohms quando è bloccato.
  • Se c'è aria nel sistema frenante, il freno non genera una pressione sufficiente per attivare l'interruttore. Sanguina correttamente il freno prima di sostituire l'interruttore.

Solenoid

Azione correttiva

Utilizzare i codici M11 e M13 per bloccare e sblocco il freno dell'asse. Verificare la presenza di 120 VAC al solenoide.

Se la tensione è presente, fare riferimento a: Solenoide - Guida alla risoluzione dei problemi

Se la tensione non è presente, fare riferimento a:

  • I/O PCB - CHC - Guida alla risoluzione dei problemi

Booster

Azione correttiva

Utilizzare il kit di smarginatura del freno (Haas P/N T-0062A per EC-1600, T-0062 per UMC) per controllare la pressione del sistema. Se non è possibile costruire pressione, 400-425 psi (27.6 - 29.3 bar), o, se la pressione scende, il booster può avere sigilli danneggiati. Se il livello dell'olio nel serbatoio scende costantemente, il freno perde internamente. Fare riferimento a UMC-750 - Booster freno asse B e C - Sostituzione per ulteriori informazioni.

Air Cylinder

Azione correttiva

Rimuovere il cilindro dell'aria dal corpo del booster del freno.

Spingere l'albero del pistone del cilindro d'aria [1] nella posizione retratta. Rimuovere il raccordo ad aria posteriore.

Utilizzare un'asta di piccolo diametro (.375" (10 mm) o più piccola) [2] per spingere l'assieme pistone nella posizione estesa.

Utilizzare una pietra per rimuovere eventuali bave o macchie alte sull'albero.

Usa la mano per spostare l'albero avanti e indietro. Dovrebbe muoversi liberamente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.