My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
Built-In Rotary - Hydraulic Rotary Brake Booster – Troubleshooting Guide - CHC - TG0041

Service hjemme Indbygget rundbord - Hydraulisk bremseforstærker for rundbord - Fejlfindingsguide - CHC - TG0041
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Hydraulisk bremseforstærker for drejeenhed - Fejlfindingsguide - CHC


TG0041

Indbygget rundbord - Hydraulisk bremseforstærker for rundbord - Fejlfindingsguide - CHC - TG0041

- Gå til årsag - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Air In The Brake 4. Pressure Switch 5. Solenoid 6. Booster 7. Air Cylinder Back to Top

Introduction

  1. Stik til magnetventil
  2. Magnetventil
  3. Air tube
  4. Pneumatisk stempel
  5. Bremse booster
  6. Stempel
  7. Retur fjedre
  8. Hydraulisk ledning
  9. Hydraulisk trykafbryder
  10. Hydraulisk væskereservoir
  11. Skift til reservoir væsken

Symptom Table

Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Alarm 4011 FEJL I AKTIVERING AF RUNDBORDSBREMSE Luft i bremsen. Udblødning af bremsen.
Svigt af trykafbryder. Kontrollér tryk kontakten.
Defekt Solenoid. Test Solenoid.
Beskadigede bremse sele tætninger. Brug beskærings værktøjssæt til at kontrollere for tryk.
Luftcylinderen beslaglægges. Reparere cylinder akslen.
Slør Dårlig overfladefinish. Luft i bremsen. Udblødning af bremsen.
Defekt Solenoid. Test Solenoid.
Beskadigede bremse sele tætninger. Brug beskærings værktøjssæt til at kontrollere for tryk.
Alarm 4003 FEJL I UDLØSNING AF RUNDBORDSBREMSE Luftcylinderen ikke har returledningen installeret Installer luftledning, se Rundbord - hydraulisk bremse booster trækker luftlinje - installation.

Air In The Brake

Korrigerende handling

Hvis luften kommer ind i bremsesystemet, genererer bremsen ikke det korrekte tryk. Du skal bløde bremsesystemet for at fjerne luften. Brug beskæringsværktøjet T-0062A til EC1600, T-0062 til UMC.

Maskiner fremstillet før november, 2016 kan være nødvendigt at omkonfigurere reservoiret foder slange. Se EC-1600, UMC-750 - Hydraulisk bremseforstærker - Udskiftning for mere information.

Se .

  • UMC-seriemaskine: UMC - B-akse og C-akse rundbordsbremser - Tapningsinstruktioner
  • EC-1600 maskine: EC-1600 - Rundbordsbremse - Tapningsinstruktioner

Pressure Switch

Korrigerende handling

Maskinen overvåger en trykafbryder for at sikre, at bremsen holder trykket, når den aktiveres. Gør følgende for at teste tryk kontakten.

  • Nul returnere alle akser. Tryk på [EMERGENCY STOP] [nødstop].
  • Frakobl sensorkablet fra B-aksens booster-enhed.
  • Forbind kundeemnerne fra en digital multimeter til sensor kontakterne [1].
  • Slip [EMERGENCY STOP].
  • Aktiver magnetventilen manuelt til unclamp bremsen.
  • Multimeter viser OL (åben), når bremsen er fastspændt, og 0,1 til 0,4 ohm, når den er ufast spændt.
  • Hvis der er luft i bremsesystemet, genererer bremsen ikke nok tryk til at aktivere kontakten. Bremse bremsen korrekt, før du udskifter kontakten.

Solenoid

Korrigerende handling

Brug kode M11 og M13 til at klemme og unclamp aksel bremsen. Tjek for 120 VAC ved magnetventilen.

Hvis spændingen er til stede, henvises til: Fejlfindingsguide for solenoide.

Hvis spændingen ikke er til stede, henvises til:

  • I/O PCB-CHC-fejlfindingsguide

Booster

Korrigerende handling

Brug Brake Bleed Kit (Haas P/N T-0062A til EC-1600, T-0062 for UMC) til at kontrollere systemtrykket. Hvis du ikke kan bygge tryk, 400-425 PSI (27,6-29,3 bar), eller, hvis trykket falder, booster kan have beskadigede sæler. Hvis olieniveauet i reservoiret konstant falder, er bremsen utæt internt. Se UMC-750 - B- og C-akse bremseforstærker - Udskiftning for mere information.

Air Cylinder

Korrigerende handling

Fjern luftcylinderen fra bremse booster huset.

Trykluft cylinder stempel akslen [1] ind i den tilbagetrukket position. Fjern den bageste luft montering.

Brug en stang med lille diameter (. 375 "(10 mm) eller mindre) [2] til at skubbe stempelsamlingen til den forlængede position.

Brug en sten til at fjerne enhver grater eller høje pletter på akslen.

Brug din hånd til at flytte akslen frem og tilbage. Det bør bevæge sig frit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.