MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Strung manual
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Hydraulic Rotary Brake Booster – Troubleshooting Guide - CHC

Pagina principală Service Rotativ încorporat – Amplificator frână unitate rotativă hidraulică – Ghid de depanare – CHC
Recently Updated Last updated: 01/19/2022

Amplificator frână unitate rotativă hidraulică – Ghid de depanare - CHC


Rotativ încorporat – Amplificator frână unitate rotativă hidraulică – Ghid de depanare – CHC

- Salt la cauză - 1. Prezentare 2. Tabelul simptomelor 3. Aer în frână 4. Comutator presiune 5. Solenoid 6. Amplificator 7. Cilindru de aer Back to Top

Prezentare

  1. Conector supapă electromagnetică
  2. Valvă solenoid
  3. Tub cu aer
  4. Piston pneumatic
  5. Amplificator frână
  6. Piston
  7. Arcuri retur
  8. Conductă hidraulică
  9. Comutator presiune hidraulică
  10. Rezervor lichid hidraulic
  11. Comutator pentru lichidul rezervorului

Tabelul simptomelor

Simptom Cauze posibile Acțiuni corective
Alarmă 4011 DEFECȚIUNE CUPLARE FRÂNĂ UNITATE ROTATIVĂ Aer în frână. Purjați frâna.
Defecțiune presostat. Verificați presostatul.
Solenoid defect. Testați solenoidul.
Garnituri amplificator frână deteriorate. Utilizați trusa de scule pentru purjare pentru a verifica presiunea.
Cilindrul de aer este blocat. Reparați axul cilindrului.
Joc de întoarcere. Calitate slabă a suprafeței. Aer în frână. Purjați frâna.
Solenoid defect. Testați solenoidul.
Garnituri amplificator frână deteriorate. Utilizați trusa de scule pentru purjare pentru a verifica presiunea.
Alarmă 4003 DEFECȚIUNE DEBLOCARE FRÂNĂ ROTATIVĂ Cilindrul cu aer nu are conducta de retur instalată Instalați conducta de aer, consultați Unitate rotativă - Conductă de aer retragere amplificator frână hidraulică - Instalare.

Aer în frână

Acțiune de corectare:

Dacă aerul pătrunde în sistemul de frânare, frâna nu generează presiunea corectă. Trebuie să purjați sistemul de frânare pentru a îndepărta aerul. Utilizați scula de purjare T-0062A pentru EC1600, T-0062 pentru UMC.

Mașinile fabricate înainte de noiembrie 2016 pot necesita reconfigurarea furtunului de alimentare rezervor. Consultați EC-1600, UMC-750 - Amplificator frână hidraulică - Înlocuire pentru mai multe informații.

A se vedea:

  • Mașină cu seria UMC: UMC - Frâne unitate rotativă cue axa B și axa C - Instrucțiuni de purjare
  • Mașină EC-1600: EC-1600 - Frână unitate rotativă - Instrucțiuni de purjare

Comutator presiune

Acțiune de corectare:

Mașina monitorizează un presostat pentru a asigura faptul că frâna ține presiunea atunci când este activată. Efectuați acești pași pentru a testa presostatul.

  • Revenire la zero pe toate axele. Apăsați [EMERGENCY STOP].
  • Deconectați cablul senzorului de la unitatea amplificatorului axei B.
  • Conectați cablurile de la un multimetru digital la contactele senzorului [1].
  • Eliberaţi [EMERGENCY STOP].
  • Activați manual solenoidul pentru a desprinde frâna.
  • Multimetrul afișează OL (deschis) atunci când frâna este prinsă și între 0,1 și 0,4 ohmi când nu este prinsă.
  • Dacă există aer în sistemul de frânare, frâna nu generează suficientă presiune pentru a activa comutatorul. Purjați corect frâna înainte de a înlocui comutatorul.

Solenoid

Acțiune de corectare:

Utilizați codul M11 și M13 pentru a prinde și desprinde frâna axei. Verificați dacă există 120 V c.a. la solenoid.

Dacă tensiunea este prezentă, consultați: Ghid de depanare pentru solenoid.

Dacă tensiunea nu este prezentă, consultați:

  • I/O PCB - CHC - Ghid de depanare

Amplificator

Acțiune de corectare:

Utilizați trusa de purjare a frânei (Haas P/N T-0062A pentru EC-1600, T-0062 pentru UMC) pentru a verifica presiunea sistemului. Dacă nu puteți acumula presiune, 400-425 psi (27,6 - 29,3 bari) sau, dacă scade presiunea, amplificatorul poate avea garnituri deteriorate. Dacă nivelul uleiului din rezervor scade constant, frâna se scurge intern. Consultați UMC-750 - Amplificator frână pe axa B și axa C - Înlocuire pentru mai multe informații.

Cilindru de aer

Acțiune de corectare:

Scoateți cilindrul de aer de pe corpul amplificatorului frânei.

Împingeți axul pistonului cilindrului cu aer [1] în poziția retrasă. Scoateți garnitura de aer din spate.

Utilizați o tijă cu diametru mic (0,375” (10 mm) sau mai mică)) [2] pentru a împinge ansamblul pistonului în poziția extinsă.

Utilizați o piatră pentru a îndepărta orice bavuri sau puncte ridicate pe axă.

Folosiți mâna pentru a deplasa axul înainte și înapoi. Trebuie să se miște liber.
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.