MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      • Käsikäyttöinen sorvi
      • Pystykarainen saha
      • Jiirisaha
    • Taskukoneet
      Taskukoneet
      Taskukoneet View All
      • Taskukoneet
      • Taskujyrsinkone
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Hydraulic Rotary Brake Booster – Troubleshooting Guide - CHC

Palvelujen aloitussivu Sisäänrakennettu pyöröpöytä – Hydraulinen pyöröpöydän jarrun tehostin – Vianetsintäopas – CHC
Recently Updated Last updated: 01/15/2022

Hydraulinen pyöröpöydän jarrun tehostin – Vianmääritysopas – CHC


Sisäänrakennettu pyöröpöytä – Hydraulinen pyöröpöydän jarrun tehostin – Vianetsintäopas – CHC

- Siirry syyhyn - 1. Johdanto 2. Oiretaulukko 3. Ilmaa jarruissa 4. Painekytkin 5. Solenoidi 6. Tehostin 7. Ilmasylinteri Back to Top

Johdanto

  1. Solenoidiventtiilin liitin
  2. Solenoidiventtiili
  3. Ilmajohto
  4. Pneumaattinen mäntä
  5. Jarrun tehostin
  6. Mäntä
  7. Palautusjouset
  8. Hydraulilinja
  9. Hydraulinen painekytkin
  10. Hydraulinestesäiliö
  11. Katkaisin säiliön nesteelle

Oiretaulukko

Oire Mahdollinen syy Korjaavat toimet
Hälytys 4011 PYÖRÖPÖYDÄN JARRUJEN KYTKEYTYMISVIRHE Ilmaa jarruissa. Ilmaa jarru.
Painekytkinvika. Tarkista painekytkin.
Viallinen solenoidi. Testaa solenoidi.
Vaurioituneet jarrutehostimen tiivisteet. Tarkista paine ilmaustyökalusarjan avulla.
Ilmasylinteri on tarttunut kiinni. Korjaa sylinterin akseli.
Takaisku. Huono pinnan viimeistely. Ilmaa jarruissa. Ilmaa jarru.
Viallinen solenoidi. Testaa solenoidi.
Vaurioituneet jarrutehostimen tiivisteet. Tarkista paine ilmaustyökalusarjan avulla.
Hälytys 4003 PYÖRÖPÖYDÄN VAPAUTUSVIRHE Ilmasylinteriin ei ole asennettu paluulinjaa Asenna paineilmalinja, katso kohtaa Pyöröpöytä - Hydraulisen jarrutehostimen paluuilmalinja - Asennus.

Ilmaa jarruissa

Korjaavat toimet:

Jos ilmaa pääsee jarrujärjestelmään, jarru ei tuota oikeaa painetta. Jarrujärjestelmä on ilmattava, jotta ilma saadaan poistettua. Käytä ilmaustyökalua T-0062A mallille EC1600 ja työkalua T-0062 mallille UMC.

Ennen marraskuuta 2016 valmistetut koneet saattavat vaatia säiliön syöttöletkun määrittämisen uudelleen. Katso lisätietoja kohdasta EC-1600, UMC-750 - Hydraulijarrutehostin - Vaihtaminen .

Katso:

  • UMC-sarjan kone: UMC - B-akselin ja C-akselin pyöröpöytien jarrut - Ilmausohjeet
  • EC-1600-kone: EC-1600 - Pyöröpöydän jarru - Ilmausohjeet

Painekytkin

Korjaavat toimet:

Kone valvoo painekytkintä sen varmistamiseksi, että jarru pitää painetta aktivoituna. Testaa painekytkin seuraavasti.

  • Palauta kaikki akselit nollaan. Push [EMERGENCY STOP].
  • Irrota anturin kaapeli B-akselin tehostinyksiköstä.
  • Kytke johdot digitaalisesta yleismittarista anturin koskettimiin [1].
  • Vapauta [EMERGENCY STOP].
  • Aktivoi solenoidi manuaalisesti, jotta voit irrottaa jarrun.
  • Yleismittari näyttää OL (auki) kun jarru on kiinnitetty, ja 0,1–0,4 ohmia, kun se on irrotettuna.
  • Jos jarrujärjestelmässä on ilmaa, jarru ei tuota tarpeeksi painetta kytkimen aktivoimiseksi. Ilmaa jarru kunnolla, ennen kuin vaihdat kytkimen.

Solenoidi

Korjaavat toimet:

Käytä koodeja M11 ja M13 akselin jarrun kiinnittämiseen ja irrottamiseen. Tarkista, että solenoidissa on 120 VAC:n jännite.

Jos siinä on jännite, katso: Solenoidin vianmääritysopas.

Jos jännitettä ei ole, katso:

  • I/O-piirikortti - CHC - Vianmääritysopas

Tehostin

Korjaavat toimet:

Tarkista järjestelmän paine käyttämällä jarrujen ilmaustyökalua (Haas-tuotenro T-0062A mallille EC-1600, T-0062 mallille UMC). Jos paineen muodostus ei onnistu – 400–425 PSI (27,6–29,3 bar) – tai jos paine putoaa, tehostimen tiivisteet ovat saattaneet vaurioitua. Jos öljyn pinta säiliössä laskee jatkuvasti, jarru vuotaa sisäisesti. Katso lisätietoja kohdasta UMC-750 - B- ja C-akseleiden jarrujen tehostin - Vaihtaminen .

Ilmasylinteri

Korjaavat toimet:

Irrota ilmasylinteri jarrun tehostimen rungosta.

Työnnä ilmasylinterin männän akseli [1] sisäänvedettyyn asentoon. Irrota ilmaliitäntä takaa.

Työnnä mäntäkokoonpanoa pidennettyyn asentoon käyttämällä halkaisijaltaan pientä tankoa (10 mm tai pienempää) [2].

Poista akselista purseet ja koholla olevat kohdat kiven avulla.

Liikuta akselia kädelläsi edestakaisin. Sen pitäisi liikkua vapaasti.
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
Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.