MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Built-In Rotary - Hydraulic Rotary Brake Booster – Troubleshooting Guide - CHC - TG0041

Service hjem Innebygd roterende enhet – Forsterker for hydraulisk rotererende enhetsbremse – Feilsøkingsveiledning – CHC – TG0041
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Forsterker av hydraulisk roterende enhetsbremse – Feilsøkingsveiledning – CHC


TG0041

Innebygd roterende enhet – Forsterker for hydraulisk rotererende enhetsbremse – Feilsøkingsveiledning – CHC – TG0041

– Gå til årsak – 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Air In The Brake 4. Pressure Switch 5. Solenoid 6. Booster 7. Air Cylinder Back to Top

Introduction

  1. Magnetventil kontakt
  2. Magnetventil
  3. Luftrør
  4. Pneumatisk stempel
  5. Bremsekloss
  6. Stempel
  7. Retur fjærer
  8. Hydraulisk linje
  9. Hydraulisk trykkbryteren
  10. Hydraulisk væske reservoar
  11. Bryter for reservoar væsken

Symptom Table

Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Alarm 4011 SVIKT I TILKOBLING AV ROTERENDE ENHETSBREMS Luft i bremsen. Slipp bremsen.
Trykk bryter feil. Kontroller trykkbryteren.
Defekt magnet. Test magneten.
Skadet bremse booster sel. Bruk verktøysettet for utfallende sider for å kontrollere trykket.
Luft sylinder er beslaglagt. Reparer sylinder akselen.
Tilbakeslag. Dårlig overflatebehandling. Luft i bremsen. Slipp bremsen.
Defekt magnet. Test magneten.
Skadet bremse booster sel. Bruk verktøysettet for utfallende sider for å kontrollere trykket.
Alarm 4003 SVIKT I FRIGJØRING AV ROTERENDE ENHETSBREMS Luft sylinder har ikke returledningen installert Installer luftkrets, referer til Roterende enhet – Tilbaketrekking av luftkrets for hydraulisk bremseforsterker – Installasjon.

Air In The Brake

Korrigerende tiltak:

Hvis luft kommer inn i bremsesystemet, vil bremsen ikke generere riktig trykk. Du må lufte bremsesystemet for å fjerne luft. Bruk lufteverktøyet T-0062A for EC1600, T-0062 for UMC.

Maskiner som er laget før november, 2016 kan det hende må rekonfigurere tanktilførselsslangen. Referer til EC-1600, UMC-750 – Hydraulisk bremse booster – Utsikfting for mer informasjon.

Se i:

  • UMC serien maskin:UMC – B-akse og C-akse roterende enhetsbremser–Lufteinstruksjoner
  • EC-1600 maskin:EC-1600 -- Roterende enhetbrems -- lufteinstruksjoner

Pressure Switch

Korrigerende tiltak:

Maskinen overvåker trykkbryteren for å sikre at bremsen holder trykket når den er aktivert. Gjør disse trinnene for å teste trykkbryteren.

  • Null returnerer alle akser. Trykk på [EMERGENCY STOP].
  • Koble sensorkabelen fra B-Axis booster-enheten.
  • Koble ledningene fra et digitalt multimeter til sensor kontaktene [1].
  • Frigjør [EMERGENCY STOP].
  • Aktiver magneten manuelt for å løsne bremsen.
  • Multimeter viser OL (åpen) når bremsen er klemt, og 0,1 til 0,4 ohm når den er unclamped.
  • Hvis det er luft i bremsesystemet, vil bremsen ikke generere nok Trykk for å aktivere bryteren. Før du skifter ut bryteren, må du blø bremsen skikkelig.

Solenoid

Korrigerende tiltak:

Bruk kode M11 og M13 for å klemme og løsne akse bremsen. Se etter 120 VAC på magnet magneten.

Hvis spenningen er til stede, se: Feilsøkingsveiledning for spole.

Hvis spenningen ikke er tilstede, se:

  • I/O PCB-CHC-feilsøking guide

Booster

Korrigerende tiltak:

Bruk bremsen Bleed Kit (Haas P/N T-0062A for EC-1600, T-0062 for UMC) for å kontrollere systemtrykket. Hvis du ikke kan bygge trykk, 400-425 PSI (27,6-29,3 bar), eller, hvis trykket synker, kan forsterkeren ha skadede tetninger. Hvis oljenivået i reservoaret stadig synker, lekker bremsen internt. Referer til UMC-750 – B-og C-akse bremse booster– Utskifting for mer informasjon.

Air Cylinder

Korrigerende tiltak:

Fjern luft flasken fra bremse booster kroppen.

Skyv luftsylinder-stempelstangen [1] inn i tilbaketrukket stilling. Fjern den bakre luft tilpasningen.

Bruk en liten diameter stang (. 375 "(10 mm) eller mindre) [2] for å skyve stempel enheten til den forlengede posisjonen.

Bruk en stein for å fjerne eventuelle grader eller høye flekker på akselen.

Bruk hånden til å flytte akselen frem og tilbake. Det bør bevege seg fritt.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.