MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
CNC PRO

Soluzioni e supporto per le tue diverse necessità
STORIE DI CLIENTI
Il tuo browser non supporta i video in HTML5.

SCOPRI COME LE AZIENDE NELLA TUA AREA UTILIZZANO LE MACCHINE HAAS

CNC PRO | Storia di successo di un cliente Haas

 

CNC PRO Mariusz Prusak è un’azienda familiare la cui storia inizia negli anni ’80. Operando inizialmente come laboratorio di fabbro “Prusak I”, nel 2001 l’azienda è stata trasformata nello stabilimento di lavorazione del ferro “Prusak II”. Fin dall’inizio, l’azienda si è specializzata nella lavorazione di metalli e materie plastiche e nella realizzazione di prodotti secondo le esigenze del cliente. Operante sul mercato da quattro decenni, dispone di moderne infrastrutture e macchinari che le consentono di servire i clienti più esigenti.

Per soddisfare le aspettative del mercato, nel 2017 l’azienda ha creato un reparto di assemblaggio, grazie al quale i servizi vengono forniti in modo completo, dalla produzione dei pezzi all’assemblaggio dei componenti. Vengono assemblate sia macchine intere che piccoli componenti, che vengono poi montati secondo la documentazione fornita dal cliente.

“Nel 2019 è stato messo in funzione un moderno capannone di produzione a Świdnik con una superficie di ca. 800 m2, dove è presente un moderno parco macchine, che comprende, tra le altre, macchine CNC Haas di ultima generazione, tre delle quali a cinque assi. Utilizziamo utensili da taglio e di misurazione di ultima generazione”, afferma Mariusz Prusak, titolare dell’azienda.

“Ci avvaliamo di specialisti qualificati con molti anni di esperienza nelle lavorazioni meccaniche. Grazie all’esperienza e alle conoscenze adeguate, oltre che all’impegno e all’affidabilità, abbiamo una solida posizione sul mercato. La conferma dell’alto livello di qualità dei servizi forniti dalla nostra azienda è il sistema di gestione della qualità implementato secondo lo standard ISO 9001: 2015”,  aggiunge Mariusz Prusak.

INFORMAZIONI SU CNC PRO

✔ Macchine Haas:

ST-10
ST-20  (3 macchine)
ST-25
SL-30
VF-3YT/50
VF-2 (3 macchine)

VF-3 (3 macchine)
VF-3 con pallet pool (2 macchine)
VF-4 (2 macchine) 
VF-9 
GR 712
UMC-750 (3 macchine)

✔ Prodotti realizzati con le macchine Haas: una varietà di pezzi e prodotti lavorati ad alta precisione

✔ Sede: Polonia

Scopri di più su CNC PRO visitando il relativo sito Web: https://frezowanie-cnc.pl/

Contatti

 

Language Preference :
Loading

Guarda la UMC-750 in azione.

 

AMI: trarre il meglio
Costruire un’officina di lavorazione di successo dalla base richiede duro lavoro, determinazione, e talvolta nervi d’acciaio. Ed è ancora più difficile quando si tratta di un’impresa non pianificata. Investire nelle attrezzature corrette è d’aiuto, come hanno scoperto i soci in affari Paul Singley e Charlie Gillis quando hanno fondato AMI, con sede nella Plymouth County. Quindici anni dopo, la loro prospera attività di ingegneria di precisione possiede 23 macchine utensili CNC di Haas.
80/20: Sette regole Diehard
80/20 Inc., con sede in Indiana, costruisce e vende ciò che il fondatore dell’azienda Don Wood chiama Il set del montatore industriale: un sistema profilatore in alluminio modulare configurabile in qualsiasi cosa un cliente possa immaginare. La ricetta per il successo di Wood include l’applicazione accorta delle 7 regole delle persone altamente efficaci di Stephen Covey e l’investimento nelle macchine CNC di Haas per aumentare la produttività.
Hyphen: Metallo veloce
L’azienda canadese Hyphen è stata fondata originariamente per servire la capogruppo Christie Digital con pezzi prototipo per i suoi nuovi proiettori di alto livello. Unitamente a una vasta gamma di processi RP additivi, Hyphen ha inoltre investito massicciamente nelle macchine utensili CNC di Haas. I pezzi in metallo lavorati con CNC possono offrire qualità meccaniche e resistenza al calore che i pezzi RP in plastica non possono assicurare, e Hyphen crea componenti a piccoli lotti in metalli appropriati utilizzando le sue macchine Haas.
Recently Updated

Personalizza la tua macchina nel modo che desideri


Quando dirigi un’officina, non sai mai quale tipo di lavoro entrerà in seguito. Questo è il motivo per cui Haas possiede la scelta migliore per l’ambiente dell’officina. Non solo abbiamo più di 100 modelli diversi di macchine tra cui scegliere, ma ogni macchina è completamente personalizzabile. Scegli le opzioni che hanno senso per te, che ti possono dare la versatilità per gestire qualsiasi lavoro successivo.

PRECISIONE COMPATTA
Haas CL-1

CL-1

Tornio Chucker CNC con capacità della barra di 25 mm

  • 5C Nose Dimensioni autocentrante
  • 1.0" Capacità della barra
  • 6k RPM
  • 5 hp Potenza
    SOLO CNY
FACILE A CINQUE ASSI
Haas UMC-500

UMC-500

Centro di lavorazione verticale CNC a cinque assi con corse da 610 x 406 x 406 mm

  • 40 Cono
  • 5 Asse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Produzione super veloce
Haas VF-2SS

VF-2SS

Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
La torretta BMT65 e l’utensileria motorizzata
Perché spostare i pezzi lavorati al tornio sulla fresatrice per le operazioni secondarie quando è possibile lavorarli completamente sul tornio Haas con torretta BMT65 e utensili motorizzati? La tua officina non sarà solamente più produttiva e avrà tempi di setup inferiori, ma la torretta BMT65 e l’utensileria motorizzata forniranno inoltre performance di taglio più elevate, una vita più lunga degli strumenti e un migliore gioco utensile.
Sistema di quantità minima di lubrificazione
Impossibile utilizzare un refrigerante a base d’acqua sui tuoi pezzi . . . ma hai ancora necessità di mantenere i tuoi utensili da taglio lubrificati? Il Sistema di quantità minima di lubrificazione di Haas può aiutarti.
Esegui/arresta/avanza a intermittenza/continua
Hai mai desiderato “mettere in pausa” un’operazione di lunga durata durante il taglio di un pezzo, magari per guardare più da vicino un inserto oppure per verificare la finitura superficiale? In questo video, Scott e John parlano di una funzionalità utile su torni e frese Haas per permetterti proprio di fare questo!
Insegna a ogni operatore come impostare gli offset utensile e pezzo

Haas ha sviluppato il Sistema di sonda intuitiva wireless (WIPS) pensando all’officina. Utilizza i modelli semplici e intuitivi per impostare i tuoi offset utensile e pezzo, letteralmente, in pochi secondi. Non avrai più bisogno di utilizzare il tuo prezioso macchinista di predisposizione per impostare gli offset; con WIPS, puoi insegnare rapidamente a tutti i tuoi operatori della macchina ad effettuare questo compito ed essere certo che verrà fatto rapidamente e in modo preciso.

Quale macchina progetterai oggi?

Configura & quota

La tua nuova macchina utensile Haas ti sta aspettando.

Inizia

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.