MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Vortic Watches

Soluzioni e supporto per le tue diverse necessità
STORIE DI CLIENTI
Il tuo browser non supporta i video in HTML5.

SCOPRI COME LE AZIENDE NELLA TUA AREA UTILIZZANO LE MACCHINE HAAS

Vortic Watch Co. | Storia di successo di un cliente Haas

INFORMAZIONI SU Vortic Watch Co.

✔ Macchine Haas:

Super mini mill
VM-2

ST-20Y con spingibarra
CL-1 con spingibarra

✔ Prodotti realizzati con le macchine Haas: orologi da polso di fascia alta

✔ Sede: Fort Collins, Colorado, USA

SCOPRI COSA HA DETTO VORTIC PER ANNI SULLE MACCHINE HAAS SUI SOCIAL MEDIA

Scopri di più su Vortic Watch Co. visitando il suo sito Web: https://vorticwatches.com/

Contattaci

 

Language Preference :
Loading

Guarda la UMC-750 in azione.

 

AMI: trarre il meglio
Costruire un’officina di lavorazione di successo dalla base richiede duro lavoro, determinazione, e talvolta nervi d’acciaio. Ed è ancora più difficile quando si tratta di un’impresa non pianificata. Investire nelle attrezzature corrette è d’aiuto, come hanno scoperto i soci in affari Paul Singley e Charlie Gillis quando hanno fondato AMI, con sede nella Plymouth County. Quindici anni dopo, la loro prospera attività di ingegneria di precisione possiede 23 macchine utensili CNC di Haas.
80/20: Sette regole Diehard
80/20 Inc., con sede in Indiana, costruisce e vende ciò che il fondatore dell’azienda Don Wood chiama Il set del montatore industriale: un sistema profilatore in alluminio modulare configurabile in qualsiasi cosa un cliente possa immaginare. La ricetta per il successo di Wood include l’applicazione accorta delle 7 regole delle persone altamente efficaci di Stephen Covey e l’investimento nelle macchine CNC di Haas per aumentare la produttività.
Hyphen: Metallo veloce
L’azienda canadese Hyphen è stata fondata originariamente per servire la capogruppo Christie Digital con pezzi prototipo per i suoi nuovi proiettori di alto livello. Unitamente a una vasta gamma di processi RP additivi, Hyphen ha inoltre investito massicciamente nelle macchine utensili CNC di Haas. I pezzi in metallo lavorati con CNC possono offrire qualità meccaniche e resistenza al calore che i pezzi RP in plastica non possono assicurare, e Hyphen crea componenti a piccoli lotti in metalli appropriati utilizzando le sue macchine Haas.
Recently Updated

Personalizza la tua macchina nel modo che desideri


Quando dirigi un’officina, non sai mai quale tipo di lavoro entrerà in seguito. Questo è il motivo per cui Haas possiede la scelta migliore per l’ambiente dell’officina. Non solo abbiamo più di 100 modelli diversi di macchine tra cui scegliere, ma ogni macchina è completamente personalizzabile. Scegli le opzioni che hanno senso per te, che ti possono dare la versatilità per gestire qualsiasi lavoro successivo.

PRECISIONE COMPATTA
Haas CL-1

CL-1

Tornio Chucker CNC con capacità della barra di 25 mm

  • 5C Nose Dimensioni autocentrante
  • 1.0" Capacità della barra
  • 6k RPM
  • 5 hp Potenza
    SOLO CNY
 
FACILE A CINQUE ASSI
Haas UMC-500

UMC-500

Centro di lavorazione verticale CNC a cinque assi con corse da 610 x 406 x 406 mm

  • 40 Cono
  • 5 Asse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
 
Produzione super veloce
Haas VF-2SS

VF-2SS

Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
 
La torretta BMT65 e l’utensileria motorizzata
Perché spostare i pezzi lavorati al tornio sulla fresatrice per le operazioni secondarie quando è possibile lavorarli completamente sul tornio Haas con torretta BMT65 e utensili motorizzati? La tua officina non sarà solamente più produttiva e avrà tempi di setup inferiori, ma la torretta BMT65 e l’utensileria motorizzata forniranno inoltre performance di taglio più elevate, una vita più lunga degli strumenti e un migliore gioco utensile.
Sistema di quantità minima di lubrificazione
Impossibile utilizzare un refrigerante a base d’acqua sui tuoi pezzi . . . ma hai ancora necessità di mantenere i tuoi utensili da taglio lubrificati? Il Sistema di quantità minima di lubrificazione di Haas può aiutarti.
Esegui/arresta/avanza a intermittenza/continua
Hai mai desiderato “mettere in pausa” un’operazione di lunga durata durante il taglio di un pezzo, magari per guardare più da vicino un inserto oppure per verificare la finitura superficiale? In questo video, Scott e John parlano di una funzionalità utile su torni e frese Haas per permetterti proprio di fare questo!
Insegna a ogni operatore come impostare gli offset utensile e pezzo

Haas ha sviluppato il Sistema di sonda intuitiva wireless (WIPS) pensando all’officina. Utilizza i modelli semplici e intuitivi per impostare i tuoi offset utensile e pezzo, letteralmente, in pochi secondi. Non avrai più bisogno di utilizzare il tuo prezioso macchinista di predisposizione per impostare gli offset; con WIPS, puoi insegnare rapidamente a tutti i tuoi operatori della macchina ad effettuare questo compito ed essere certo che verrà fatto rapidamente e in modo preciso.

Quale macchina progetterai oggi?

Configura & quota

La tua nuova macchina utensile Haas ti sta aspettando.

Inizia

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.