Vortic Watches

다양한 요구를 충족하는 솔루션 및 지원
고객 스토리
현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

귀하의 지역 내 회사들이 Haas 기계를 어떻게 사용하는지 확인하세요

Vortic Watch Co. | Haas 고객 성공 스토리

Vortic Watch Co. 소개

✔ Haas 기계:

수퍼 미니밀
VM-2

봉재 이송장치가 있는 ST-20Y
봉재 이송장치가 있는 CL-1

✔ Haas 기계로 만드는 제품: 하이엔드 손목시계

✔ 위치: 미국 콜로라도 포트 콜린스

VORTIC이 HAAS 기계에 대해 다년간 소셜 미디어에서 해 온 말 확인하기

웹사이트를 방문하여 Vortic Watch Co.에 대해 자세히 알아보기: https://vorticwatches.com/

연락처

 

Language Preference :
Loading

UMC-750의 작동을 확인하십시오.

 

AMI: 최대한 활용하기
아무것도 없이 시작하여 성공적인 가공 회사를 만드는 데에는 많은 노력과 투지가 필요하며 종종 대담한 정신이 필요합니다. 계획이 없는 벤처 기업인 경우 더욱더 어렵습니다. 플리머스 카운티 기반의 비즈니스 파트너 Paul Singley와 Charlie Gillis가 AMI를 시작할 때 알아낸 것처럼 올바른 장비에 투자하는 것은 도움이 됩니다. 15년 후, 이들의 번창하는 정밀 엔지니어링 회사는 23개의 Haas CNC 기계 공구를 소유하고 있습니다.
80/20: 7가지 습관 고수
인디애나에 기반을 둔 80/20 Inc.는 설립자 Don Wood가 ‘The Industrial Erector Set’라고 명명한, 고객이 상상 가능한 여러 장치로 구성할 수 있는 모듈식 알루미늄 프레임 시스템을 제작하고 판매합니다. Wood의 성공 비결에는 Stephen Covey의 매우 효과적인 사람들의 7가지 습관을 현명하게 적용하고 생산성 향상을 위한 Haas CNC 기계에 대한 투자입니다.
Hyphen: 빠른 금속 가공
캐나다 회사 Hyphen은 모기업 Christie Digital에 새로운 고급 프로젝터용 시제품 부품을 공급하기 위해 처음 설립되었습니다. 폭넓은 다양한 추가적 RP 공정과 함께 Hyphen은 Haas CNC 기계 공구에 비중있는 투자를 했습니다. CNC로 가공된 금속 공작물은 플라스틱 RP 부품이 제공할 수 없는 기계적 품질과 내열성을 제공할 수 있습니다. Hyphen은 Haas 기계를 사용하여 적합한 금속으로 단기 구성품을 제작합니다.
Recently Updated

원하는 대로 기계를 맞춤화하세요


여러분이 소규모 공장을 운영 중이라면 다음에 어떤 일이 들어올지 절대로 알 수 없습니다. 이것이 Haas가 소규모 공장 환경을 위한 최고의 선택인 이유입니다. Haas는 100가지 이상의 다양한 기계 모델 선택지를 제공할 뿐만 아니라 각 기계를 완전히 맞춤화할 수 있습니다. 여러분의 상황에 맞는 옵션들을 선택하면 다음 작업이 무엇이라도 다룰 수 있는 다재다능함을 가지게 됩니다.

컴팩트 정밀도
Haas CL-1

CL-1

CNC 척커 선반(25mm 환봉 용량)

  • 5C Nose 척 크기
  • 1.0" 봉재 이송용량
  • 6k RPM
  • 5 hp 동력
    CNY 전용
간편한 5축
Haas UMC-500

UMC-500

이동거리 610 x 406 x 406mm의 5축 CNC 수직 머시닝 센터

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
초고속 생산
Haas VF-2SS

VF-2SS

이동거리 762 x 406 x 508mm 초고속 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
BMT65 터렛 및 라이브 툴링
BMT65 터렛과 라이브 툴링으로 Haas 선반에서 완벽하게 가공할 수 있다면 2차 작업을 위해 선삭된 부품을 밀로 옮겨야 할 이유가 무엇인가요? 작업장의 생산성이 더욱더 향상되고 설치 시간이 단축될 것이며 BMT65 터렛 및 라이브 툴링은 또한 향상된 절삭 성능, 공구 수명 연장, 공구 공차 개선 기능을 제공합니다.
최소량 윤활 시스템
공작물에 수성 절삭유를 사용할 수 없지만… 그래도 절삭 공구의 윤활을 유지해야 하십니까? Haas 최소량 윤활 시스템이 도울 수 있습니다.
실행, 중지, 조그, 계속
인서트를 더 가깝게 보거나 표면 정삭을 확인하기 위해 공작물 절삭 시 긴 작업을 "일시 중지"하고 싶으신 적이 있으십니까? 이 동영상에서는 Scott과 John이 Haas 선반 및 밀에서 정확히 이러한 작업을 할 수 있는 편리한 기능에 대해 논의합니다!
공구 설정 및 워크 오프셋을 위한 모든 조작자 훈련

Haas는 소규모 공장을 고려하여 무선 직관형 검사 시스템(WIPS)을 개발했습니다. 간단하고 따라 하기 쉬운 템플릿을 사용하여 말 그대로 단 몇 초 만에 공구와 워크 오프셋을 설정하세요. WIPS을 사용하면 오프셋을 설정하기 위해 귀중한 설치 기술자를 이용하지 않아도 됩니다. 모든 기계 조작자를 단 시간 내에 훈련해 이 작업을 빠르고 정확하게 수행하도록 할 수 있습니다.

오늘 어떤 기계를 설계하시겠습니까?

제작 및 가격

고객님을 위한 신형 Haas 공작 기계가 기다리고 있습니다.

시작하기