MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
HTEC Machines

MACCHINE PER LA FORMAZIONE

HTEC

  • Macchine più vendute
  • Fresatrice da tavolo
  • Mini Mill-edu
  • TL-1-EDU
  • Risorse online
CONTATTA IL TUO HFO LOCALE
utensili
Kit utensileria

SOLO PER LA FORMAZIONE. Haas ha creato kit di utensili specifici per la formazione, disponibili per l’acquisto con una macchina o separatamente.

Scegli il tuo kit di utensili oggi stesso
utensili

Rendiamo Haas Tooling ancora migliore per le scuole.

25% DI SCONTO SU HAAS TOOLING

Disponibile solo per la formazione

Acquista ora

IN CHE MODO HAAS SOSTIENE LE SCUOLE NELL’ACQUISTO DELLE MACCHINE?

Haas offre sconti per la formazione su tutte le macchine standard.

Haas offre alle strutture di formazione prezzi ridotti esclusivi su tutte le macchine Haas standard. Rivolgiti al tuo HFO locale per scoprire come Haas può aiutarti a ottenere le macchine per la tua officina.

Haas ha creato macchine specifiche per le scuole: le nostre macchine EDU.

Abbiamo creato versioni “EDU” delle nostre macchine più popolari con configurazione e prezzo speciali, esclusivamente per gli istituti di formazione. Questi modelli EDU rendono più semplice alle scuole posizionare le macchine nelle proprie officine per offrire agli studenti un’esperienza pratica.

SERIE DI MACCHINE PIÙ VENDUTE NELLA FORMAZIONE – PER PERCENTUALE

FRESATRICI

MODELLO PIÙ POPOLARE IN OGNI SERIE
Mini Mill | VF-2 | TM-1P

Serie Mini Mill     

Serie VF    

Serie TM     

TORNI

MODELLO PIÙ POPOLARE IN OGNI SERIE
ST-10 | TL-1

Serie ST     

Serie TL     

TAVOLE ROTANTI

MODELLO PIÙ POPOLARE IN OGNI SERIE
HRT160 | HA5C | TRT100

Tavole rotanti a singolo asse     

Indexer 5C     

 Tavole rotanti a cinque assi     

FRESATRICE DA TAVOLO

Fresatrice da tavolo Haas

Desktop Mill

Fresatrice da tavolo CNC da formazione

  • ER11 Collet Cono
  • 3 Asse
  • 15k RPM
  • 1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

La fresatrice da tavolo Haas è la migliore macchina da formazione per scuole e istituti tecnici. Alimentata da un controllo CNC di Haas con tutte le funzioni alloggiato nel nostro involucro simulatore, la fresatrice da tavolo è perfetta per insegnare i principi di base della programmazione e del funzionamento di una fresatrice CNC. Progettata per tagliare la plastica e la cera lavorabile a macchina, è perfetta anche per hobbisti e meccanici da banco.

  • Il design portatile si adatta facilmente a una scrivania o a una cassetta degli attrezzi rotante
  • Alimentato da un controllo Haas con tutte le funzioni
  • Mandrino elettrico a 15.000 rpm
  • Connettività Ethernet e WiFi
  • Codice M media display M130
PER SAPERNE DI PIÙ

TORNIO DA TAVOLO

Tornio da tavolo Haas

Desktop Lathe

Tornio da tavolo CNC da formazione

  • 63 mm Dimensioni autocentrante
  • 3000 RPM
  • 1.5 hp Potenza
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Il tornio da tavolo Haas è la migliore macchina da formazione per scuole e istituti tecnici. Alimentato da un controllo CNC di Haas con tutte le funzioni alloggiato nel nostro involucro simulatore, il tornio da tavolo è perfetto per insegnare i principi di base della programmazione e del funzionamento di un tornio CNC. Progettata per tagliare l’ottone, la plastica e la cera lavorabile a macchina, è perfetta anche per hobbisti e meccanici da banco.

  • Il design portatile si adatta facilmente a una scrivania o a una cassetta degli attrezzi rotante
  • Alimentato da un controllo Haas con tutte le funzioni
  • Connettività Ethernet e WiFi
  • Codice M media display M130  
Per saperne di più

MINI MILL EDU

Mini Mill-EDU Haas

Mini Mill - EDU

Fresatrice verticale CNC serie mini esclusivamente per scopi didattici, con corse da 406 x 356 x 381 mm

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 4k RPM
  • 1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Le mini fresatrici Haas rappresentano lo standard di settore per i centri di lavoro compatti. Esse forniscono una soluzione economica per la lavorazione di piccoli pezzi un pacchetto compatto dotato di funzionalità complete. La Mini Mill EDU è una macchina in edizione didattica dal prezzo speciale perfetta per le scuole, come un primo passo nella lavorazione e formazione sul CNC.  

  • Opera su un’alimentazione monofase o trifase
  • Disponibile esclusivamente per istituti formativi
  • Costruito con componenti della medesima alta qualità della mini mill standard
  • Include un pacchetto di risorse ditattiche
  • Prodotto negli USA
PER SAPERNE DI PIÙ

Personalizza la tua Mini Mill oggi stesso!

Configura & quota

Permettici di guidarti la tua prossima macchina Haas

Inizia ora

TL-1-EDU

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

Tornio da attrezzeria CNC esclusivamente per scopi educativi, con capacità massima 406 x 762 mm

  • A2-5 Nose Dimensioni autocentrante
  • 2.3" Capacità della barra
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Potenza
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

I torni da attrezzeria della serie TL sono dispositivi economici e intuitivi che offrono il controllo di precisione e la flessibilità del sistema CNC Haas. TL-1-EDU è una macchina in edizione formativa prezzata in modo specifico perfetta per le scuole, come un primo passo nella lavorazione e formazione sul CNC. È molto semplice da imparare e usare, anche senza conoscere il codice G. 

  • Opera con alimentazione monofase o trifase
  • Disponibile esclusivamente per istituti formativi
  • Controllo CNC con codice G standard di settore
  • Le opzioni disponibili includono: volantini elettronici, una torretta a 4 o 8 stazioni e un sistema refrigerante
  • Costruito con componenti della medesima alta qualità del TL-1 standard
  • Prodotto negli USA
PER SAPERNE DI PIÙ

Personalizza il tuo TL-1-EDU oggi stesso!

Configura & quota

Permettici di guidarti la tua prossima macchina Haas

Inizia ora
RISORSE ONLINE HAAS
RISORSE ONLINE HAAS

Abbiamo creato un’unica sezione in cui puoi accedere a tutte le risorse che abbiamo a disposizione per insegnarti a far funzionare e programmare una macchina Haas, sfruttando appieno la potenza e le funzionalità del controllo Haas. Troverai corsi di certificazione per operatori, manuali, documenti per la formazione, video e altro ancora, tutti qui a tua disposizione.

PER SAPERNE DI PIÙ
Recently Updated

Contatti


Language Preference :
Loading


< Torna al sito Web HTEC

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.