HTEC Machines

교육용 기계

HTEC

  • 가장 잘 팔리는 기계
  • 데스크톱 밀
  • 미니밀-EDU
  • TL-1-EDU
  • 온라인 자료
지역 HFO 연락처
툴링
툴링 키트

교육 전용입니다. Haas에서 교육 전용 툴링 키트를 제작했습니다. 기계와 함께 구매하거나 별도로 구매할 수 있습니다.

지금 바로 툴링 키트를 선택하십시오
툴링

Haas Tooling을 학교용으로 더욱 적합하게 개선.

HAAS TOOLING 25% 할인

교육용으로만 제공

지금 구매하기

기계를 구매할 때 학교는 어떻게 지원합니까?

Haas는 모든 표준 기계에 대한 교육 할인을 제공합니다.

Haas는 교육 시설에 모든 표준 Haas 기계에 대해 독점적인 할인 가격을 제공합니다. 지역 HFO와 상담하여 Haas가 어떻게 공장에 기계를 들여놓을 수 있는지 알아보십시오.

Haas는 학교 전용 기계인 EDU 기계를 개발했습니다.

당사는 교육 기관 전용으로 가장 인기있는 기계들 가운데 특별 구성 및 특가가 적용된 "EDU" 버전을 선보였습니다. 이러한 EDU 모델을 통해 학교는 공장에 기계를 배치하여 학생들에게 실무 경험을 쉽게 제공할 수 있게 되었습니다.

교육 분야에서 가장 잘 팔리는 기계 시리즈 - 퍼센트 기준

밀

각 시리즈에서 가장 인기 있는 모델
미니밀 | VF-2 | TM-1P

미니밀 시리즈     

VF 시리즈   

TM 시리즈     

선반

각 시리즈에서 가장 인기 있는 모델
ST-10 | TL-1

ST 시리즈   

TL 시리즈   

로터리

각 시리즈에서 가장 인기 있는 모델
HRT160 | HA5C | TRT100

단일 축 로터리 테이블   

5C 인덱서   

 5축 로터리   

데스크톱 밀

Haas 데스크톱 밀

Desktop Mill

교육용 CNC 데스크톱 밀

  • ER11 Collet 테이퍼
  • 3 축
  • 15k RPM
  • 1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

Haas 데스크톱 밀은 학교 및 기술 대학을 위한 최고의 교육 기계입니다. 당사의 휴대용 시뮬레이터 엔클로저에 내장된 전기능 Haas CNC 제어 장치로 구동되는 데스크톱 밀은 CNC 밀 프로그래밍 및 조작의 기본 원리를 가르치기에 완벽한 제품입니다. 또한, 플라스틱 및 머시너블 왁스를 절삭할 수 있도록 설계되었으므로 취미로 하시는 분이나 벤치톱 기술자분들이 사용하시기에 매우 적합합니다.

  • 데스크톱 또는 롤링 툴 박스에 쉽게 맞도록 휴대성을 갖춘 설계를 제공합니다
  • 전체 기능을 갖춘 Haas Control로 구동
  • 15,000rpm 전기 스핀들
  • 이더넷 및 WiFi 연결
  • M130 미디어 디스플레이 M-코드
더 알아보기

데스크톱 선반

Haas 데스크톱 선반

Desktop Lathe

교육용 CNC 데스크톱 선반

  • 63 mm 척 크기
  • 3000 RPM
  • 1.5 hp 동력
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

Haas 데스크톱 선반은 학교 및 기술 대학을 위한 최고의 교육 기계입니다. 당사의 휴대용 시뮬레이터 엔클로저에 내장된 전기능 Haas CNC 제어 장치로 구동되는 데스크톱 선반은 CNC 선반 프로그래밍 및 조작의 기본 원리를 가르치기에 완벽한 제품입니다. 또한, 황동, 플라스틱 및 머시너블 왁스를 절삭할 수 있도록 설계되었으므로 취미로 하시는 분이나 벤치톱 기술자분들이 사용하시기에 매우 적합합니다.

  • 데스크톱 또는 롤링 툴 박스에 쉽게 맞도록 휴대성을 갖춘 설계를 제공합니다
  • 전체 기능을 갖춘 Haas Control로 구동
  • 이더넷 및 WiFi 연결
  • M130 미디어 디스플레이 M-코드  
더 알아보기

미니밀-EDU

Haas 미니밀 EDU

Mini Mill - EDU

이동거리 406 x 356 x 381mm 의 교육 전용 미니 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 4k RPM
  • 1 공구 용량
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격

Haas 미니밀은 컴팩트 머시닝 센터의 업계 표준입니다. 이 제품은 풀사이즈 기능이 장착된 컴팩트 패키지에서 소형 공작물을 가공할 수 있도록 경제적인 솔루션을 제공합니다. 미니 밀-EDU는 특별한 가격의 교육 에디션 기계로 CNC 가공과 훈련의 첫 단계로 학교에서 사용하기에 가장 적합합니다.  

  • 단상 또는 삼상 전원으로 동작
  • 교육 기관에만 독점 제공합니다
  • 표준 미니 밀과 동일한 고품질 구성 요소로 제작되었습니다
  • 교육 리소스 패키지가 포함되어 있습니다
  • 미국에서 제작
더 알아보기

바로 지금 미니밀을 맞춤 제작해 보세요!

제작 및 가격

고객님을 다음 Haas 기계로 안내해 드립니다

지금 시작하기

TL-1-EDU

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

최대 용량 406 x 762mm 의 교육 전용 CNC 툴룸 선반

  • A2-5 Nose 척 크기
  • 2.3" 봉재 이송용량
  • 1.8k RPM
  • 10 hp 동력
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격

TL 시리즈 툴룸 선반은 합리적인 가격의 제품으로 사용하기 쉬우며 Haas CNC 시스템을 정밀하게 제어하고 유연하게 사용할 수 있는 기능을 제공합니다. TL-1-EDU는 특별한 가격의 교육 에디션 기계로 CNC 가공과 훈련의 첫 단계로 학교에서 사용하기에 가장 적합합니다. TL-1-EDU는 G-코드를 몰라도 배우고 작동하기가 매우 쉽습니다. 

  • 단상 또는 삼상 전원으로 동작
  • 교육 기관에만 독점 제공합니다
  • 업계 표준 G-코드 CNC 제어
  • 사용 가능한 옵션으로는 전자식 핸드휠, 4-스테이션 또는 8-스테이션 터렛 및 절삭유 시스템이 포함되어 있습니다.
  • 표준 TL-1과 동일한 고품질 구성 요소로 제작되었습니다
  • 미국에서 제작
더 알아보기

바로 지금 TL-1-EDU를 맞춤 제작해 보세요!

제작 및 가격

고객님을 다음 Haas 기계로 안내해 드립니다

지금 시작하기
HAAS 온라인 자료
HAAS 온라인 자료

Haas가 만든 단일한 액세스 포인트에서 Haas 기계의 작동 방법과 프로그램을 학습하고 Haas 제어장치의 동력과 기능을 최대한 활용할 수 있도록 해 줄 모든 자료를 확인할 수 있습니다. 조작자 인증 과정, 설명서, 교육 문서, 동영상 등을 바로 여기에서 확인하십시오.

더 알아보기
Recently Updated

연락처


Language Preference :
Loading


< HTEC 웹사이트로 돌아가기