15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
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
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

TRT100

TRT100

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

고속의 100mm 경사로터리 테이블

TRT100은 소형 공작물의 전체 5축 가공 및 3+2를 위해 정확한 성능을 고속으로 제공하는 이중축 경사로터리 테이블입니다. 이 제품은 DM/DT 시리즈 또는 더 큰 기계에 적합합니다. 의료, 치과, 마이크로파 하우징 등 더 작은 소형 공작물에 이상적입니다.

참고: 전체 제4축과 제5축 작동을 하려면 4축 및 5축 드라이브 및 NGC 소프트웨어 버전 100.19.000.1100 이상이 탑재되어 있는 Haas 밀이 필요합니다. 

독립 실행형 작업에는 사용하실 수 없습니다.   

  • 컴팩트하고 빠르며 정확한 제품
  • 사이클 시간 단축
  • Haas 기계에 쉽게 플러그 앤 플레이 연결
  • 업계 최고의 성능 및 기능
  • 미국에서 제작
  • 1 스핀들
  • 100 mm 플랫터 크기
  • 16 ft-lb 최대 토크
  • 1000 °/sec 최대 속도
기계 비교
제작 및 가격
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 기계 정보
  • 사양
  • 로터리 피트 차트

가용한 선택품

기술 문서

동영상

고객 사용후기

관련 제품

표준 특장점

제품 선택 사항

  • 회전 케이블 지지대
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 배치 도면
  • 조작자 설명서
  • 로터리 시리즈 전단

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

동영상

작동 중인 TRT100

TRT100에서는 프리즘형(3+2) 및 전체 5축 공작물을 매우 빠르게 제작할 수 있습니다. 많은 산업에서 소형 공작물에 사용하기에 이상적인 솔루션입니다.

Haas DM-2 및 TRT100

초고속이면서도 소형인 Haas DM-2에 고속 고정밀 TRT100 트러니언 회전 테이블을 결합하면 다면체인 5축 공작물도 훨씬 빠르게 가공할 수 있는 기술을 확보하게 됩니다.

G47/G107을 사용한 실린더 각인
Haas 밀에서 4번째 축 각인을 위한 수동 프로그램 입력 - CAM 시스템 불필요 G47와 G107으로 원통형 부품에 각인하는 것은 이보다 더 쉬울 수가 없습니다.
HAAS 로터리를 빠르게 풀어보십시오
오늘 마크 테리베리가 Haas 로터리를 이용하는 모든 사용자가 특정 시점에 겪게 되는 문제를 해결해드립니다. 로터리를 영점으로 빨리 돌아오게 하려면 어떻게 해야 합니까?
안전한 공구 교환 위치를 프로그래밍하는 방법
마크 테리베리가 공구와 픽스처 또는 로터리가 서로 충돌하지 않도록 공구 교환 위치를 명령하는 방법을 보여드립니다. 모두 간단한 프로그램으로 완료되며 M-코드로 참조됩니다.
새로운 컴팩트한 5축 로터리
소형 공작물을 제작하고 여러 개의 설정을 가지고 계시다면 이 로터리가 완벽한 해결책입니다. 굉장히 빠르고 정확한 TRT100은 거의 모든 Haas 밀에 적합하며 사이클 시간을 단축하고 공장의 효율성을 향상시키는 데 도움을 드립니다.
고객 사용후기

MID SOUTH PRECISION

의료 산업에서 고객에게 매우 정밀한 공차 공작물을 제공하는 최고의 제조사로 알려진 Mid South Precision은 정밀 가공을 처리하기 위해 Haas 회전 테이블이 모두 장착된 두 개의 Haas VF-2SSYT, 한 개의 DM-2, 두 개의 DM-1을 포함한 Haas CNC 기계에 의존하고 있습니다. 이 회사는 현재 7곳의 고객을 보유하고 있습니다.

산업: 의료
위치:  미국 테네시주 머프리즈버로
Haas 기계 수(5):

✔  (2) TRT100 이중축 로터리가 있는 DM-1 드릴/탭 센터
✔  (1) HA5C 콜릿 인덱서가 있는 DM-2 드릴/밀 센터
✔  (2) HRC160 고속 로터리가 있는 VF-2SSYT 초고속 VMC

Haas 기계로 만드는 제품: 복합 의료 기기, 의료 장치, 가공 구성품

CNC MACHINING CO LTD

“Haas UMC-750과 같은 새로운 기술에 투자하면 당사 고객이 최대한 효율적인 수단으로 최신 제조 기법에 액세스할 수 있도록 보장할 수 있습니다. 5축은 기본적으로 우리 업계에서는 모든 것이자 궁극적인 것입니다.
5축 이상의 효과를 얻을 수 있는 방법은 없습니다.”

– Ally Houston, CNC Machining, Co. 책임 관리자 

Haas✔  산업: CNC 소규모 공장
✔  위치: 뉴질랜드 오클랜드
✔  현재 보유 중인 Haas 기계:  (2) UMC-750, VF-2, DS-30SSY, Haas 봉재 이송장치, TRT100 포함 DM-2와 ST-10 

관련 제품

더 큰 공작물 가공범위

Haas TRT160

TRT160

160mm 경사로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 160 mm 플랫터 크기
  • 112 ft-lb 최대 토크
  • 104 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

이중축 트러니언

Haas TR160

TR160

160mm 이중축 트러니언 테이블

  • 1 스핀들
  • 160 mm 플랫터 크기
  • 100 ft-lb 최대 토크
  • 80 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

차별화된 접근법

Haas TR200Y

TR200Y

컴팩트한 200mm 이중축 트러니언 테이블

  • 1 스핀들
  • 200 mm 플랫터 크기
  • 150 ft-lb 최대 토크
  • 130 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Platter S.A.E METRIC
플랫터 직경 3.94 in 100 mm
플랫터에 올리는 최대 무게 15 lb 6.8 kg
공작물 회전 최대 8.4 in 214 mm
구멍 패턴 (3) 6-bolt patterns (3) 6-bolt patterns
Max Part Size - 3+2 Indexing Ø 5 in x 5 in x 15 lb Ø 127 mm x 127 mm x 6.8 kg
Max Part Size - 5-Axis Machining Ø 3 in x 3 in x 5 lb Ø 76.0 mm x 76.0 mm x 2.3 kg
Spindle - A (tilt) S.A.E METRIC
최대 속도 1000 °/sec 1000 °/sec
Torque (Continuous) 105 ft-lbf 142 Nm
기어비 24:1 24:1
브레이크 토크 @ 100psi/6.9 bar 100 ft-lbf 136 Nm
정확도(±) ± 50.0 arc-sec ± 50.0 arc-sec
반복 정밀도 30 arc-sec 30 arc-sec
Travel 120 ° 120 °
Spindle - B (rotary) S.A.E METRIC
최대 속도 1000 °/sec 1000 °/sec
Torque (Continuous) 16 ft-lbf 22 Nm
기어비 7:1 7:1
정확도(±) ± 45.0 arc-sec ± 45.0 arc-sec
반복 정밀도 30 arc-sec 30 arc-sec
Travel 360 ° 360 °
브레이크 토크 @ 100psi/6.9 bar 40 ft-lbf 54 Nm
Indexing - A (tilt) S.A.E METRIC
레졸루션 0.001 ° 0.001 °
Indexing - B (rotary) S.A.E METRIC
레졸루션 0.001 ° 0.001 °
Air Requirements S.A.E METRIC
기압 최대 150 psi 10.3 bar
무게 S.A.E METRIC
테이블 189 lb 85.7 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
수출용 크레이트 27.0 in x 21.0 in x 23.0 in 69 cm x 54 cm x 59 cm
무게 250 lb 114.0 kg
HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 경고
TRT100 DM-1 포지티브 핏
TRT100 DM-2 포지티브 핏
TRT100 DT-1 포지티브 핏
TRT100 DT-2 포지티브 핏
TRT100 EC-1600 포지티브 핏
TRT100 EC-1600ZT 포지티브 핏
TRT100 GR-510 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 GR-712 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 MINIMILL 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 MINIMILL2 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 SMINIMILL 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 SMINIMILL2 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 TM-1 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 TM-1P 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 TM-2 포지티브 핏
TRT100 TM-2P 포지티브 핏
TRT100 TM-3 포지티브 핏
TRT100 TM-3P 포지티브 핏
TRT100 VF-1 포지티브 핏
TRT100 VF-10/40 포지티브 핏
TRT100 VF-10/50 포지티브 핏
TRT100 VF-11/40 포지티브 핏
TRT100 VF-11/50 포지티브 핏
TRT100 VF-12/40 포지티브 핏
TRT100 VF-12/50 포지티브 핏
TRT100 VF-1YT 포지티브 핏
TRT100 VF-2 포지티브 핏
TRT100 VF-2SS 포지티브 핏
TRT100 VF-2SSYT 포지티브 핏
TRT100 VF-2YT 포지티브 핏
TRT100 VF-3 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-3SS 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-3SSYT 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-3YT 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-3YT/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-4 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-4SS 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-5/40 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-5/40XT 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-5/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-5/50XT 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-5SS 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-6/40 포지티브 핏
TRT100 VF-6/50 포지티브 핏
TRT100 VF-6SS 포지티브 핏
TRT100 VF-7/40 포지티브 핏
TRT100 VF-7/50 포지티브 핏
TRT100 VF-8/40 포지티브 핏
TRT100 VF-8/50 포지티브 핏
TRT100 VF-9/40 포지티브 핏
TRT100 VF-9/50 포지티브 핏
TRT100 VM-2 포지티브 핏
TRT100 VM-3 포지티브 핏
TRT100 VM-6 포지티브 핏
TRT100 DT-1-I 포지티브 핏
TRT100 DT-2-I 포지티브 핏
TRT100 VF-2-I 포지티브 핏
TRT100 VF-2-V 포지티브 핏
TRT100 VF-2-EU 포지티브 핏
TRT100 VF-2-SE 포지티브 핏
TRT100 VF-4-I 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-4-V 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-4-EU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-4-SE 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-4SS-V 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-2SS-V 포지티브 핏
TRT100 VF-6SS-V 포지티브 핏
TRT100 VF-5/40-I 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-3-V 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-3SS-V 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 MINIMILL-UK 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-1YT-EU 포지티브 핏
TRT100 VF-1SSYT-EU 포지티브 핏
TRT100 VF-2YT-EU 포지티브 핏
TRT100 VF-2SSYT-EU 포지티브 핏
TRT100 VF-14/40 포지티브 핏
TRT100 VF-14/50 포지티브 핏
TRT100 TM-0 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 TM-0P 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-2SSYT-UK 포지티브 핏
TRT100 VF-4SS-UK 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-4SS-EU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-2YT-V 포지티브 핏
TRT100 VF-2SSYT-V 포지티브 핏
TRT100 VF-5SS-V 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-5/40-V 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 MINIMILL-EDU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-2YT-I 포지티브 핏
TRT100 VF-2SS-I 포지티브 핏
TRT100 VF-2SSYT-I 포지티브 핏
TRT100 VF-4SS-I 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-5SS-I 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 DC-2/40 포지티브 핏
TRT100 DM-3 포지티브 핏
TRT100 DT-3 포지티브 핏
TRT100 VF-7SS 포지티브 핏
TRT100 VF-8SS 포지티브 핏
TRT100 VM-8 포지티브 핏
TRT100 POCKET MILL 포지티브 핏
TRT100 VM-9 포지티브 핏
TRT100 VF-9SS 포지티브 핏
TRT100 VM-5 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VM-5/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VM-6/50 포지티브 핏
TRT100 VM-8/50 포지티브 핏
TRT100 VM-9/50 포지티브 핏
TRT100 VM-3/50 포지티브 핏
TRT100 VF-3YT-EU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-3SSYT-EU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-10SS 포지티브 핏
TRT100 VF-11SS 포지티브 핏
TRT100 VF-12SS 포지티브 핏
TRT100 VF-14SS 포지티브 핏
TRT100 VM-10 포지티브 핏
TRT100 VM-11 포지티브 핏
TRT100 VM-12 포지티브 핏
TRT100 VM-14 포지티브 핏
TRT100 VF-3SSYT/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-5SS/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VF-7SS/50 포지티브 핏
TRT100 VF-8SS/50 포지티브 핏
TRT100 VF-10SS/50 포지티브 핏
TRT100 VF-11SS/50 포지티브 핏
TRT100 VF-12SS/50 포지티브 핏
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
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.