MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Features

Stampi e modellazione

  • Cono 40
  • Cono 50
Configura e quota
Recently Updated

Configurata specificatamente per la lavorazione degli stampi


Creare stampi non è mai stato così facile come utilizzando le macchine Haas Serie VM. A partire dalle nostre macchine serie VF leader del settore, abbiamo creato configurazioni specifiche solo per la produzione di stampi, forme e altri settori a precisione elevata. Le macchine della serie VM sono anche perfette per le officine ad alte performance che vogliono aumentare la propria versatilità.

Mandrini

Tutti i mandrini di Haas sono progettati e costruiti all’interno della fabbrica nella nostra struttura di produzione nella California del sud. Dal nostro mandrino a 12.000 rpm standard su serie VM, al nostro mandrino opzionale a 15.000 rpm, fino al nostro mandrino a 30.000 rpm e 30 coni: Haas possiede la velocità di cui hai bisogno.

Per saperne di più
SMTC30-40T
Cambi utensili

Il numero di utensili di cui hai bisogno nel tuo VMC può variare in base al lavoro o al processo di in atto. Le macchine della serie VM offrono una buona selezione di capacità di cambio utensili per soddisfare le tue esigenze. Questi cambi utensili sono progettati e prodotti all’interno di Haas, per garantire la qualità elevata ed affidabilità a lungo termine. Le capacità spaziano dal cambio utensile montato a lato 30+1 standard fino al cambio utensile montato a lato 50+1 o 70+1 opzionale.

Per saperne di più
Gruppo SMTC
Lavorazione multi-assi

Aggiungere un asse rotante ad un VMC costituisce il modo più semplice per aumentare produzione e precisione. Poiché Haas ha iniziato come produttore di tavole rotanti , siamo in grado di fornire l’accesso più semplice ed efficace in termini di costi alle lavorazioni su 4° e 5° asse disponibili. Alla macchina nel campo serie VM è possibile aggiungere assi aggiuntivi, unitamente a tavole rotanti di Haas. Le funzionalità costruite all’interno del controllo Haas, come incisione cilindrica con G107, rendono solo più semplice il passaggio alla lavorazione multi-assi.

Per saperne di più
Sonda wireless

La riduzione degli attrezzaggi è di importanza cruciale per massimizzare la produttività di qualsiasi macchina utensile. Con le soluzioni di misura disponibili da Haas, è possibile attrezzare qualsiasi macchina in pochi minuti, premendo pochi tasti. Il nostro sistema di sonda intuitiva wireless (WIPS) leader del settore fissa lo standard per i sistemi di sonda integrata. Semplici indicazioni su schermo guidano gli utenti principianti attraverso il processo, mentre gli utenti esperti hanno accesso alla piena potenza e a tutte le capacità per personalizzare i cicli della sonda, inclusa l’ispezione del pezzo in process.

Per saperne di più
Gestione di trucioli e refrigerante

La gestione di trucioli e refrigerante è di importanza critica per qualsiasi macchina utensile. Per questo motivo, Haas offre vari metodi per trattare trucioli e refrigerante. Anche noi siamo macchinisti, e sappiamo che se non è possibile tenere i trucioli fuori dalla zona di taglio e rimuoverli dalla macchina in modo efficace, non si sta utilizzando la macchina al suo pieno potenziale. Lavori diversi necessitano di approcci diversi per la pulizia dei trucioli: raffreddamento, circolazione del refrigerante nel mandrino, circolazione d’aria nel mandrino, quantità minima di lubrificazione, e molto altro. Le macchine Haas offrono una delle più grandi selezioni di opzioni di gestione di trucioli e refrigerante del settore.

Per saperne di più
Il controllo Haas

Facilità di utilizzo e semplicità sono i principi fondati del controllo Haas. Progettato e costruito interamente da Haas dalla sua creazione nel 1988, il controllo Haas è lo standard rispetto al quale si misurano tutti gli altri controlli. La somiglianza tra i centri di lavorazione verticali, i centri di lavorazione orizzontali e i centri di tornitura garantisce agli operatori semplicità di spostamento da una macchina Haas ad un’altra. Il continuo progresso del controllo Haas, con funzionalità potenti come la memoria per programmi da 1 GB, la connettività Ethernet, gli offset pezzo dinamici e il monitoraggio della macchina da remoto HaasConnect, permettono al cliente di massimizzare il proprio investimento in una macchina Haas.

Per saperne di più

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.