Features

몰드 기계

  • 40-테이퍼
  • 50-테이퍼
제작 및 가격
Recently Updated

몰드 가공을 위해 특별히 구성되었습니다


Haas VM 시리즈 기계를 사용한 몰드 제작이 전보다 훨씬 쉬워졌습니다. 당사는 업계 최고의 VF 시리즈 기계를 사용하여 몰드 제작, 공구 및 다이 작업, 기타 고정밀 산업을 위한 맞춤형 구성을 제작해 왔습니다. 또한, VM 시리즈 장비는 다기능성을 향상시킬 방안을 찾고 있는 소규모 공장에 이상적입니다.

스핀들

모든 Haas 스핀들은 당사의 남부 캘리포니아 제조 시설에서 자체 설계 및 제작합니다. 표준 VM 시리즈 12,000rpm스핀들부터 옵션 15,000rpm스핀들, 30,000rpm30-테이퍼 스핀들에 이르기까지 Haas는 귀하에게 필요한 속도를 제공합니다.

더 알아보기
SMTC30-40T
공구 교환장치

VMC에 필요한 공구 수는 수행중인 작업 또는 프로세스에 따라 달라질 수 있습니다. VM 시리즈 기계는 귀하의 요구 사항을 충족시킬 수 있는 우수한 공구 교환장치 용량을 제공합니다. 이 공구 교환장치는 Haas가 사내에서 설계하고 제조하여 고품질의 장기적인 신뢰성을 보장합니다. 용량은 표준 30+1 측면 장착 공구 교환장치에서 옵션 50+1 또는 70+1 측면 장착 공구 교환장치까지 다양합니다.

더 알아보기
SMTC 조립
멀티 축 가공

처리량을 늘리고 정확도를 높이는 가장 빠른 방법은 VMC에 회전축을 추가하는 것입니다. Haas는 로터리 테이블 제작회사로 시작했기 때문에 가장 단순하면서도 가장 비용 효과적인 장비로 4-축 및 5-축 가공의 세계에 진입하실 수 있도록 도움을 드릴 수 있습니다. Haas 로터리 테이블과 함께 현장의 모든 VM 시리즈 기계에 축을 추가할 수 있습니다. Haas Control에 G107 실린더 각인 기능과 같은 기능이 내장되어 있으므로 멀티 축 가공을 향한 전환을 훨씬 더 쉽게 할 수 있습니다.

더 알아보기
무선 검사

설정 수를 줄이는 것은 모든 공작 기계의 생산성을 최대화하는 데 가장 중요한 요소입니다. Haas가 제공하는 검사 솔루션을 사용하면 어떠한 기계라도 버튼 몇 개만으로 수 분 안에 설정을 완료할 수 있습니다. Haas의 업계를 선도하는 WIPS (무선 직관형 검사 시스템)은 통합 검사 시스템을 위한 표준을 정립합니다. 초보 사용자는 화면상의 간단한 지침에 따라 해당 프로세스를 안내받을 수 있으며 숙련된 사용자는 제조 과정 중에 있는 부품 검사를 포함하여 사용자 지정 프로브 루틴의 전체 권한 및 기능에 액세스할 수 있습니다.

더 알아보기
칩 및 절삭유 관리

칩과 절삭유 관리는 모든 공작 기계에 매우 중요합니다. 이러한 이유로 Haas는 칩과 절삭유를 처리하는 여러 가지 방법을 제공합니다. 당사 역시 기계 제작업체로서 칩이 절삭 영역 바깥으로 배출되지 못하고 이를 기계에서 효율적으로 제거하지 못하면 기계 성능을 최대치로 구현하고 있는 것이 아니라는 것을 알고 있습니다. 다른 작업에는 칩 제거에 대한 다른 접근 방식이 필요합니다(플러드 절삭유, TSC, 스핀들 관통 에어, 최소 수량 윤활 등). Haas 기계는 업계에서 가장 광범위한 칩 및 절삭유 관리 옵션 중 하나를 제공하고 있습니다.

더 알아보기
Haas Control

사용 편의성 및 단순성은 Haas Control의 기본 원칙입니다. 1988년에 처음 시작한 이후로 Haas가 독점적으로 설계하고 제작한 Haas Control은 다른 모든 제어 장치를 측정하는 표준입니다. 수직 머시닝 센터, 수평 머시닝 센터, 터닝 센터 간의 공통성으로 인해 조작자는 Haas 기계와 다른 기계를 쉽게 전환하여 사용할 수 있습니다. 1GB 프로그램 메모리, 이더넷 연결, 동적 공작물 오프셋 및 HaasConnect 원격 기계 모니터링과 같은 강력한 기능을 갖춘 Haas Control은 지속적으로 발전을 거듭하고 있으므로 이를 통해 고객님은 Haas 기계에 대한 투자를 극대화할 수 있습니다.

더 알아보기