MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Chip Auger, Front Discharge (AUGER-FRNT DISCHARGE)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Evacuatore trucioli a coclea, scarico anteriore

    SOLO CNY
Asporta automaticamente i trucioli dalla macchina
  • Scarica i trucioli sulla parte anteriore della macchina
  • Comprime i trucioli, per un maggior spazio nel bidone dei trucioli
  • L’angolo di sollevamento riduce al minimo l’asportazione del refrigerante
  • Inverte automaticamente il movimento in caso di intasamento
  • Attivato con codice M oppure dal pannello di comando
  • Efficiente dal punto di vista energetico grazie alle impostazioni di controllo del funzionamento automatico
  • Informazioni sulle opzioni
  • Dettagli

PANORAMICA

DOCUMENTI

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

Il nostro evacuatore di trucioli a coclea con scivolo anteriore asporta automaticamente i trucioli dalla macchina e contemporaneamente li comprime per far defluire il refrigerante. Lo scivolo anteriore scarica i trucioli sul lato della macchina. 

La coclea è ideale sia per cicli di breve durata che per ambienti a produzione elevata, eliminando il tempo di fermo richiesto per l’asportazione manuale dei trucioli. Può essere attivata attraverso codice M oppure direttamente dal pannello di comando ed esistono impostazioni per controllare l’intervallo e la durata del ciclo dell’evacuatore per il funzionamento automatico. Il sistema impiega una tecnologia di rilevamento intelligente per invertire automaticamente il flusso in caso di ingorgo.

  • Scarica i trucioli sulla parte anteriore della macchina
  • Comprime i trucioli, per un maggior spazio nel bidone dei trucioli
  • L’angolo di sollevamento riduce al minimo l’asportazione del refrigerante
  • Inverte automaticamente il movimento in caso di intasamento
  • Attivato con codice M oppure dal pannello di comando
  • Efficiente dal punto di vista energetico grazie alle impostazioni di controllo del funzionamento automatico
DOCUMENTI
DISPONIBILE SULLE SEGUENTI MACCHINE

Evacuatore trucioli a coclea

Il nostro evacuatore di trucioli a coclea con scarico anteriore asporta automaticamente i trucioli dalla macchina e contemporaneamente li comprime per far defluire il refrigerante. Lo scivolo anteriore scarica i trucioli nella parte anteriore della macchina

  • Inverte automaticamente il movimento in caso di intasamento
  • Attivato con codice M oppure dal pannello di comando
  • Le impostazioni controllano l'intervallo e la durata dell'operazione
  • Il funzionamento automatico aumenta l'efficienza energetica
  • L’angolo di sollevamento riduce al minimo l’asportazione del refrigerante
  • Comprime i trucioli, per un maggior spazio nel bidone dei trucioli

Impostazioni che controllano il funzionamento automatico della coclea

  • L'impostazione 114 CICLO EVACUATORE controlla l'intervallo in base al quale la coclea (evacuatore a più coclee o a nastro) avvierà il funzionamento automatico durante un ciclo.
  • L'impostazione 115 EVACUATORE IN ORARIO controlla l'intervallo in base al quale funzionerà la coclea (evacuatore a più coclee o a nastro) durante l’operazione automatica.
  • L'impostazione 196 SPEGNIMENTO EVACUATORE specifica la quantità di tempo di inattività prima di arrestare la coclea.

NOTA: Le porte dell'operatore devono essere chiuse per azionare la coclea (evacuatore a più coclee o a nastro).

Programma di funzionamento della coclea

  • M31 avvia la coclea (evacuatore a più coclee o nastro) nella direzione di avanzamento per rimuovere i trucioli. 
    • Una volta avviata, e quando la macchina sta eseguendo il ciclo, la coclea funzionerà per il tempo specificato in Impostazione 115 EVACUATORE IN ORARIO, quindi si spegnerà.
    • Una volta avviata, e quando la macchina sta eseguendo il ciclo, la coclea verrà riavviata dopo il tempo stabilito nell’Impostazione 114 CICLO EVACUATORE e rimarrà in funzione per il tempo specificato nell'impostazione 115.
    • Mentre la macchina sta eseguendo il ciclo, è possibile avviare la coclea premendo il pulsante [CHIP FWD] sulla tastiera. Una volta avviata, le Impostazioni 114 e 115 hanno lo stesso effetto descritto in precedenza.
    • Se l'impostazione 114 è impostata su zero, non si verificherà il funzionamento automatico della coclea.
       
  • M33 interrompe tutte le operazioni automatiche della coclea durante il ciclo.
    • Se desideri interrompere manualmente la coclea durante il ciclo, premi il pulsante [CHIP STOP] sulla tastiera. Ciò interrompe tutte le operazioni automatiche della coclea durante il ciclo.

Funzionamento manuale

  • Premi il pulsante [CHIP FWD] sulla tastiera per avviare la coclea (evacuatore a più coclee o a nastro) in avanti per rimuovere i trucioli. 
  • Premi il pulsante [CHIP REV] sulla tastiera per avviare la coclea (evacuatore a più coclee o a nastro) nella direzione opposta per eliminare un inceppamento.
  • Premi il pulsante [CHIP STOP] sulla tastiera per arrestare la coclea (evacuatore a più coclee o a nastro).
Recently Updated

Coclea - Spia di opzione


Ecco una rapida panoramica dell’opzione per l’evacuatore trucioli a coclea di Haas, disponibile su tutti i VMC di Haas. Dai un’occhiata qui, se vuoi impiegare più tempo a fare trucioli e meno a spalarli fuori dalla tua macchina.

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.