MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Coolant Pump Kit (CPK-MM)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Kit pompa del refrigerante

    SOLO CNY
Il sistema refrigerante standard per la serie MM
  • Informazioni sulle opzioni

PANORAMICA

VIDEO

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

Questo kit include una pompa da 186 W (1/4 hp) che rilascia 22,7 l/min a 0,7 bar (6 gpm a 10 psi) al tagliente degli utensili. Il sistema viene attivato con codice M oppure dal pannello di comando.

  • Permette velocità di taglio più elevate per la riduzione dei tempi di ciclo e previene il ritaglio dei trucioli
  • Aumenta la vita dell’utensile asportando i trucioli dall’area di taglio 
  • Migliora la qualità della superficie
VIDEO
Recently Updated

Manutenzione semplice della pompa del refrigerante


Orville fornisce alcuni suggerimenti rapidi su come mantenere la pompa del refrigerante in funzione alla massima efficienza.

Recently Updated

Risoluzione dei problemi della pompa del refrigerante


In questo video, il tecnico dell’assistenza Andrew ti mostra come risolvere i problemi della pompa del refrigerante per inondazioni Haas. Se senti che la pompa è eccessivamente rumorosa o non fluisce come dovrebbe, prima di dare per scontato che debba essere sostituita o richieda manutenzione, guarda questo video in cui Andrew ti spiega i passi da intraprendere per risolvere i problemi della tua pompa.

Recently Updated

Se la tua pompa del refrigerante non funziona…


Se la pompa del liquido refrigerante della tua macchina Haas non pompa refrigerante, guarda questo video. Analizziamo ogni cosa a partire dalle basi: ad esempio, verifichiamo che sia collegata in maniera corretta alla rete elettrica, consideriamo eventuali problemi elettrici e controlliamo la corretta messa in fase elettrica.

DISPONIBILE SULLE SEGUENTI MACCHINE

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.