MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Haas Main Circuit Breaker - Torque Specification - RD0029

Pagina iniziale Assistenza Interruttore di circuito principale Haas - Specifiche delle coppie - RD0029
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Interruttore di circuito principale Haas - Specifiche delle coppie


RD0029

Interruttore di circuito principale Haas - Specifiche delle coppie - RD0029

- Vai alla sezione - 1. Main Circuit Breaker Torque Specifications Back to Top

Main Circuit Breaker Torque Specifications

Tipo di hardware Strumento di serraggio Manometro Specifiche delle coppie
Vite con sfacciatura

CACCIAVITE A TESTA PIATTA N. 2

N/A 50 lb-in (5,6 Nm)
Esagonale 4 mm
(5/32 pollici)
14-10 AWG
(2,5-6 mm^2)
35 +/- 3,5 lb-in
(4 +/- 0,4 Nm)
Esagonale 4 mm
(5/32 pollici)
8 AWG
(10 mm^2)
40 +/- 4 lb-in
(4,5 +/- 0,4 Nm)
Esagonale 4 mm
(5/32 pollici)
6-4 AWG
(16-25mm^2)
45 +/- 4,5 lb-in
(5,1 +/- 0,5 Nm)
Esagonale 4 mm
(5/32 pollici)
8-2/0 AWG
(10-70 mm^2)
50 +/- 5 lb-in
(5,5 +/- 0,6 Nm)
Esagonale 4 mm
(5/32 pollici)
3-1/0 AWG
(35-50 mm^2)

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.