Haas Main Circuit Breaker - Torque Specification - RD0029

서비스 홈 Haas 주회로 차단기 - 토크 사양 - RD0029
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Haas 주회로 차단기 - 토크 사양


RD0029

Haas 주회로 차단기 - 토크 사양 - RD0029

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Main Circuit Breaker Torque Specifications Back to Top

Main Circuit Breaker Torque Specifications

하드웨어 유형 조임 공구 와이어 게이지 토크 사양
홈이 있는 나사

#2 슬롯 드라이버

해당 없음 50lb-in (5.6Nm)
육각 4mm
(5/32인치)
14-10 AWG
(2.5-6mm^2)
35 +/- 3.5lb-in
(4 +/- 0.4Nm)
육각 4mm
(5/32인치)
8AWG
(10mm^2)
40 +/- 4lb-in
(4.5 +/- 0.4Nm)
육각 4mm
(5/32인치)
6-4AWG
(16-25mm^2)
45 +/- 4.5lb-in
(5.1 +/- 0.5Nm)
육각 4mm
(5/32인치)
8-2/0 AWG
(10-70mm^2)
50 +/- 5lb-in
(5.5 +/- 0.6Nm)
육각 4mm
(5/32인치)
3-1/0 AWG
(35-50mm^2)