MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
UMC Alignment Indicating Zones - AD0490

Service Home Instructieprocedure UMC-uitlijning die zones aangeeft- AD0490
Recently Updated Last updated: 02/21/2025

UMC-uitlijning die zones aangeeft


AD0490

UMC-uitlijning die zones aangeeft- AD0490

- Spring naar sectie - 1. Indicating Zones (12 stappen) Back to Top

Indicating Zones

1

X-as rol

  • Bevestig eerst gereedschap T-2192 aan de zijkant van de spil.
  • Houd voor X-Roll-metingen de volgende Y- en Z-asposities aan:
    • UMC 500 (Y, Z): -8, -8
    • UMC 750 (Y, Z): -10, -10
    • UMC 1000 (Y, Z): -12, -12
    • UMC 1250 (Y,Z): -15, -14
  • Meet de kanteling van de X-as (verschil maximaal 0,0005"/10")

 

2

B-as naar Y-as evenwijdigheid

  • Laat de B- en de C-as teruglopen naar het nulpunt.
  • Meet de slingering van het plateau in de Y-richting (verschil maximaal: 0,0008"/10"; 0,0012"/15")
  • Meet vervolgens ditzelfde oppervlak met de B-as op zowel -90° als +90°  (verschil maximaal: 0,0008"/10"; 0,0012"/15")
  • Meet voor UMC 500 en 750 de volledige lengte van de schijf
  • Voor UMC 1000 en 1250, offset 2" vanaf de rand van de schijf en meet dan over 20"

3

Y-as naar X-as Haaksheid

  • Gebruik stelbouten om het bovenvlak van het graniet evenwijdig te maken aan het XY-vlak (verschil maximaal 0,0002")
  • Controleer vervolgens of Y haaks staat op X (verschil maximaal 0,0005"/10")

4

Loodlijn van X-as tot Z-as

  • Plaats graniet en precisiecilinder in de aangegeven richting op de schijf
  • Gebruik stelbouten om het bovenvlak van de cilinder evenwijdig aan het XY-vlak (verschil maximaal 0,0002") te plaatsen
  • XY-spillocaties voor deze stap:
    • UMC 500, X = -6, Y = -8
    • UMC 750, X = -10, Y = -10
    • UMC 1000, X = -17, Y = -12
    • UMC 1250, X = -22, Y = -14
  • Z-startpositie voor deze meting:
    • UMC 500, Zstart = Ztop – 2”
    • UMC 750, Zstart = Ztop – 5”
    • UMC 1000, Zstart  = Ztop – 7”
    • UMC 1250, Z start = Ztop – 10”
  • Ztop is de limiet van de Z-asverplaatsing in de positieve (naar boven) 
  • Meet vanaf Zstart 10 inch omlaag langs de cilinder

5

Lijn de Z-as loodrecht op de Y-as uit

  • Plaats graniet en precisiecilinder in de aangegeven richting op de schijf
  • Gebruik stelbouten om het bovenvlak van de cilinder evenwijdig aan het XY-vlak (verschil maximaal 0,0002") te plaatsen
  • XY-spillocaties voor deze stap:
    • UMC 500, X = -6, Y = -8
    • UMC 750, X = -10, Y = -10
    • UMC 1000, X = -17, Y = -12
    • UMC 1250, X = -22, Y = -14
  • Z-startpositie voor deze meting:
    • UMC 500, Zstart = Ztop – 2”
    • UMC 750, Zstart = Ztop – 5”
    • UMC 1000, Zstart = Ztop – 7”
    • UMC 1250, Z start = Ztop – 10”
  • Ztop is de limiet van de Z-asverplaatsing in de positieve (naar boven) 
  • Meet vanaf Zstart 10 inch omlaag langs de cilinder

6

C-as loodrecht op XY-vlak

  • Verplaats de mag-basis op de spil zodat deze niet met de spil kan draaien.
  • Plaats het precisiemeetblok op de rand van het plateau in de stand 12 uur. 
  • Zet de indicatortip op het meterblok in deze positie op nul.
  • Verdraai de C-as  90° 
  • Draai vervolgens de spil in de X- en Y-as om het maatblok te volgen en meet hetzelfde punt op de schijf. Er mag geen rotatie van de spil plaatsvinden
  • Herhaal dit nog twee keer voor in totaal vier posities, 90° ten opzichte van elkaar, aan de rand van het pallet zoals afgebeeld. 
  • Het verschil tussen de positiemetingen op 12 en 6 uur bepaalt de vlakheid langs de X-as (verschil maximaal 0,0005")
  • Het verschil tussen de metingen op 3 en 9 uur bepaalt de "vlakheid langs de Y-as (verschil maximaal 0,0005 ).

7

Schijfslingering

OPMERKING: De C-asrem is uitgeschakeld voor deze stap

  • Plaats het precisiemeetblok op de rand van het plateau in de stand 12 uur. 
  • Zet de indicatortip op het meterblok in deze positie op nul.
  • Verdraai de C-as  90°, maar houd het meetblok op de 12-uurspositie
  • Voer een meting uit vanaf de bovenkant van het meterblok
  • Herhaal dit nog twee keer voor in totaal vier posities, 90° ten opzichte van elkaar, aan de rand van het pallet zoals afgebeeld. 
  • Let op de totaal aangegeven slingering. (NTE 0,001")

8

Evenwijdigheid van het oppervlak van de schijf naar het XY-vlak

  • Zero-Return de C-as zodat de T-sleuven parallel lopen aan de X-as
  • Plaats de punt van de meetklok op het plateau en torn langs de X-as langs het plateau om de parallelliteit van het plateau met de X-as te controleren (verschil maximaal 0,001'/10"; 0,0015"/15").
  • Torn vervolgens de Y-as langs het plateau om de evenwijdigheid van het plateau langs de Y-as te bepalen (verschil maximaal 0,001 inch/10"; 0,0015"/15")

9

Spiluitloop

  • Centreer de spil over de boring van de C-as.
  • Plaats de mag-basis op tafel en plaats de teststaaf.
  • Controleer de spindelslingering onderaan de teststaaf (verschil maximaal 0,0005")
  • Controleer de spindelslingering 6" omlaag vanaf de basis van de teststaaf (verschil maximaal 0,001")

10

Spil middellijn evenwijdigheid naar Z-as

  • Gebruik stelbouten om het graniet evenwijdig aan XY-vlak te plaatsen in de getoonde oriëntatie (verschil maximaal 0,0002")
  • Centreer de spil over de schijfboring van de C-as
  • Meet in een cirkel met een diameter van 10"
  • Noteer XZ het verschil  (verschil maximaal 0,0005")
  • Noteer YZ het verschil  (verschil maximaal 0,0005")

11

Concentriciteit van C-as boring

  • Plaats indicator zoals getoond en jog C-as 360°
  • Noteer het verschil van precisieboring (verschil maximaal 0,002")

12

Machine rotatie nulpunt

  • Gebruik het VQC-macroprogramma en het meettastersysteem om de waarden voor de Coldfire-parameters of de hieronder getoonde NGC-instellingen te verifiëren:
    • 255 - MRZP X OFFSET
    • 256 - MRZP Y OFFSET
    • 257 - MRZP Z OFFSET
    • 254 - 5-AS DRAAIAFSTAND TOT HET MIDDEN
  • Zie de Haas-procedure MRZP WIPS Offset Setting (mrzp wips verschuivinginstelling) voor een volledige MRZP-instructie.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.