UMC Alignment Indicating Zones - AD0490

サービス ホーム 手順 UMC整列表示ゾーン - AD0490
Recently Updated Last updated: 02/21/2025

UMC整列表示ゾーン


AD0490

UMC整列表示ゾーン - AD0490

- セクションに移動 - 1. Indicating Zones (12 ステップ) Back to Top

Indicating Zones

1

X 軸ロール

  • まず、ツール T-2192 をスピンドルの側面に取り付けます。
  • X ロール測定の場合、次の Y 軸と Z 軸の位置を保持します。
    • UMC 500(Y、Z):-8、-8
    • UMC 750(Y、Z):-10、-10
    • UMC 1000(Y、Z):-12、-12
    • UMC 1250(Y、Z):-15、-14
  • X 軸ロール(NTE 0.0005" / 10")を測定します。

 

2

B 軸から Y 軸への平行度

  • B 軸と C 軸をゼロリターンします。
  • Y 軸でプラッタのランアウト(NTE:0.0008" / 10" 0.0012" / 15")を測定します。
  • 次に、この同じ表面を B 軸で -90°と+ 90°の両方で測定します。  (NTE:0.0008" / 10" 0.0012" / 15")
  • UMC 500 および 750 の場合、プラッタの全長を測定します。
  • UMC 1000と1250の場合、プラッタの端から2”のオフセットを設け、20”にわたって測定します。

3

Y 軸の X 軸に対する垂直性

  • ジャックスクリューを使用して、グラナイトの上面を XY 面に平行にします(NTE:0.0002")。
  • 次に、Y が X に直角になっているかチェックします(NTE 0.0005" / 10")。

4

X 軸の Z 軸に対する垂直性

  • グラナイトと精密シリンダーを図の向きでプラッタに置きます
  • ジャックスクリューを使用して、グラナイトの上面を XY 面に平行に設定します(NTE:0.0002")。
  • この手順の XY スピンドルの場所:
    • UMC 500、X = -6、Y = -8
    • UMC 750、X = -10、Y = -10
    • UMC 1000、X = -17、Y = -12
    • UMC 1250、X = -22、Y = -14
  • この測定の Z 開始位置:
    • UMC 500、Z開始 = Z トップ – 2 インチ
    • UMC 750、Z開始 = Z トップ – 5 インチ
    • UMC 1000、Z開始  = Zトップ – 7インチ
    • UMC 1250、Z開始 = Zトップ – 10インチ
  • Zトップは、正方向(上)のZ軸移動の限界です。
  • Z 開始から、シリンダーに沿って 10 インチ下に向かって測定します。

5

Y 軸と Z 軸の垂直性

  • グラナイトと精密シリンダーを図の向きでプラッタに置きます
  • ジャックスクリューを使用して、グラナイトの上面を XY 面に平行に設定します(NTE:0.0002")。
  • この手順の XY スピンドルの場所:
    • UMC 500、X = -6、Y = -8
    • UMC 750、X = -10、Y = -10
    • UMC 1000、X = -17、Y = -12
    • UMC 1250、X = -22、Y = -14
  • この測定の Z 開始位置:
    • UMC 500、Z開始 = Zトップ – 2インチ
    • UMC 750、Z開始 = Zトップ – 5インチ
    • UMC 1000、Z開始 = Zトップ – 7インチ
    • UMC 1250、Z開始 = Zトップ – 10インチ
  • Zトップは、正方向(上)のZ軸移動の限界です。
  • Z 開始から、シリンダーに沿って 10 インチ下に向かって測定します。

6

XY 面に対する C 軸の垂直性

  • マグベースをスピンドル上に再配置して、スピンドルと一緒に回転できないようにします。
  • プラッタの端の 12 時の位置に精密ゲージブロックを配置します。 
  • この位置でゲージブロックのインジケーターチップをゼロにします。
  • C 軸を 90° 回転します。
  • 次に、スピンドルを X 軸と Y 軸でジョグしてゲージブロックの後を追い、プラッタ上の同じ点を測定します。スピンドルの回転は発生しないはずです。
  • 図のように、パレットの端で 90 度離れた合計 4 つの位置でこれをさらに 2 回繰り返します。 
  • 12 時と 6 時の位置の測定値の違いにより、X軸に沿った面度(NTE 0.0005")が決まります。
  • 3 時と 9 時の位置の測定値の違いにより、Y 軸に沿った 面度(NTE 0.0005")が決まります。

7

プラッタ面のランアウト

注記:この手順では C 軸ブレーキはオフです

  • プラッタの端の 12 時の位置に精密ゲージブロックを配置します。 
  • この位置でゲージブロックのインジケーターチップをゼロにします。
  • C 軸 を 90°回転します。但し、ゲージブロックを 12 時の位置を維持します。
  • ゲージブロックの上部から測定します
  • 図のように、パレットの端で 90 度離れた合計 4 つの位置でこれをさらに 2 回繰り返します。 
  • 合計表示ランアウトを書き留めます。(NTE 0.001")

8

プラッタ面と XY 面の平行度

  • T スロットが X 軸と平行になるように C 軸をゼロリターンします。
  • インジケーターの先端をプラッタの上に置き、プラッタに沿って X 軸をジョグして、X 軸プラッタの平行度(NTE 0.001」 / 10" 0.0015" / 15")を見つけます。
  • 次に、プラッタに沿って Y 軸をジョグして、Y 軸のプラッタの平行度(NTE 0.001インチ/ 10" 0.0015" / 15)"を見つけます。

9

スピンドルのランアウト

  • スピンドルを C 軸のボーリングの中心に合わせます。
  • マグベースをテーブルに置き、テストバーを挿入します。
  • テストバーのベースでスピンドルのランアウト(NTE 0.0005" TIR)をチェックします。
  • テストバーのベースから 6" 下でスピンドルのランアウト(NTE 0.001" TIR)をチェックします。

10

スピンドル中心線の Z 軸との平行度

  • ジャックスクリューを使用して、グラナイトを 図の向きで(NTE:0.0002") XY 面に平行にします。
  • スピンドルを C 軸のボーリングの中心に合わせます。
  • 10" の直径の円でスイープします。
  • XZ TIR (NTE 0.0005")を記録します。
  • YZ TIR (NTE 0.0005")を記録します。

11

C 軸ボーリングの同心度

  • 図のようにインジケーターを配置し、C 軸を 360 度ジョグします。
  • 精密ボーリングの TIR(NTE 0.002")を記録します。

12

機械ロータリーゼロポイント

  • VQC マクロプログラムとプローブシステムを使用して、以下に示す Coldfire パラメータまたは NGC 設定の値を確認します。
    • 255 - MRZP X オフセット
    • 256 - MRZP Y オフセット
    • 257 - MRZP Z オフセット
    • 254 - 5 軸ロータリー中心距離
  • MRZP の完全な説明については、Haas MRZP WIPS オフセット設定 手順をご参照ください。