UMC Alignment Indicating Zones - AD0490

服务主页 方法程序 UMC 校准指示区 - AD0490
Recently Updated Last updated: 02/21/2025

UMC 校准指示区


AD0490

UMC 校准指示区 - AD0490

- 跳至部分 - 1. Indicating Zones (12 步骤) Back to Top

Indicating Zones

1

X 轴滚动

  • 首先将刀具 T-2192 连接到主轴侧面。
  • 对于 X 滚动测量,请保持以下 Y 和 Z 轴位置:
    • UMC 500(Y、Z):-8、-8
    • UMC 750(Y、Z):-10、-10
    • UMC 1000(Y、Z):-12、-12
    • UMC 1250(Y、Z):-15, -14
  • 测量 X 轴滚动(NTE 0.0005" / 10")

 

2

Z 轴与 Y 轴的平行度

  • 将 B 轴和 C 轴返回原位。
  • 测量 Y 轴转盘跳动(NTE: 0.0008" / 10"; 0.0012" / 15")
  • 然后使用 -90°和 + 90°的 B 轴测量同一表面  (NTE: 0.0008" / 10"; 0.0012" / 15")
  • 对于 UMC 500 和 750 型号,请测量转盘的全长
  • 对于 UMC 1000 和 1250,从盘片边缘偏置 2”,然后跨 20”测量

3

Y 轴与 X 轴的垂直度

  • 使用千斤顶螺杆使花岗岩的顶面平行于 XY 平面 (NTE: 0.0002")
  • 接下来,检查 Y 是否与 X 呈直角(NTE 0.0005" / 10")

4

X 轴与 Z 轴的垂直度

  • 将花岗岩和精密圆柱体按所示方向置于转盘上
  • 使用千斤顶螺杆将圆柱体的顶面设置为与 XY 平面平行 (NTE 0.0002")
  • 此步骤的 XY 主轴位置:
    • UMC 500,X = -6,Y = -8
    • UMC 750,X = -10,Y = -10
    • UMC 1000,X = -17,Y = -12
    • UMC 1250,X = -22,Y = -14
  • 此测量的 Z 起始位置:
    • UMC 500,Z起始 = Z顶部 – 2英寸
    • UMC 750,Z起始 = Z顶部 – 5英寸
    • UMC 1000,Z起始  = Z顶部 – 7英寸
    • UMC 1250, Z起始  = Z顶部 – 10英寸
  • Z 顶部 为 Z 轴正 (+) 向(向上)行程限制
  • 从 Z 开始,沿圆柱体向下测量 10”

5

Y 轴与 Z 轴的垂直度

  • 将花岗岩和精密圆柱体按所示方向置于转盘上
  • 使用千斤顶螺杆将圆柱体的顶面设置为与 XY 平面平行 (NTE 0.0002")
  • 此步骤的 XY 主轴位置:
    • UMC 500,X = -6,Y = -8
    • UMC 750,X = -10,Y = -10
    • UMC 1000,X = -17,Y = -12
    • UMC 1250,X = -22,Y = -14
  • 此测量的 Z 起始位置:
    • UMC 500, Z起始 =  Z顶部 – 2英寸
    • UMC 750, Z起始 =  Z顶部 – 5英寸
    • UMC 1000, Z起始 =  Z顶部 – 7英寸
    • UMC 1250, Z起始  = Z顶部 – 10英寸
  • Z 顶部 为 Z 轴正 (+) 向(向上)行程限制
  • 从 Z 开始,沿圆柱体向下测量 10”

6

C 轴与 XY 平面的垂直度

  • 将磁座在主轴上重新定位,使其不能随主轴一起旋转。
  • 将精密量规滑块置于 12 点钟方向的转盘边缘。 
  • 在该位置将量规滑块上的指示器头归零。
  • 旋转 C 轴  90° 
  • 接下来,在 X 轴和 Y 轴上点动主轴,根据量规滑块,测量转盘的同一点。主轴不应该旋转
  • 如图所示,在托盘边缘的全部 4 个位置重复该流程 2 次以上,每次间隔 90°。 
  • 12 点钟与 6 点钟位置间的测量差值决定了整个 X 轴的平整度(NTE 0.0005")
  • 3 点钟与 9 点钟位置间的测量差值决定了整个 Y 轴 的平整度(NTE 0.0005")

7

转盘面跳动

注意:此步骤 C 轴制动器关闭

  • 将精密量规滑块置于 12 点钟方向的转盘边缘。 
  • 在该位置将量规滑块上的指示器头归零。
  • 旋转C轴  90°,但将量规滑块保持在 12 点钟位置
  • 从量规滑块顶部进行测量
  • 如图所示,在托盘边缘的全部 4 个位置重复该流程 2 次以上,每次间隔 90°。 
  • 注意总指示跳动值。(NTE 0.001")

8

转盘表面与 XY 平面的平行度

  • 将 C 轴返回原位,使 T 形槽与 X 轴平行
  • 将指示器头置于转盘上,并沿转盘点动 X 轴,以找到 X 轴转盘的平行度 (NTE 0.001” / 10"; 0.0015" / 15")
  • 接下来,沿转盘点动 Y 轴,以查找 Y 轴转盘平行度 (NTE 0.001” / 10"; 0.0015" / 15")

9

主轴跳动

  • 将主轴中心对准 C 轴孔。
  • 将磁座置于工作台上,然后插入测试棒料。
  • 检查测试棒料底座的主轴跳动(NTE 0.0005" TIR)
  • 检查测试棒料底座以下的主轴跳动 6" (NTE 0.001" TIR)

10

主轴中心线与 Z 轴的平行度

  • 使用千斤顶螺杆使花岗岩沿所示方向与 XY 平面平行(NTE:0.0002")
  • 将主轴中心对准 C 轴转盘孔
  • 扫过 10" 直径圆
  • 记录 XZ TIR   (NTE 0.0005")
  • 记录 YZ TIR  (NTE 0.0005")

11

C 轴孔的同轴度

  • 如图所示放置指示器并点动 C 轴 360°
  • 记录精密孔的 TIR(NTE 0.002")

12

机床转台零点

  • 使用 VQC 宏程序和探测系统验证 Coldfire 参数或 NGC 设置的值,如下所示:
    • 255 - MRZP X 偏置
    • 256 - MRZP Y 偏置
    • 257 - MRZP Z 偏置
    • 254 - 5 轴转台中心点距离
  • 若要获取完整的 MRZP 说明,请参见 Haas MRZP WIPS 偏置设置 程序