My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Wireless Intuitive Probe System - WIPS - IR - Troubleshooting Guide - TG0161

Serwis – Strona główna Bezprzewodowy intuicyjny system pomiarowy – WIPS – IR – Przewodnik po rozwiązywaniu problemów – TG0161

Bezprzewodowy intuicyjny system pomiarowy – WIPS – IR – Przewodnik po rozwiązywaniu problemów – TG0161

- Przejdź do sekcji - Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

$ $ $ Bezprzewodowy intuicyjny system pomiarowy -WIPS-Przewodnik rozwiązywania problemów


Pobierz i wypełnij poniższą listę kontrolną raportu z przeglądu sondy przed wymianą części.

Lista kontrolna raportu z inspekcji sondy

Introduction

  1. Sonda pracy OMP40-2: Sonda bezprzewodowa zamontowana na wrzecionie, która komunikuje się z interfejsem optycznym.
  2. Rysik sondy roboczej: Część sondy roboczej, która dotyka części podczas pomiarów.
  3. Rysik sondy narzędziowej: Część sondy narzędziowej, która dotyka narzędzi podczas pomiarów. Narzędzia dotykaj górnej i bocznej części rysik, gdy sonda mierzy długość i średnicę narzędzia.
  4. Sonda narzędziowa OTS: OTS jest zasilany bateryjnie, bezprzewodowa sonda.
  5. Interfejs maszyny optycznej OMI-2H:Interfejs bezprzewodowy do sondy roboczej OMP40-2. OMI-2H wykorzystuje światło podczerwone, aby komunikować się z kontrolą CNC i włączyć lub wyłączyć sondę.
  6. Kabel OMI: Ten kabel łączy OMI z kontrolą CNC.

Sondy robocze do bezprzewodowego, intuicyjnego systemu czujników (WIPS) nie działają w przewodowych układach czujników (VQCPS). Sondy pracy mogą być zróżnicowane przez:

  1. Sonda pracy VQCPS (P/N 60-0024) ma kwadratowe logo Haas.
  2. Sonda pracy WIPS (P/N 60-0050) ma okrągłe logo Haas.

Instrukcje montażu sondy roboczej i sondy narzędziowej odnoszą się do: Bezprzewodowy intuicyjny system pomiarowy (WIPS) - instalacja

Powering on the Work Probe and Tool Probe

Działanie sondy: Zasilanie sondy roboczej Zasilanie sondy narzędziowej
Klasyczne sterowanie Haas (CHC)

; M59 P1134 ; %

Naciśnij [CYCLE START]

M59 P1133;

G04 P 1.0;

; M59 P1134 ; %

Naciśnij [CYCLE START]

Następna generacja Contol (NGC)

M59 P3;

Naciśnij [CYCLE START]

M59 P2;

G04 P 1.0;

M59 P3;

Naciśnij [CYCLE START]

 

Diody LED na sondzie pracy migają na zielono, gdy sonda jest włączona i gotowa do użycia.

Gdy rysik sondy jest dotknięty, dźwięk "beep" jest wykonany przez sterowanie CNC.

Diody LED na sondzie pracy migają na czerwono za każdym dotknięciu rysik.

Diody LED na sondzie pracy migają na zielono, gdy sonda jest włączona i gotowa do użycia.

Gdy rysik sondy jest dotknięty, dźwięk "beep" jest wykonany przez sterowanie CNC.

Diody LED na sondzie pracy migają na czerwono za każdym dotknięciu rysik.

Po dotknięciu rysik na sondzie narzędzia, sterowanie CNC spowoduje wyemitowanie sygnału dźwiękowego.

Sonda narzędziowa nie posiada żadnych diod LED.

Symptom Table

Objaw Możliwa przyczyna Działanie naprawcze
Alarm 1086 ŚCIEŻKA PRZESZKÓD  Tylko dla cyklu chronionego. Wyczyść przeszkodę i rozpocznij ponownie od bezpiecznej pozycji.
Alarm 1088 BRAK PRĘDKOŚCI POSUWU Tylko dla cyklu chronionego. Zastosuj kod F i rozpocznij ponownie z bezpiecznego położenia. Zalecana prędkość posuwu w pozycji chronionej wynosi 120 cali/min.
Alarm 1089 BRAK AKTYWNEJ DŁUGOŚCI NARZĘDZIA G43 lub G44 musi być aktywa przed rozpoczęciem cyklu. Edytuj program i rozpocznij ponownie od bezpiecznego ustawienia.
Alarm 1091 BŁĄD FORMATU  Dane wejściowe są mieszane, brakujące lub nieprawidłowo sformatowany. Edytuj program i rozpocznij ponownie od bezpiecznego ustawienia.

Alarm 1092 ZNALEZIONO OTWARTĄ/NIEOCZEKIWANĄ POWIERZCHNIĘ

 

Zakłócenia pracy świateł roboczych. Wyregulować światła robocze.
Ustawienia sondy roboczej nie są poprawne. Popraw ustawienia.
Nie odnaleziono powierzchni części. Edytować program.
Występuje, jeśli sonda jest już wyzwalana przed ruchem lub wyzwala się podczas pozycjonowania sondy lub narzędzia. Usuń usterki i zrestartuj z bezpiecznej pozycji, sprawdź, czy wióry nie są uwięzione wokół powiek sondy
Alarm 1093 BŁĄD SONDY/NIE ZNALEZIONO POWIERZCHNI Zakłócenia pracy świateł roboczych. Wyregulować światła robocze.
Ustawienia sondy roboczej nie są poprawne. Popraw ustawienia.
Nie odnaleziono powierzchni części. Edytować program.
Alarm 1099 USZKODZONE NARZĘDZIE Ten alarm występuje, jeśli narzędzie jest poza zdefiniowaną przez użytkownika tolerancją. Wymień uszkodzone narzędzie i ustalić prawidłową wartość korekcji narzędzia.
Alarm 1101 BŁĄD URUCHOMIENIA SONDY. Złe baterie. Wymień baterie.
Makra są uszkodzone. Załaduj ponownie makra
Ustawienia sondy roboczej nie są poprawne. Popraw ustawienia 
Alarm 1011 OMP40 nieskalibrowany Korekcja narzędzia sondy wrzeciona nie pasuje do makrozmiennej nr 10561. Aby rozwiązać ten problem, ponownie skalibruj sondę wrzeciona.
Sonda wrzeciona nie jest skalibrowana. Aby rozwiązać ten problem, skalibruj sondę wrzeciona.
Alarm 1106 lub 1107 OMP40 wymaga kalibracji Korekcja narzędzia sondy wrzeciona nie pasuje do makrozmiennej nr 10561. Aby rozwiązać ten problem, ponownie skalibruj sondę wrzeciona.
Sonda wrzeciona nie jest skalibrowana. Aby rozwiązać ten problem, skalibruj sondę wrzeciona.
Alarm 1010 OTS nie skalibrowany Sonda narzędziowa nie jest skalibrowana. Skalibruj sondę narzędzia:
Alarm 1104 OTS wymaga kalibracji Sonda narzędziowa nie jest skalibrowana. Skalibruj sondę narzędzia:
Nieprawidłowe pomiary. Sonda nie daje powtarzalnych wyników lokalizacji. Sonda nie jest kalibrowana. Skalibrować sondę.
Rysik sondy jest luźny. Sprawdź rysik sondy.
Rysik sondy nie jest koncentryczny do osi wrzeciona (bicie). Wyregulować rysik sondy, aby wyeliminować bicie.
Programy WIPS lub zmienne makr są uszkodzone. Załaduj najnowsze programy makr Renishaw. Pamiętaj, aby zastąpić bieżące programy makr.
W EC-400 sonda otrzymała polecenie rozwinięcia lub wycofania za pomocą M104/M105 następnie pojawia się Alarm 329 NIEZDEFINIOWANY KOD M Wartość parametru typu ramienia sondy została ustawiona nieprawidłowo Sprawdź Parametr 805 TYP RAMIENIA SONDY i sprawdź, czy wartość jest ustawiona jako AUTO.
W EC-400 podczas chowania pojawia się alarm 808 AWARIA AUTOMATYCZNEGO RAMIENIA SONDY Złącze przełącznika w dół sondy na kablu jest nieprawidłowo podłączone Sprawdź pin na kablu przełącznika w dół sondy. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kabel ramienia sondy automatycznej EC-400. 
Sonda nie komunikuje się z OMI. Sonda może być w niewłaściwym trybie. Sprawdź, w jakim trybie znajduje się sonda, odnosząc się do przewodnika po sekwencji lampek w odpowiedniej sekcji poniżej. Zmień tryb zgodnie z wymaganiami.

Maszyny UMC-350HD wyprodukowane przed 14 czerwca 2023 r.

Narzędzia o długości 1,25 cala lub dłuższe nie sięgają do sondy OTS.

Aby zmodernizować mocowanie sondy potrzebne będą dłuższe narzędzia. Zapoznaj się z procedurą Modernizacji sondy UMC-350HD w celu ustalenia, czy maszyna ma stare mocowanie sondy i w razie potrzeby zmodernizuj je do nowego.
Sondy na maszyna CM-1 nieoczekiwanie włączają i wyłączają się, a OMI próbuje włączyć obie sondy w tym samym czasie. Diody LED dla obu sond są zapalane jednocześnie na OMI.  Zakłócenia elektryczne wpływają na funkcję OMI. Obwód hamulca osi Z ma zakłócenia, co działa na tym samym zasilaniu 24 V co OMI.  Sprawdź, czy filtry ferrytowe są zainstalowane we właściwych miejscach. Zapoznaj się z sekcją CM-1 poniżej. Płytka PCB we/wy może ulec uszkodzeniu i należy ją wymienić, jeśli problem będzie się powtarzał.

EC-400 Automatic Probe Arm Cable

1

Przykład źle wpiętego złącza pokazano po lewej stronie, kabel, który łączy się z kablem 32-0763, miał pin w złym miejscu. 

Przypnij przewód we właściwym miejscu wskazanym na ilustracji. 

2

Jeśli wejście sondy miga między 1 a 0, dodaj filtry ferrytowe, aby zredukować zakłócenia. 

CM-1 - Electrical Noise

1

Upewnij się, że przewody kodera i hamulca osi Z są oddzielone od przewodów silnika o dużej mocy, które mogą generować zakłócenia.

Poprowadź przewód uziemienia od silnika osi Z do obudowy szafy elektrycznej, aby wyeliminować zakłócenia.

2

Upewnij się, że obecny jest filtr ferrytowy [1] 64-1252 na kablach 320 V DC wychodzących z napędu wektorowego [3].

Upewnij się, że obecny jest filtr ferrytowy [1] 64-1252 na kablu podłączonym do P43, P39 i SP HD IN na płytce drukowanej we/wy [4].

Upewnij się, że obecny jest filtr ferrytowy [1]  64-1252 na kablu podłączonym do P7 płytki PCB we/wy [4].

Upewnij się, że obecny jest filtr ferrytowy [2]  64-1253 na kablu podłączonym do P7 płytki PCB we/wy [4].

3

Upewnij się, że filtry ferrytowe [1] 64-1252 są prawidłowo zainstalowane na kablach zasilających osi wychodzących z serwowzmacniaczy.

Uwaga: Jeśli sonda WIPS nadal nie działa prawidłowo po dodaniu filtrów ferrytowych, może to oznaczać, że płytka PCB we/wy jest uszkodzona. Zapoznaj się z PCB we/wy TSG, aby określić, czy płytka PCB we/wy wymaga wymiany.

Batteries

Działanie naprawcze

Wymiana akumulatora jest zawsze pierwszym krokiem w rozwiązywaniu problemów z sondą. Wymień obie baterie w tym samym czasie. Przetestuj baterie przed ich zainstalowaniem.

Baterie w sond mają żywotność około (8) miesięcy i muszą być regularnie wymieniane. Jeśli baterie są wyczerpane, zielone i niebieskie diody LED sondy mogą migać. Jeśli baterie są całkowicie martwe, czerwona dioda LED może być stale włączona.

Nie należy polegać na multimetrze do testowania akumulatorów. Baterie litowe w sondzie mogą odczytywać 3,6 Volts z multimetru, mimo że są niskie.

Zapisz datę na nowo zainstalowanych bateriach do wykorzystania w przyszłości.

 Uwaga: Nie dotykaj rysik podczas wymiany akumulatora. Jeśli rysik jest dotknięty, sonda może włączyć tryb ustawiania. W tym trybie można przypadkowo zmienić ustawienia.

Interference

Działanie naprawcze

Aby rozpocząć rozwiązywanie problemów, wyłącz światła robocze. Upewnij się, że światła robocze wewnątrz urządzenia nie są skierowane do sondy lub OMI-2H. Jasne światła mogą zakłócać pracę sondy. Upewnij się, że nie ma jasnych świateł skierowanych do maszyny.

Surface Not Found

Działanie naprawcze

Edytować program, aby uruchomić sondę bliżej części.

Calibration

Działanie naprawcze

Sondy muszą być kalibrowane za każdym razem, gdy rysik został zastąpiony, sonda narzędzia została przeniesiona, lub jeśli sterowanie CNC generuje alarmy podczas procedury sondy. Sonda musi zostać skalibrowana przy zmianie z calowego na metryczny lub metryczny na calowy.

Postępować zgodnie z procedurą kalibracji sondy narzędziowej i sondy roboczej. Patrz .

  • CHC: Bezprzewodowy intuicyjny system pomiarowy (WIPS) - Kalibracja.
  • NGC: Kontrola następnej generacji-Kalibracja sondy (VPS)

Sondy muszą być kalibrowane w tej kolejności:

  1. Sonda narzędzi
  2. Długość sondy roboczej
  3. Średnicę obrabianego przedmiotu

OMP 40-2 Work Probe Settings

Podstawy ustawień sondy

Ustawienia sondy znajdują się w następujących (4) grupach:

  1. Metoda wyłączania
  2. Ulepszony filtr wyzwalający
  3. Metoda transmisji optycznej/identyfikacja sondy
  4. Moc optyczna

Sekwencja migająca sondy informuje o bieżących ustawieniach sondy.

 Uwaga: Diody LED migają w różnych kolorach i różnych długościach czasu. Sekwencja, którą dioda LED zacznie migać, informuje o ustawieniach sondy. Diody LED migają krótko lub przez długi czas. W tabelach, które należy wykonać, mały kolorowy okrąg  sygnalizuje, że dioda LED zacznie migać w krótkim czasie. Prostokąt sygnalizuje, że dioda LED zacznie migać przez długi czas.

Aby sprawdzić, jakie są bieżące ustawienia sondy, wykonaj następujące czynności:

Wyjmij baterie z sondy przez co najmniej 5 sekund.

Zainstaluj baterie.

Ważne: Nie dotykaj rysik sondy po ponownym włożeniu baterii-w ten sposób zmieniają się ustawienia sondy. Wystarczy dotknąć go później, jeśli to konieczne, aby zmienić ustawienia.

Po wymianie baterii dioda LED sondy zacznie migać w określonej kolejności.

Spójrz na diody LED sondy. Nagraj sekwencję, którą dioda LED zacznie migać.

Patrz Renishaw - sonda - OMP40-2 - Ustawienia dla znaczenia sekwencji.

Aby zmienić ustawienia sondy, wykonaj następujące czynności:

 

Wyjmij baterie [1] z sondy przez co najmniej 5 sekund.

Podczas instalowania baterii należy przesunąć i przytrzymać rysik [2].

Chwyć rysik, aż sonda zakończy sekwencję LED [3] i zacznie migać na czerwono 5 razy.

Zwolnij rysik.

Aby zmienić ustawienia sondy, Przenieś pióro w określonej kolejności, zapoznaj się z poniższymi tabelami dla zamówień dla różnych ustawień:

 

 

 

 

 

 

Ilustracja przedstawia następujące symbole: Symbole informują o tym: Daje to wynik:
Czerwona strzałka, która wskazuje na prawo. Przesuń rysik i przytrzymaj go przez mniej niż (4) sekundy. Wybiera następną opcję w obrębie grupy.
Zielona strzałka, która wskazuje w dół. Przesuń rysik i przytrzymaj go przez ponad (4) sekundy. Przenosi z jednej grupy do drugiej.
Biała strzałka, która wskazuje w dół. Nie dotykaj rysik przez (20) sekund lub więcej. Zamyka zestaw w górę.

Domyślne ustawienia OMP40-2 są następujące:

  • Metoda wyłączania: Optyczne wył.
  • Ulepszony filtr wyzwalania: Spust filtra wył.
  • Metoda transmisji optycznej/identyfikacja sondy: Czujnik modulacji 1
  • Moc optyczna: Standardowe

OMP40-2-zmienne makro.

  • 556 w: (XRAD) Promień kalibracji rysik X
  • 557 w: ELIMININUJĄC Promień kalibracji rysik Y
  • 558 w: XOFF Przesunięcie pióra osi X (zabraknie)
  • 559 w: YOFF Przesunięcie pióra osi Y (zabraknie)
  • 560 w: Numer narzędzia dla sondy OMP40-2

OTS Tool Probe Settings

Podstawowe ustawienia OTS:

Ustawienia sondy znajdują się w tych (3) grupach.

  1. Ulepszony filtr wyzwalający
  2. Identyfikacja sondy
  3. Moc optyczna

Diody LED migają w różnych kolorach i różnych długościach czasu. Sekwencja, którą dioda LED zacznie migać, informuje o ustawieniach sondy. Diody LED migają krótko lub przez długi czas. W tabelach, które należy wykonać, mały kolorowy okrąg  sygnalizuje, że dioda LED zacznie migać w krótkim czasie. Kolorowy prostokąt sygnalizuje, że dioda LED zacznie migać przez długi czas.

Aby znaleźć bieżące ustawienia sondy OTS, wykonaj następujące czynności:

Wyjmij i ponownie zainstaluj baterie. Po zainstalowaniu baterii dioda LED sondy zacznie migać w specjalnej kolejności. Diody LED powinny pokazywać początkowe ustawienia fabryczne.

Uwaga: Nie dotykaj sondy podczas instalacji baterii, może to zmienić ustawienia sondy.

Spójrz na diody LED sondy. Nagraj sekwencję kolorów i czas, przez który dioda LED zacznie migać

Zapoznaj się z Renishaw – Sonda – OTS – Ustawienia, aby uzyskać informacje na temat znaczenia sekwencji świateł.

Aby zmienić ustawienia sondy OTS, wykonaj następujące czynności:

Wyjmij baterie [1] z sondy przez co najmniej 5 sekund.

Podczas instalowania baterii należy przesunąć i przytrzymać rysik [2]. Chwyć rysik, aż sonda zakończy sekwencję LED [3] i zacznie migać na czerwono 5 razy.

Zwolnij rysik.

Postępuj zgodnie z poniższymi tabelami, aby wybrać wartości, które mają być ustawienia. Domyślne ustawienia fabryczne są pokazane w następnym zestawie tabel:

 

 

Ilustracja przedstawia następujące symbole: Symbole informują o tym: Daje to wynik:
Czerwona strzałka, która wskazuje na prawo. Przesuń rysik i przytrzymaj go przez mniej niż (4) sekundy. Wybiera następną opcję w obrębie grupy.
Zielona strzałka, która wskazuje w dół. Przesuń rysik i przytrzymaj go przez ponad (4) sekundy. Przenosi z jednej grupy do drugiej.
Biała strzałka, która wskazuje w dół. Nie dotykaj rysik przez (20) sekund lub więcej. Zamyka zestaw w górę.

Domyślne ustawienia sondy są następujące:

  • Ulepszony filtr spustu jest ustawiona na Wył [1].
  • Identyfikacja sondy jest ustawiona na Czujnik 2 [2].
  • Moc optyczna jest ustawiona na Niska [3].

Makrozmienne

  • 582 w: Lokalizacja pióra OTS Z, narzędzia nieobrotowe
  • 583 w: Lokalizacje pióra OTS Z, narzędzia obrotowe
  • 584 w: Rozmiar pióra do ustawiania średnicy
  • 585 w: Położenie centrum pióra osi X
  • 586 w: Położenie centrum pisaka osi Y
  • 587 w: Pozycja podejścia Z (jest używana tylko do sond długości i średnicy). Pierwsze szybkie pozycjonowanie przenosi się do pozycji, w której zastosowano przesunięcie narzędzia (wysokość nad rysikiem).
  • 588 w: Pozycja Z luzu (stosowana tylko w sond długości i średnicy). Położenie nad rysikiem dla luzu porusza się wokół rysik (wysokość nad rysikiem).
  • 589 w: Narzędzia powyżej tej średnicy obracają się (używane tylko do sond długości i średnicy)
  • 590 w: Maksymalna średnica frezu (stosowana tylko do sond długości i średnicy)
  • 592 w: Orientacja sondy. Definiuje to oś pomiarową średnicy i kierunek przesunięcia promienia dla ustawienia długości obrotowej.

OMI-2H Operation:

  1. SYGNAŁ startowy (żółty): Ta dioda LED mignie przez sekundę, gdy OMI-2H wysyła sygnał startowy do włączenia lub wyłączenia sondy roboczej lub sondy narzędziowej.
  2. NISKA bateria (czerwona): Jeśli OMI-2H wykryje niską baterię z jednej sondy, dioda LED niskiego poziomu naładowania akumulatora jest włączona. Wymień baterie w sond.
  3. STAN sondy (zielony, czerwony): Ta Dwukolorowa dioda LED świeci na zielono, gdy sonda jest włączona, a czerwona po wyzwoleniu sondy.
  4. ERROR (czerwony, niebieski, żółty): Trójkolorowy wskaźnik LED sygnalizuje słaby lub utracony sygnał z sondy. Czerwony oznacza, że sonda nie powiodła się lub została wyłączona. Niebieski oznacza, że odbierany jest sygnał z drugiej sondy. Żółty oznacza, że odbierany jest słaby sygnał. Sygnał sondy może być zablokowany z uchwytu lub stołu obrotowego.
  5. STAN sygnału (czerwony, niebieski, żółty): Ta Trójkolorowa dioda LED wskazuje siłę sygnału z sond. Czerwony oznacza brak sygnału z sondy. Żółty oznacza słaby sygnał. Zielony oznacza dobry sygnał.
  6. AKTYWNA sonda (zielona): Istnieją (2) diody LED, które pokazują, która sonda jest aktualnie aktywna.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w Interfejs maszyny optycznej (OMI) - informacje o lampkach.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.