MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
H-5AX - Double Yoke - Coolant Flow Fitting Upgrade - AD0891

Início da Assistência Procedimento como fazer H-5AX-acoplamento duplo-upgrade do encaixe do fluxo de refrigeração - AD0891

H-5AX-acoplamento duplo-upgrade do encaixe do fluxo de refrigeração - AD0891

- Ir para secção - 1. Introduction 2. Removal (9 passos) 3. Installation (10 passos) Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/24/2026

H-5AX - Encaixe duplo - Atualização do encaixe do fluxo de refrigeração


AD0891

Revisão A - 07/2026

Introduction

Este procedimento mostra como atualizar o encaixe do fluxo de refrigeração para o encaixe giratório. 

Este documento aplica-se aos seguintes kits de serviço:

  • 93-5211 COOLANT FLOW SWIVEL UPDATE 5AX

Ferramentas necessárias:

  • Tomada de 7/16" de profundidade 
  • Chave 7/16"
  • Mangueira de pistola de ar comprimido longa ou outra forma de ar

Removal

1

Faça o deslocamento manual do eixo Z para o topo do percurso. 

Retire a chapa metálica [1] para aceder às ligações do cabo dentro da cabeça do spindle.

2

Faça o deslocamento manual do eixo Z para que ambas as placas de macho da cabeça do spindle [1] e as mangueiras [2] na parte superior da cabeça do spindle estejam acessíveis. 

Rode a cabeça do spindle para C= 180 [3]. 

3

Retire a placa de cobertura [1] do corpo do eixo B para expor o travão do eixo B.

4

Nota: Se possível, dobre o tubo de refrigeração perto do encaixe para limitar a quantidade de líquido de refrigeração que vazará assim que o tubo for cortado. Caso contrário, esteja preparado para ligar o tubo, uma vez que o líquido de refrigeração no tubo irá fluir para fora e pode causar danos na cabeça do spindle se entrar no spindle ou nos cabos.

Corte o tubo de refrigeração azul transparente de 1/4" [1] perto do encaixe [2].

 Importante: Limite a quantidade de refrigeração que entra na cabeça do spindle. 

5

Deixe o líquido de refrigeração do tubo de corte drenar para a parte inferior da máquina.

6

Nota: Esteja preparado para que qualquer fluido do refrigerador restante flua para fora da mangueira.

Desligue a mangueira do refrigerador do spindle da porta de saída [1] no refrigerador do spindle. 

Aplique uma pequena quantidade de ar [2] na mangueira desligada para forçar o fluido refrigerador do spindle para fora da cabeça do spindle.

Continue a aplicar ar na mangueira até que não corra mais fluido no refrigerador através da mangueira de retorno [3].

7

Nota: Esteja preparado para que qualquer fluido do refrigerador restante flua para fora da mangueira de corte.

Corte a mangueira preta esquerda do TRP [1] e a mangueira preta direita do refrigerador do spindle [2] perto dos encaixes.

8

Retire os três encaixes [1].

Nota: Uma tomada de 7/16" de profundidade pode ser útil no processo de remoção. 

9

Nota: Esteja preparado para que qualquer líquido de refrigeração remanescente flua para fora do tubo.

Desligue o encaixe FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS fitting [1] from the FITG NPT1/4F NPT1/4F STR BRASS [2] na parte superior da cabeça do spindle.

Retire o tubo de refrigeração azul transparente de 1/4" da cabeça do spindle.

Nota: O tubo de refrigeração azul transparente de 1/4" pode ser deixado e utilizado para puxar o tubo de poliuretano preto de 3/8" através da cabeça.

Installation

1

Encaminhe a mangueira de poliuretano preta de 3/8" do kit de serviço através da cabeça do spindle.

 Nota: O tubo de refrigeração azul transparente de 1/4" pode ser utilizado para puxar o tubo de poliuretano preto de 3/8" através da cabeça.

2

Verifique se o FITG NPT 1/8M NPT 1/8F ORIFICE .250 STR [1] estão firmemente instalados nos encaixes FITG POLY 1/4F NPT 1/8M 90 BRASS SWIVEL [2] e FITG POLY 3/8F NPT 1/8M 90° SWIVEL BRASS [3].

 Nota: Existem dois FITG NPT 1/8M NPT 1/8F ORIFICE .250 STR [1] instalados no encaixe FITG POLY 3/8F NPT 1/8M 90° SWIVEL BRASS [3].

3

Instale o encaixe do 3/8F NPT 1/8M 90° SWIVEL BRASS [1] pré-montado do kit de serviço para a porta de refrigeração.

4

Instale os encaixes Giratório 1/4F NPT 1/8M 90 BRASS SWIVEL [1] pré-montados do kit de serviço para as portas esquerda e direita.

 Nota: Verifique se os encaixes de 1/4F NPT 1/8M 90 BRASS SWIVEL giram quando instalados. Se não rodarem livremente, contacte a Haas Service. 

5

Ligue o encaixe do  FITG POLY 3/8F NPT 1/4M STR BRASS [1] ao encaixe do  FITG NPT 1/4F NPT 1/4F STR BRASS [2].

Ligue a mangueira de poliuretano preta de 3/8" [3] ao encaixe do  FITG POLY 3/8F NPT 1/4M STR BRASS [1].

Adicione uma braçadeira azul [4] à mangueira de poliuretano preta de 3/8" [3].

6

Nota: Verifique se as linhas do TRP [1] e do refrigerador do spindle [2] têm cortes limpos nas extremidades e têm comprimento excessivo suficiente para criar um arco suave.

Nota: Corte o tubo de refrigeração de poliuretano preto de 3/8" [3] para caber. A mangueira em excesso pode ser puxada de volta para o espaço acima da cabeça do spindle. 

A mangueira em excesso pode ser puxada para a parte superior da cabeça do spindle.

Ligue o TRP [1], o refrigerador do spindle [2] e as mangueiras de refrigeração [3] aos encaixes giratórios de bronze de 90 graus.

As mangueiras do TRP e do refrigerador do spindle devem arquear perto da borda do corpo do eixo B para evitar dobras nas linhas quando a cabeça é rodada para o percurso completo.

7

Instale o invólucro espiral [1] em todas as mangueiras conectadas ao conjunto do veio do eixo B.

Nota: Cada mangueira deve formar um arco liso quando a cabeça é rodada de modo a que o encaixe individual esteja no seu ponto mais baixo, não deve haver ligação da mangueira com outras mangueiras, devem deslizar para a frente e para trás em relação uma à outra. A deformação em espiral está lá para permitir um melhor movimento deslizante e reduzir a tendência de dobras da mangueira.

8

Rode os eixos B [1] e C [2] para verificar se as mangueiras não estão muito tensionadas ou muito soltas.

Estenda a barra de tração para verificar se não há fugas na mangueira TRP.

Execute o spindle para testar o refrigerador do spindle e verifique se não há vazamentos de fluido dos novos encaixes giratórios de 90 graus.

Execute o líquido de refrigeração para verificar se não há vazamentos de líquido da linha de refrigeração para a parte superior da cabeça do spindle ou na cabeça do spindle.

9

Instale a placa de cobertura [1] no corpo do eixo B.

10

Instale a chapa metálica [1] removida da parte superior da cabeça do spindle.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.