H-5AX - Double Yoke - Coolant Flow Fitting Upgrade - AD0891

服务主页 方法程序 H-5AX - 双轭 - 冷却液流量接头升级 - AD0891

H-5AX - 双轭 - 冷却液流量接头升级 - AD0891

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Removal (9 步骤) 3. Installation (10 步骤) Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/24/2026

H-5AX - 双轭 - 冷却液流量接头升级


AD0891

版本 A - 2026 年 7 月

Introduction

此过程介绍如何将冷却液流量接头升级到旋转接头。 

本文档适用于以下维修套件:

  • 93-5211 COOLANT FLOW SWIVEL UPDATE 5AX

所需工具:

  • 7/16" 长套筒 
  • 7/16" 扳手
  • 长气枪软管或其他形式空气

Removal

1

将 Z 轴点动到行程中间。 

拆下钣金 [1]  以检修主轴头内的电缆连接。

2

点动 Z 轴,使主轴头盖板【1】和主轴头顶部的软管【2】均可触及。 

将主轴头旋转到 C= 180【3】。 

3

从 B 轴主体拆下盖板 【1】 ,以露出 B 轴制动器。

4

注意: 如有可能,将冷却液软管弯曲到接头附近,以限制软管切割后冷却液泄漏量。如果没有,请准备好插入软管,因为软管中的冷却液会流出,如果主轴头进入主轴或者电缆,可能会导致主轴头损坏。

将 1/4" 透明蓝色冷却液软管【1】切割到接头【2】附近。

 重要提示: 限制进入主轴头的冷却液数量。 

5

让切割软管内的冷却液排放到机床底部。

6

注意:准备好任何余的冷却装置流体流出软管。

从主轴制冷装置的输出端口【1】上断开主轴制冷装置软管。 

在断开的软管中施加少量空气【2】,以迫使主轴冷却装置流体从主轴头流出。

继续向软管中施加空气,直到不再有液体通过回流软管【3】流入冷却装置。

7

注意:准备好任何剩余冷却装置流体流出切割软管。

将左侧黑色 TRP 软管【1】和右侧黑色主轴冷却装置软管【2】切割到接头附近。

8

拆下三个接头【1】。

注意: 7/16" 深套筒在拆卸过程之中很有帮助。 

9

注意:准备好让任何剩余冷却液流出软管。

从主轴头顶部的 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS 接头【2】上断开 FITG NPT1/4F NPT1/4F STR BRASS 接头【1】。

从主轴头拆下 1/4" 透明蓝色冷却液软管。

注意:1/4" 透明蓝色冷却液软管可保留,用于将 3/8" 黑色聚氨酯软管拉过头部。

Installation

1

将维修套件中的 3/8" 黑色聚氨酯软管穿过此主轴头。

 注意:  1/4" 透明蓝色冷却液软管可用于将 3/8" 黑色聚氨酯软管拉过 此头部。

2

验证 FITG NPT 1/8M NPT 1/8F ORIFICE .250 STR【1】是否已紧密安装至 FITG POLY 1/4F NPT 1/8M 90 BRASS SWIVEL【2】和 FITG POLY 3/8F NPT 1/8M 90° SWIVEL BRASS【3】接头上。

 注意: 在 FITG POLY 3/8F NPT 1/8M 90° 旋转黄铜【3】接头上安装了两个 FITG NPT 1/8M NPT 1/8F ORIFICE .250 STR【1】。

3

将预组装的 3/8F NPT 1/8M 90° 旋转黄铜接头【1】从维修套件安装到冷却液端口。

4

将预组装的 1/4F NPT 1/8M 90 BRASS SWIVEL 接头【1】从维修套件安装到左右端口。

 注意: 安装时,验证 1/4F NPT 1/8M 90 BRASS SWIVEL 接头是否可旋转。如果其无法自由旋转,请联系 Haas Service。 

5

将 FITG POLY 3/8F NPT 1/4M STR BRASS 接头【1】连接到 FITG NPT 1/4F NPT 1/4F STR BRASS 接头【2】。

将 3/8" 黑色聚氨酯软管【3】连接到 FITG POLY 3/8F NPT 1/4M STR BRASS 接头【1】。

将蓝色扎带【4】添加到 3/8" 黑色 聚氨酯软管【3】。

6

注意:验证 TRP【1】和主轴制冷装置【2】管路的末端是否有干净的切口,并且有足够的多余长度来形成光滑的弧。

注意:切割 3/8" 黑色聚氨酯冷却液软管【3】以安装。多余的软管可以拉回主轴头上方空间。 

多余的软管可被拉入主轴头顶部。

将 TRP【1】、主轴冷却器【2】和冷却液【3】软管连接到 90 度黄铜旋转接头。

TRP 和主轴制冷装置软管应靠近 B 轴的主体边缘,以防止在头部旋转到全行程时管路扭结。

7

在连接到 B 轴联接轴的所有软管上安装螺旋包装【1】。

注意: 当头旋转时,每根软管都应形成光滑的弧,以使单个接头处于最低点,软管与其他软管之间不应绑定,它们应互相来回滑动。螺旋扭曲可以更好地滑动运动,并减少软管的扭结倾向。

8

旋转 B【1】和 C 轴【2】,以验证软管是否压力过大或过松。

伸出拉杆,以验证 TRP 软管中是否泄漏。

运行主轴以测试主轴制冷装置,并验证新 90 度旋转接头没有液体泄漏。

运行冷却液,以验证冷却液管路是否泄漏至主轴头顶部或主轴头中。

9

 将盖板 【1】安装至 B 轴主体上。

10

安装从主轴头顶部拆下的钣金【1】。