MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      • Torno manual
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
VF-1/2/SS/YT, VM-2 - Chip Washdown System - Installation - AD0838

Início da Assistência Procedimento como fazer VF-1/2/SS/YT, VM-2 - Sistema de lavagem de limalha - Instalação - AD0838

VF-1/2/SS/YT, VM-2 - Sistema de lavagem de limalha - Instalação - AD0838

- Ir para secção - 1. Introduction 2. Chip Washdown System - Templates 3. Installation (10 passos) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/27/2025

VF-1/2/SS/YT, VM-2 - Sistema de lavagem de limalha - Instalação


AD0838

Introduction

Este procedimento informa como instalar o sistema de lavagem de limalha em pequenas máquinas VMC.

Compatibilidade da máquina:

  • Bomba multifase
  • VF-1/2/SS/YT
  • VM-2
  • Separador de limalha versão A ou superior

Ferramentas necessárias:

  • Broca/chave de 18V
  • Broca escalonada - até 3/4"
  • Broca de 1/4"
  • Broca hexagonal de 15/32"
  • Chave inglesa ajustável - 7/16", 11/16", 1-1/8"
  • Broca de 1/8"
  • Modelo de furo fornecido (veja a tabela abaixo)
  • Punção central (recomendado)
  • Cortador de mangueiras (opcional)

Este procedimento aplica-se aos seguintes kits de serviço:

  • 93-1001191 WASHDOWN FIELD KIT VF S NYT SMTC30   (VF-1/2, VM-2 - 30 Pocket SMTC)
  • 93-1001190 WASHDOWN FIELD KIT VF S YT SMTC30   (VF-1/2 YT - 30 Pocket SMTC)
  • 93-1001188 WASHDOWN FIELD KIT VF S YT SMTC50   (VF-1/2 YT, VM-2 - 50 Pocket SMTC)
  • 93-1001189 WASHDOWN FIELD KIT VF S YT SMTC70   (VF-1/2 YT - 70 Pocket SMTC)

 

Chip Washdown System - Templates

Para a tabela abaixo, consulte a imagem para a secção de alinhamento.

[1] Indica o lado direito da máquina quando está voltado para a frente da máquina.

[2] Indica o lado esquerdo da máquina quando está voltado para a frente da máquina.

Modelo Alinhamento
VF-1/2, VM-2 - SMTC de 30 compartimentos - Traseira esquerda
VF-1/2 YT - SMTC de 30 compartimentos - Traseira esquerda
VF-1/2 YT, VM-2 - SMTC de 50 compartimentos - Traseira esquerda
VF-1/2 YT - SMTC de 70 compartimentos - Traseira esquerda
A ranhura esquerda do template está acima do 3º parafuso da esquerda.
A ranhura direita do template está acima do 2º parafuso da esquerda.
VF-1/2, VM-2 - Traseira direita
VF-1/2 YT - Traseira direita
A ranhura do template está acima do 2º parafuso da direita.

Installation

1

Use o modelo de furo fornecido [4] no lado esquerdo na parte externa do painel traseiro na máquina. 

Alinhe o modelo de modo a que o terceiro parafuso [3] a contar da direita fique alinhado com a linha esquerda do modelo e o segundo parafuso [2] a contar da direita fique alinhado com a linha direita do modelo.

Certifique-se de que a extremidade inferior do modelo está alinhada com a costura entre a bandeja inferior e o painel traseiro com o texto voltado para o lado direito para cima.

Utilize fita para fixar o modelo no lugar para que não deslize ao marcar ou perfurar os centros do orifício.

NOTA: A imagem mostrada faz referência a um VF-2YT. Certifique-se de usar o alinhamento e o modelo corretos para a sua máquina.

2

Utilize uma punção central para marcar os centros de orifícios OU use uma broca de 1/8" para perfurar orifícios piloto.

Utilize uma broca de 1/4" para fazer orifícios começando pelo primeiro orifício [1] e seguindo o padrão apresentado, sem fazer o orifício central.

3

Perfure um orifício piloto para o diâmetro interno mínimo da broca escalonada para o orifício do meio [4].

Utilize a broca escalonada para fazer um orifício de 1/2" de diâmetro no orifício do meio [4].

Certifique-se de que as roscas do encaixe de ligação por pressão encaixam através do orifício.

4

Utilize 3 parafusos de cabeça plana de 1/4-20 (hexagonal de 15/32") [2] para instalar o suporte [1] na face interior do painel traseiro.

Use uma chave de 7/16" para apertar as porcas de flange 3X [3].

NOTA: Pode ser necessária uma segunda pessoa para ajudar a apertar os parafusos.

5

Insira o coletor [1] nos braços do suporte [2].

Utilize uma anilha [3] entre o painel traseiro e o encaixe de ligação por pressão [4] e instale o encaixe de ligação por pressão através do painel traseiro e enrosque no T do coletor.

Aperte o encaixe de conexão com uma chave de 11/16".

6

Use o modelo de furo fornecido [1] no lado direito na parte externa do painel traseiro da máquina.

Alinhe o modelo do furo de modo a que a ranhura fique alinhada verticalmente com o segundo parafuso [2] a contar da esquerda que liga o tabuleiro inferior ao painel traseiro.

Certifique-se de que a borda se alinha com o canal de suporte.

Repita os passos 1-5 para este lado.

7

Use uma chave de 1-1/8" para remover a tampa da mangueira de jardim [1] e o encaixe do coletor do separador de limalha e instale o encaixe em T fornecido [2] com encaixes de ligação por pressão.

NOTA: Pode ter de remover o encaixe de ligação de pressão inferior [3] para apertar o T. Os separadores de limalha da versão B podem saltar este passo.

8

Encaminhe as mangueiras fornecidas como mostrado. Verifique se as mangueiras estão devidamente instaladas, puxando suavemente a base da mangueira ligada aos encaixes de ligação de pressão.

NOTA: A mangueira de 8 pés deve ser encaminhada através dos cortes da fundição de base. Os comprimentos excessivos das mangueiras podem ser cortados com um cortador de mangueiras, mas certifique-se de que as mangueiras não estão apertadas ou dobradas. Não corte a mangueira em ângulo.

9

Para testar se existem fugas, ligue o líquido de refrigeração e verifique os conectores de pressão na mangueira e nas extremidades roscadas, o suporte e o encaixe em T nos coletores do separador de limalha.

Aperte os encaixes quando necessário.

10

Ajuste os bicos conforme necessário.

  • Gire o coletor [1] no sentido horário e anti-horário à mão ou com uma broca sextavada na extremidade do tampão.
  • Gire o encaixe de aço [2] no sentido horário e anti-horário à mão ou com uma chave crescente. 

NOTA: Desapertar excessivamente o coletor ou a ligação de aço pode resultar numa pressão e desempenho reduzidos. Não desaperte muito.
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
Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.