MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC すべて表示
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
VF-1/2/SS/YT, VM-2 - Chip Washdown System - Installation - AD0838

サービス ホーム 手順 VF-1/2/SS/YT、VM-2 - チップウォッシュダウンシステム - 取り付け - AD0838

VF-1/2/SS/YT、VM-2 - チップウォッシュダウンシステム - 取り付け - AD0838

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Chip Washdown System - Templates 3. Installation (10 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/27/2025

VF-1/2/SS/YT、VM-2 - チップウォッシュダウンシステム - 取り付け


AD0838

Introduction

この手順では、小型のVMC機械にチップのウォッシュダウンシステムを取り付ける方法について説明します。

機械の互換性:

  • 多段ポンプ
  • VF-1/2/SS/YT
  • VM-2
  • チップ分離器バージョンA以上

必要な工具:

  • 18V ドリル/ドライバー
  • ステップドリルビット - 最大3/4"
  • 1/4" ドリルビット
  • 15/32" 六角ビット
  • 7/16"、11/16"、1-1/8"の調節可能なモンキーレンチ
  • 1/8" ドリルビット
  • 付属の穴テンプレート(下表を参照)
  • センターポンチ(推奨)
  • ホースカッター(オプション)

この手順は次のサービスキットに適用されます。

  • 93-1001191 ウォッシュダウンフィールドキットVF S NYT SMTC30   (VF-1/2、VM-2 - 30ポケットSMTC)
  • 93-1001190 ウォッシュダウンフィールドキットVF S YT SMTC30   (VF-1/2 YT - 30ポケットSMTC)
  • 93-1001188 ウォッシュダウンフィールドキットVF S YT SMTC50   (VF-1/2 YT、VM-2 - 50ポケットSMTC)
  • 93-1001189 ウォッシュダウンフィールドキットVF S YT SMTC70   (VF-1/2 YT - 70ポケットSMTC)

 

Chip Washdown System - Templates

下表については、整列セクションの画像を参照してください。

[1] 機械の正面に向かって立ったときの右側を示します。

[2] 機械の正面に向かって立ったときの左側を示します。

テンプレート 整列
VF-1/2、VM-2 - 30ポケットSMTC  - 後方左側
VF-1/2 YT - 30ポケットSMTC  - 後方左側
VF-1/2 YT、VM-2 - 50ポケットSMTC  - 後方左側
VF-1/2 YT - 70ポケットSMTC - 後方左側
テンプレートの左側のスロットは、左から3番目のねじの上にあります。
テンプレートの右側のスロットは、左から2番目のねじの上にあります。
VF-1/2、VM-2 - 後方右側
VF-1/2 YT - 後方右側
テンプレートのスロットは、右から2番目のねじの上にあります。

Installation

1

機械の背面パネルの左側にある付属の穴テンプレート[4]を使用します。 

右から3番目のねじ[3]がテンプレートの左の線と整列し、右から2番目のねじ[2]がテンプレートの右の線と整列するように、テンプレートを整列させます。

テンプレートの下端、底部パンと背面パネルの継ぎ目で正確に整列されていることを確認し、テキストの向きが正しいことを確認してください。

テンプレートがずれないように、テープを使用して所定の位置に固定し、穴の中心をマーキングまたはドリルする際に動かないようにしてください。

注意: 表示されている画像は、VF-2SSYTを参照しています。機械に適した整列とテンプレートを使用してください。

2

穴の中心をマーキングするにはセンターポンチを使用するか、1/8"のドリルビットでパイロット穴をドリルします。

1/4"のドリルビットを使用して最初の穴[1]から始め、図に示されたパターンに従って穴を開けます。ただし、中央の穴をドリルしてはいけません。

3

パイロット穴をステップの最小内径までドリルし、中央の穴[4]までドリルします。

ステップドリルを使用して、中央の穴[4]に直径1/2"の穴をドリルします。

プッシュ接続継手のねじが穴に合っていることを確認してください。

4

1/4-20ボタンヘッドねじ(15/32"六角)[2] を3本使用して、背面パネル内側の面にサポートブラケット[1]を取り付けます。

7/16"のレンチを使用して、3本のフランジナット[3]を締め付けます。

注意: ねじを締める際に、もう一人の補助が必要になる場合があります。

5

マニホールド[1]をサポートブラケット[2]のアームに挿入します。

背面パネルとプッシュコネクト継手[4]の間にワッシャ[3]を挟み、背面パネルを通してプッシュコネクト継手を取り付け、マニホールドのティーにねじ込みます。

11/16" のレンチでプッシュ接続継手を締めます。

6

機械の背面パネルの外側にある右側の穴テンプレート[1]を使用します。

穴あけ用テンプレートを調整し、スロットが左から2本目のねじ[2](底部パンと背面パネルを接続するねじ)と垂直に整列するように配置します。

エッジがサポートチャネルと揃っていることを確認してください。

この側で手順1~5を繰り返します。

7

1-1/8"のレンチを使用して、ガーデンホースキャップ[1]と継手をチップセパレータマニホールドから取り外し、付属のT型継手[2]をプッシュ接続継手に取り付けます。

注意: T型継手を締めるには、下部プッシュ接続継手[3]を取り外す必要がある場合があります。バージョンBのチップ分離器では、この手順をスキップできます。

8

図のように、付属のホースを配線します。プッシュ接続継手に接続されたホースの根元を軽く引っ張って、ホースが正しく取り付けられているかどうかを確認します。

注意: 8フィートのホースは、ベース成型の切り欠きを通す必要があります。余分なホースの長さはホースカッターでトリミングできますが、ホースが過度に張ったり、折れ曲がったりしないように注意してください。ホースを斜めにトリミングしないでください。

9

漏れがないかテストするには、クーラントを作動させ、ホースおよびねじ部のプッシュコネクト継手、サポートブラケット、チップセパレーターマニホールドのT型継手を確認します。

必要に応じて継手を締めます。

10

必要に応じてノズルを調整します。

  • マニホールド[1]を時計回りと反時計回りに手で回すか、プラグ端に六角ビットを付けて回します。
  • スチール継手[2]を、手またはモンキーレンチで時計回りと反時計回りに回転させます。 

注意: マニホールドまたはスチール継手を緩めると、圧力と性能が低下する可能性があります。緩めすぎないでください。