VMC- Chip Washdown System - Installation - AD0838

서비스 홈 방법 절차 VMC - 칩 세척 시스템 - 설치 - AD0838

VMC - 칩 세척 시스템 - 설치 - AD0838

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Chip Washdown System - Templates 3. VMC Small Template Alignment 4. VMC Medium Template Alignment 5. Installation (11 단계) 6. Test and Verification (1 단계) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/05/2026

VMC - 칩 세척 시스템 - 설치

Revision 2


AD0838

개정판 G - 2026년 6월

Introduction

Updated

이 절차는 소형 및 중형 VMC 기계에 칩 세척 시스템을 설치하는 방법을 알려줍니다.

기계 호환성:

  • 다단 펌프
  • VF-1/2/3/4/5/SS/YT
  • VP-5
  • VM-2
  • 칩 분리기 버전 A 이상
  • VR-5

필수 도구:

  • 18V 드릴/드라이버
  • 스텝 드릴 비트 - 최대 3/4"
  • 1/4" 드릴 비트
  • 5/32" 육각 비트
  • 조절식 크레센트 렌치 - 7/16", 11/16", 1-1/8"
  • 1/8" 드릴 비트
  • 제공된 구멍 템플릿(아래 표 참조)
  • 센터 펀치(권장)
  • 호스 컷터(옵션)

이 절차는 다음 서비스 키트에 적용됩니다.

  • 93-1001188:WASHDOWN FIELD KIT VF S YT SMTC50 (VF-1/2 YT, VM-2 - 50 포켓 SMTC)
  • 93-1001189:WASHDOWN FIELD KIT VF S YT SMTC70 (VF-1/2 YT - 70 포켓 SMTC)
  • 93-1001190:WASHDOWN FIELD KIT VF S YT SMTC30 (VF-1/2 YT - 30 포켓 SMTC)
  • 93-1001191:WASHDOWN FIELD KIT VF S NYT SMTC30 (VF-1/2, VM-2 - 30 포켓 SMTC)
  • 93-1001192: WASHDOWN FIELD KIT SMTC50 VF-3/4 (VF-3/4 - 50 포켓 SMTC)
  • 93-1001193: WASHDOWN FIELD KIT VP-5 (VP-5)
  • 93-1001194: WASHDOWN FIELD KIT SMTC70 VF-3/4/YT (VF-3/4/YT - 70 포켓 SMTC)
  • 93-1001195: WASHDOWN FIELD KIT SMTC30 VF-3/4/YT (VF-3/4 YT - 30 포켓 SMTC)
  • 93-1001196: WASHDOWN FIELD KIT SMTC50 VF-3YT/40 (VF-3YT/40 - 50 포켓 SMTC)
  • 93-1001197: WASHDOWN FIELD KIT VF-3YT/50 (VF-3YT/50)
  • 93-1001198: WASHDOWN FIELD KIT SMTC50 VF-5/40 (VF-5/40 - 50 포켓 SMTC)
  • 93-1001199: WASHDOWN FIELD KIT SMTC70 VF-5/40 (VF-5/40 - 70 포켓 SMTC)
  • 93-1001200: WASHDOWN FIELD KIT SMTC30 VF-5/40 (VF-5/40 - 30 포켓 SMTC)
  • 93-1001201: WASHDOWN FIELD KIT VF-5/50 (VF-5/50)
  • 93-1001395: WASHDOWN FIELD KIT UMB20 VF-5/40
  • 93-1001396: WASHDOWN FIELD KIT UMB20 VF-3/4/YT
  • 93-1001397: WASHDOWN FIELD KIT VR-5

Chip Washdown System - Templates

칩 세척 정렬 템플릿은 칩 세척 시스템을 기계의 올바른 위치에 배치하는 데 도움이 됩니다. 

아래 표의 경우, 정렬 섹션에 대한 이미지를 참조하십시오.

[1] 기계 전면을 향할 때 기계의 오른쪽을 나타냅니다.

[2] 기계 전면을 향할 때 기계의 왼쪽을 나타냅니다.

참고: 표시된 이미지는 VF-2YT를 참조합니다. 기계에 올바른 정렬 및 템플릿을 사용해야 합니다.

VMC Small Template Alignment

차트를 사용하여 소형 VMC 기계에 맞는 템플릿을 다운로드하십시오. 그런 다음 아래 이미지를 참조하여 템플릿을 기계에 정확하게 놓으십시오. 

템플릿의 아래쪽 가장자리가 하단 팬과 뒷면 패널 사이의 이음새와 정렬되고, 텍스트가 오른쪽을 향하도록 하십시오. 테이프를 사용하여 구멍 센터를 표시하거나 드릴링하는 동안 템플릿이 미끄러지지 않도록 제자리에 고정합니다.

VMC 소형
기계 후면 왼쪽 템플릿 정렬 후면 오른쪽 템플릿 정렬
VF-1/2. 30 포켓 SMTC가 있는 VM-2

VF-1/2, VM-2 - 30 포켓 SMTC

왼쪽 후면 템플릿 배치[3]를 참조하십시오.

VF-1/2, VM-2

후면 오른쪽 템플릿 배치 [4]를 참조하십시오.

30 포켓 SMTC가 있는 VF-1/2 YT

VF-1/2 YT - 30 포켓 SMTC

왼쪽 후면 템플릿 배치[3]를 참조하십시오.

VF-1/2 YT

후면 오른쪽 템플릿 배치 [4]를 참조하십시오.

50 포켓 SMTC가 있는 VF-1/2 YT, VM-2

VF-1/2 YT, VM-2 - 50 포켓 SMTC

왼쪽 후면 템플릿 배치[3]를 참조하십시오.

VF-1/2, VM-2

후면 오른쪽 템플릿 배치 [4]를 참조하십시오.

70 포켓 SMTC가 있는 VF-1/2 YT

VF-1/2 YT - 70 포켓 SMTC

왼쪽 후면 템플릿 배치[3]를 참조하십시오.

VF-1/2 YT

후면 오른쪽 템플릿 배치 [4]를 참조하십시오.

3. 왼쪽 후면 템플릿 배치: 

템플릿의 오른쪽 슬롯을 왼쪽에서 두 번째 나사 위에 정렬합니다.

템플릿의 왼쪽 슬롯을 왼쪽에서 세 번째 나사 위에 정렬합니다.

 

4. 후면 오른쪽 템플릿: 

템플릿의 슬롯을 왼쪽에서 두 번째 나사 위에 정렬합니다. 

VMC Medium Template Alignment

차트를 사용하여 중형 VMC 기계에 맞는 템플릿을 다운로드하십시오. 그런 다음 아래 이미지를 참조하여 템플릿을 기계에 정확하게 놓으십시오. 

템플릿의 아래쪽 가장자리가 하단 팬과 뒷면 패널 사이의 이음새와 정렬되고, 텍스트가 오른쪽을 향하도록 하십시오. 테이프를 사용하여 구멍 센터를 표시하거나 드릴링하는 동안 템플릿이 미끄러지지 않도록 제자리에 고정합니다.

VF-3/4/YT
기계 후면 왼쪽 템플릿 정렬 후면 오른쪽 템플릿 정렬
30 포켓 SMTC가 있는 VF/3/4/YT

VF-3/4/YT - 30 포켓 SMTC

후면 왼쪽 채널 코너 배치 [5]를 참조하십시오.

VF-3/4/YT

후면 오른쪽 채널 엣지 배치[9]를 참조하십시오

70 포켓 SMTC가 있는 VF/3/4/YT

VF-3/4/YT - 70 포켓 SMTC

후면 왼쪽 채널 엣지 배치[6]를 참조하십시오.

VF-3/4/YT

후면 오른쪽 채널 엣지 배치[9]를 참조하십시오

VF-3/4 UMB-20

UMB-20 VF-3/4 

후면 왼쪽 채널 엣지 배치[6]를 참조하십시오.

VF-3/4/YT

후면 오른쪽 채널 엣지 배치[9]를 참조하십시오

50 포켓 SMTC가 있는 VF-3/4

VF-3/4 - 50 포켓 SMTC

후면 왼쪽 채널 코너 배치 [5]를 참조하십시오.

VF-3/4/YT

후면 오른쪽 채널 엣지 배치[9]를 참조하십시오

50 포켓 SMTC가 있는 VF-3 YT/40 

VF-3YT/40 - 50 포켓 SMTC

 후면 왼쪽 채널 코너 배치 [5]를 참조하십시오.

VF-3/4/YT

후면 오른쪽 채널 엣지 배치[9]를 참조하십시오

VF- 3 YT/50

VF-3YT/50

후면 왼쪽 두 번째 나사 배치[7]를 참조하십시오

VF-3YT/50

후면 오른쪽 채널 엣지 배치[9]를 참조하십시오

VF-5
기계 후면 왼쪽 템플릿 정렬 후면 오른쪽 템플릿 정렬
VF-5/50

VF-5/50

후면 왼쪽 채널 엣지 배치[6]를 참조하십시오.

VF-5/50

후면 오른쪽 채널 엣지 배치[9]를 참조하십시오

30 포켓 SMTC가 있는 VF-5/40

VF-5/40 - 30 포켓 SMTC

후면 왼쪽 두 번째 나사 배치[7]를 참조하십시오

VF-5/40

후면 오른쪽 채널 엣지 배치[9]를 참조하십시오

50 포켓 SMTC가 있는 VF-5/40

VF-5/40 - 50 포켓 SMTC

후면 왼쪽 두 번째 나사 배치[7]를 참조하십시오

VF-5/40

후면 오른쪽 채널 엣지 배치[9]를 참조하십시오

70 포켓 SMTC가 있는 VF-5/40

VF-5/40 - 70 포켓 SMTC

후면 왼쪽 두 번째 나사 배치[7]를 참조하십시오

VF-5/40

후면 오른쪽 채널 엣지 배치[9]를 참조하십시오

UMB 20이 있는 VF-5/40/XT 

UMB-20 VF-5/40/XT

후면 왼쪽 채널 엣지 배치[6]를 참조하십시오.

VF-5/40

후면 오른쪽 채널 엣지 배치[9]를 참조하십시오

VP-5
기계 후면 왼쪽 템플릿 정렬 후면 오른쪽 템플릿 정렬
VP-5

VP-5

후면 오른쪽 채널 엣지 배치[6]를 참조하십시오.

VP-5

후면 왼쪽 채널 코너 배치[10]를 참조하십시오

5. 왼쪽 후면 채널 코너:

템플릿의 컷아웃을 채널 모서리에 정렬합니다.

6. 후면 왼쪽 채널 엣지: 

템플릿에 표시된 대로 템플릿을 채널의 왼쪽 또는 오른쪽에 정렬합니다. 

7. 후면 왼쪽 두 번째 나사 배치:

템플릿의 왼쪽 슬롯은 오른쪽에서 두 번째 나사 위에 있습니다.

8. 후면 왼쪽 칠러 스탠드 배치

템플릿의 컷아웃을 칠러 스탠드 위에 정렬합니다. 

9. 후면 오른쪽 채널 엣지 배치

템플릿의 측면을 템플릿에 표시된 대로 채널 엣지에 맞춥니다. 

10. 후면 오른쪽 채널 엣지 배치

템플릿에 표시된 대로, 템플릿의 컷아웃을 채널 엣지에 맞춰 정렬합니다. 

Installation

1

기계의 후면 패널 외부 왼쪽에 제공된 구멍 템플릿[4]을 사용하십시오. 

오른쪽의 세 번째 나사 [3]가 템플릿의 왼쪽 줄과 정렬되고 오른쪽의 두 번째 나사 [2]가 템플릿의 오른쪽 줄과 정렬되도록 템플릿을 정렬합니다.

템플릿의 아래쪽 가장자리가 하단 팬과 뒷면 패널 사이의 이음새와 정렬되고, 텍스트가 오른쪽을 향하도록 하십시오.

테이프를 사용하여 구멍 센터를 표시하거나 드릴링하는 동안 템플릿이 미끄러지지 않도록 제자리에 고정합니다.

참고: 표시된 이미지는 VF-2YT를 참조합니다. 기계에 올바른 정렬 및 템플릿을 사용해야 합니다.

2

센터 펀치를 사용하여 구멍 중심을 표시하거나 1/8" 드릴 비트를 사용하여 파일럿 구멍을 뚫습니다.

1/4" 드릴 비트를 사용하여 첫 번째 구멍 [1]에서 시작하여 중앙 구멍을 뚫지 않고 표시된 패턴에 따라 구멍을 뚫습니다.

3

중간 구멍[4]에 스텝 드릴의 최소 내경까지 파일럿 구멍을 뚫습니다.

스텝 드릴을 사용하여 중간 구멍[4]을 통해 1/2" 직경 구멍을 뚫습니다.

푸시 연결 피팅의 나사산이 구멍에 맞는지 확인하십시오.

4

1/4-20 버튼 헤드 나사(15/32" hex)[2]를 3X 사용하여 후면 패널의 내부면에 지지 브래킷[1]을 설치합니다.

7/16" 렌치를 사용하여 3X 플랜지 너트 [3]를 조입니다.

참고: 나사를 조이는 데 도움을 주기 위해 다른 사람이 필요할 수 있습니다.

5

매니폴드[1]를 지지 브래킷[2]의 암에 삽입합니다.

후면 패널과 푸시 연결 피팅[4] 사이에 와셔[3]를 사용하고 후면 패널을 통해 푸시 연결 피팅을 설치하고 나사산을 매니폴드의 티에 설치합니다.

11/16" 렌치로 푸시 연결 피팅을 조입니다.

6

기계 후면 패널 외부의 오른쪽에 제공된 구멍 템플릿[1]을 사용하십시오.

슬롯이 하단 팬을 후면 패널에 연결하는 왼쪽의 두 번째 나사 [2]와 수직으로 정렬되도록 구멍 템플릿을 정렬합니다.

가장자리가 지지 채널과 정렬되어 있는지 확인하십시오.

이 쪽에 대해 1-5단계를 반복하십시오.

7

1-1/8" 렌치를 사용하여 칩 분리기 매니폴드에서 가든 호스 캡[1]과 피팅을 제거하고 푸시 연결 피팅과 함께 제공된 티 피팅[2]을 설치합니다.

참고: 티를 조이기 위해 하단 푸시 연결 피팅[3]을 제거해야 할 수도 있습니다. 버전 B 칩 분리기는 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.

8

그림과 같이 제공된 호스를 배선합니다. 푸시 연결 피팅에 연결된 호스의 베이스를 부드럽게 잡아 당겨 호스가 올바르게 설치되어 있는지 확인하십시오.

참고: 8피트 호스는 베이스 주물의 컷아웃을 통해 배선되어야 합니다. 호스 커터로 과도한 호스 길이를 자를 수 있지만 호스가 단단히 조여지거나 꼬이지 않도록 하십시오. 호스를 비스듬히 다듬지 마십시오.

9

누출이 있는지 테스트하려면 절삭유를 켜고 호스 및 나사산 끝의 푸시 연결 피팅, 지지 브라켓, 칩 분리기 매니폴드의 티 피팅을 확인하십시오.

필요한 경우 피팅을 조입니다.

10

노즐을 약 45도 각도로 아래쪽을 향하도록 조정합니다. 절삭유 노즐이 판금에 닿지 않도록 하십시오.

  • 플러그 엔드에 육각 비트를 사용하거나 손으로 매니폴드[1]를 시계 방향 및 시계 반대 방향으로 돌립니다.
  • 손으로 또는 크레센트 렌치로 강철 피팅[2]을 시계 방향 및 시계 반대 방향으로 돌리십시오. 

참고: 매니폴드 또는 강철 피팅을 풀면 압력과 성능이 떨어질 수 있습니다. 너무 많이 풀지 마십시오.

11

회전 방지 플랜지 브래킷[1]이 포함된 설치 키트의 경우, 플랜지와 수평이 되도록 절삭유 노즐을 회전시킵니다. 이렇게 하면 절삭유가 흐를 때도 노즐 각도가 제대로 유지됩니다.  

Test and Verification

1

Updated

MDI로 이동하여 M08을 입력하십시오.

중요:  VMC-6 이상 모델에는 전용 칩 세척 펌프가 장착되어 있습니다. 이러한 기계의 경우 M07을 사용하여 칩 세척 시스템을 활성화하십시오.

  • [F4]
  • 누르기

    매니폴드를 통해 절삭유가 정상적으로 흐르는지 테스트하십시오. 절삭유는 기계 바닥을 따라 연속적인 막을 형성해야 합니다.

    참고: 노즐에서 분사되는 절삭유가 기계 테이블이나 새들에 닿지 않도록 해야 합니다.