MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
30/40-Taper - Tool Release Piston - Pre-charge - Adjustment - VMC

Início da Assistência Procedimento como fazer 30/40-atarraxamento-pistão da liberação da ferramenta-Pre-charge-ajuste-VMC
Recently Updated Last updated: 10/12/2023

30/40-atarraxamento -pistão da liberação da ferramenta-Pre-charge-ajuste-VMC


30/40-atarraxamento-pistão da liberação da ferramenta-Pre-charge-ajuste-VMC

- Ir para secção - 1. Introdução 2. Movimentação da correia/caixa de velocidades-pistão da liberação da ferramenta-Pre-charge-ajuste (1 passo) 3. Unidade inline-pistão da liberação da ferramenta-Pre-charge-ajuste (2 passos) 4. Através do refrigerante do spindle-pistão da liberação da ferramenta-Pre-charge-ajuste (3 passos) Back to Top

Introdução

Este procedimento informa como ajustar a pré-carga para o pistão de libertação de ferramenta (TRP) de um spindle de cone de ISO40 ou cone de ISO30. Termine este procedimento antes que você ajuste os interruptores do grampo/unclamp de TRP.

O vídeo de serviço a seguir mostra como definir a pré-carga de TRP.

 Nota: Este  vídeo de assistência serve apenas como referência e não substitui o procedimento escrito. 

Movimentação da correia/caixa de velocidades-pistão da liberação da ferramenta-Pre-charge-ajuste

1

 Cuidado: Não execute este procedimento em uma máquina que tenha o líquido refrigerante do através-veio (TSC). Isto danifica o sistema de TSC.

Encontre o botão no regulador de ar de pré-carga. Gire o botão no sentido anti-horário até que ele pare.

Certifique-se de que o Parâmetro 149 ATRASO DE PRÉ-CARGA é definido como  300.

Certifique-se de que nenhuma ferramenta está no veio.

Pressione o [Tool Release Button].

 Nota: Se a pré-carga não for ajustada corretamente, você ouvirá um ruído alto quando o pistão atingir a barra de tração.

Gire o regulador principal da pressão de ar no sentido horário uma meia volta.

Prima o [Tool Release Button].

Se você ouvir o TRP bateu a barra de tração, gire o regulador de pressão de ar principal no sentido horário um quarto de volta.

 Cuidado: Não aumente muito a pressão. Aumente somente a pressão até que você não possa ouvir o TRP bater a barra de tração.

Unidade inline-pistão da liberação da ferramenta-Pre-charge-ajuste

1

 Cuidado: Não execute este procedimento em uma máquina que tenha o líquido refrigerante do através-veio (TSC). Isto danifica o sistema de TSC.

Para montar um conjunto de manômetro:

  • Fixe o calibre [1] no encaixe do tee [3].
  • Fixe o (2) encaixes de libertação rápida [2] no encaixe do tee [3].
  • Corte o tudo de 1/4" ao meio. Ligue as (2) peças aos encaixes de libertação rápida [2].

2

Retire o porta-ferramentas do eixo.

Feche a válvula de ar principal. Isso interrompe o suprimento de ar para a máquina.

Instale um medidor de pressão no lado de excentricidade do regulador de pré-carga.

 Nota: A configuração nas ilustrações mostra um exemplo. Esta não é a configuração correta para cada máquina.

Abra a válvula de ar principal.

Gire o botão de ajuste do regulador de pré-carga no sentido anti-horário para a posição totalmente para fora.

 Nota: Para máquinas mais novas, o regulador da pre-carga não é ajustável. Não há nenhum botão de ajuste.

Opere este código no modo MDI:

M59 P1120;

Regule o regulador de pré-carga para 30 psi (2,1 bar).

 Nota: Em máquinas mais novas, o regulador da pre-carga não tem nenhum botão do ajuste. Você não pode ajustar a pressão.

Leia o medidor de pressão. Certifique-se de que a pressão é de 30 psi (2,1 bar). Se o regulador de pré-carga não pode manter a pressão a 30 psi (2,1 bar), você deve substituí-lo.

Prima [RESET].

Feche a válvula de ar principal.

Trave o botão de ajuste no regulador.

Retire o medidor de pressão do regulador de pré-carga.

Abra a válvula de ar principal.

Através do refrigerante do spindle-pistão da liberação da ferramenta-Pre-charge-ajuste

1

Para montar um conjunto de manômetro:

  • Fixe o calibre [1] no encaixe do tee [3].
  • Fixe o (2) encaixes de libertação rápida [2] no encaixe do tee [3].
  • Insira o tubo de 1/4" [4] num dos encaixes de libertação rápida [2].

2

Desconecte a manga [1] do lado de excentricidade do regulador de pressão de pré-carga [4].

Coloque a manga na parte superior da montagem do calibre de pressão [2].

Conecte o 1/4" manga [3] do conjunto pressão-calibre ao regulador.

3

Em algumas máquinas, não é possível ajustar o regulador. Use a montagem do calibre de pressão para certificar-se que o regulador funciona corretamente. Para se certificar de que o regulador [2] funciona correctamente:

Regulador ajustável:

Empurre e segure o botão na válvula solenóide de pré-carga [1] durante 20 segundos.

Puxe o botão de regulação do regulador para desbloqueá-lo. Ajuste a pressão do ar para Correia/caixa de velocidades: 4 psi (0,28 bar) inline: 30 psi (2,1 bar). Solte o botão de solenóide. Empurre e segure o botão na válvula solenóide [1] durante 20 segundos.

Certifique-se de que o manómetro mostra Correia/caixa de engrenagem: 4 psi (0,28 bar) Em linha: 30 psi (2,1 bar). Solte o botão de solenóide. Empurre o botão de regulação do regulador para o bloquear.

Regulador não-ajustável:

Empurre e segure o botão na válvula solenóide de pré-carga [1] durante 20 segundos.

Certifique-se de que o manómetro mostra Correia/caixa de engrenagem: 4 psi (0,28 bar) Em linha: 30 psi (2,1 bar). Se o medidor não mostra a pressão correta, o regulador está com defeito. Substitua o regulador.

Ambos: retire o conjunto do manómetro de pressão do regulador.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.