30/40-Taper - Tool Release Piston - Pre-charge - Adjustment - VMC

服务主页 方法程序 请参阅30/40 色器 - 工具释放活塞 - 传感器调节 - VMC
Recently Updated Last updated: 10/12/2023

30/40 锥度铣床 - 松刀气缸 - 预加压 - 调节 - VMC


请参阅30/40 色器 - 工具释放活塞 - 传感器调节 - VMC

- 跳至部分 - 1. 简介 2. 皮带/变速箱驱动 -工具释放活塞 - 预充电 - 调节 (1 步骤) 3. 内联驱动 - 工具释放活塞 - 预充电 - 调节 (2 步骤) 4. 通过主轴冷却液 - 工具释放活塞 - 预充电 - 调节 (3 步骤) Back to Top

简介

此过程告诉您如何调整 30 或 40 锥度主轴的松刀气缸 (TRP) 的预加压。在调整 TRP 夹具/松开夹开关之前,请完成此过程。

以下维修视频演示如何设置 TRP 预加压。

  注意: 这 服务视频仅供参考,不能代替书面程序。 

皮带/变速箱驱动 -工具释放活塞 - 预充电 - 调节

1

 注意: 请勿在具有过轴冷却液 (TSC) 的机器上执行此步骤。这损坏了 TSC 系统。

找到预充电空气调节器上的旋钮。顺时针转动旋钮,直到其停止。

确保 参数  149 PRE-CHARGE DELAY 设置为  300。

确保主轴中没有刀具。

按  [Tool Release Button] 按钮。

 注意: 如果预加压未正确调整,则当活塞击中拉杆时,您会听到一声巨响。

顺时针转动主气压调节器半圈。

按 [Tool Release Button] 按钮。

如果您听到 TRP 击中牵引杆,请顺时针转动主气压调节器四分之一圈。

 注意: 不要增加太多压力。只会增加压力,直到您听不到 TRP 击中牵引杆。

内联驱动 - 工具释放活塞 - 预充电 - 调节

1

 注意: 请勿在具有过轴冷却液 (TSC) 的机器上执行此步骤。这损坏了 TSC 系统。

要装配压力表组件:

  • 将仪表 [1] 连接到 T 型接头 [3]。
  • 将 (2) 快速释放接头 [2] 连接到 T 型接头 [3]。
  • 切割 1/4" 管子在一半。将 (2) 件连接到快速释放接头 [2]。

2

从主轴上拆下刀柄。

关闭主空气阀。这将停止向机器供气。

在预充电调节器的输出侧安装压力表。

 注意: 插图中的配置显示了一个示例。这不是每台计算机的正确配置。

打开主空气阀。

逆时针将预充电调节器调节旋钮转向完全出点位置。

 注意: 对于较新的机器,预充电调节器不可调节。没有调节旋钮。

在 MDI 模式下输入此代码:

M59 P1120;

将机油调节器压力设置为 40 PSI(2/8 bar)。

 注意: 在较新的机器上,预充电调节器没有调节旋钮。您无法调节压力。

阅读压力表。确保气压为 0 psi。如果预充电调节器无法将压力保持在 30 psi (2.1 bar),则必须更换它。

按 [RESET]。

关闭主空气阀。

锁定调节器上的调节旋钮。

从预充电调节器上拆下压力表。

打开主空气阀。

通过主轴冷却液 - 工具释放活塞 - 预充电 - 调节

1

要装配压力表组件:

  • 将仪表 [1] 连接到 T 型接头 [3]。
  • 将 (2) 快速释放接头 [2] 连接到 T 型接头 [3]。
  • 插入 1/4" 将 [4] 管插入其中一个快速释放接头 [2]。

2

将管 [1] 与预充电压力调节器 [4] 的输出侧断开。

将管放入压力表组件 [2] 的顶部。

连接 1/4" 管 [3] 从压力表组件到调节器。

3

在某些机器上,您不能调整调节器。使用压力表组件确保调节器正常工作。要确保稳压器 [2] 正常工作:

可调节调节器:

按住预充电电磁阀 [1] 上的按钮 20 秒钟。

拉动调节器调节旋钮以将其解锁。将气压设置为 皮带/变速箱:4 psi (0.28 bar)内联:30 psi (2.1 bar)。松开电磁阀按钮。按住电磁阀 [1] 上的按钮 20 秒钟。

确保仪表显示 皮带/变速箱: 4 psi (0.28 bar) 内联: 30 psi (2.1 bar)。松开电磁阀按钮。按下调节器调节旋钮将其锁定。

不可调节调节器:

按住预充电电磁阀 [1] 上的按钮 20 秒钟。

确保仪表显示 皮带/变速箱: 4 psi (0.28 bar) 内联: 30 psi (2.1 bar)。如果仪表未显示正确的压力,则调节器有缺陷。更换固定调节器。

两者: 从调节器上拆下压力表组件。