Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
30/40-Taper - Tool Release Piston - Pre-charge - Adjustment - VMC

Servisna domača stran Kako poteka postopek 30/40-konus - bat za izpenjanje orodja - prednapolnjen - prilagajanje - VMC
Recently Updated Last updated: 10/13/2023

30/40-konus - bat za izpenjanje orodja - prednapolnjen - prilagajanje - VMC


30/40-konus - bat za izpenjanje orodja - prednapolnjen - prilagajanje - VMC

- Skok na razdelek - 1. Uvod 2. Pogon jermena / menjalnika - bat za izpenjanje orodja - prednapolnjenje - prilagajanje (1 korak) 3. Direktni pogon - bat za izpenjanje orodja - prednapolnjenje - prilagajanje (2 koraki) 4. Preko hladilne tekočine vretena - bata za izpenjanje orodja - prednapolnjenje - prilagajanje (3 koraki) Back to Top

Uvod

Ta postopek vam pove, kako prilagoditi predpolnjenje bata za izpenjanje orodja (TRP) pri vretenu konusa 30 oz. 40. Ta postopek zaključite, preden prilagodite stikala TRP vpenjanje/razpenjanje.

Naslednji servisni video prikazuje, kako nastaviti predpolnjenje TRP.

  OPOMBA:  Ta  servisni video je samo za referenco in ne nadomešča pisnega postopka. 

Pogon jermena / menjalnika - bat za izpenjanje orodja - prednapolnjenje - prilagajanje

1

 Pozor: Tega postopka ne izvajajte na stroju, ki ima skozi vreteno napeljano hladilno tekočino (TSC). To poškoduje sistem TSC.

Poiščite gumb prednapolnjenja regulatorja zraka. Obračajte gumb v smeri urinega kazalca, dokler se ne ustavi.

Prepričajte se, da je Parameter  149 ZAKASNITEV PREDPOLNJENJA nastavljen na  300.

Prepričajte se, da v vretenu ni nobenega orodja.

Pritisnite gumb [Tool Release Button].

Opomba: Če predpolnjenje ni pravilno nastavljeno, slišite glasen šum, ko bat udari v vlečni drog.

Glavni regulator zračnega tlaka zavrtite za polovico obrata v smeri urnega kazalca.

Pritisnite gumb [Tool Release Button].

Če slišite, da je TRP zadel v vlečni drog, zavrtite glavni regulator zračnega tlaka za eno četrtino obrata.

 Pozor: Tlaka ne povečajte preveč. Tlak zvišujte le, dokler ne zaslišite, da je TRP zadel v vlečni drog.

Direktni pogon - bat za izpenjanje orodja - prednapolnjenje - prilagajanje

1

 Pozor: Tega postopka ne izvajajte na stroju, ki ima skozi vreteno napeljano hladilno tekočino (TSC). To poškoduje sistem TSC.

Če želite sestaviti manometer:

  • Pritrdite merilnik [1] na T-okovje [3].
  • Pritrdite (2) okovje za hitro odpenjanje [2] na T-okovje [3].
  • Prerežite 1/4" cev na pol. Priklopite (2) kosa na okovje za hitro odpenjanje [2].

2

Odstranite držalo orodja z vretena.

Zaprite primarni zračni ventil. To ustavi dovod zraka v stroj.

Namestite manometer na izhodni strani predpolnilnega regulatorja.

 Opomba: Konfiguracija na slikah prikazuje en primer. To ni pravilna konfiguracija za vsak stroj.

Odprite primarni zračni ventil.

Gumb za nastavitev predpolnilnega regulatorja obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca do popolnoma izvlečene lege.

 Opomba: Pri novejših strojih predpolnilni regulator ni nastavljiv. Gumba za nastavitev ni.

Zaženite to kodo v načinu MDI:

M59 P1120;

Predpolnilni regulator nastavite na 30 psi (2,1 bara).

 Opomba: Pri novejših strojih predpolnilni regulator nima gumba za nastavljanje. Ne morete nastaviti tlaka.

Odčitajte manometer. Prepričajte se, da je tlak 30 psi (2,1 bara). Če predpolnilni regulator ne more vzdrževati tlaka pri 30 psi (2,1 bara), ga morate zamenjati.

Pritisnite [RESET].

Odprite primarni zračni ventil.

Zaklenite gumb za nastavitev na regulatorju.

Odstranite manometer s predpolnilnega regulatorja.

Odprite ventil primarnega zraka.

Preko hladilne tekočine vretena - bata za izpenjanje orodja - prednapolnjenje - prilagajanje

1

Če želite sestaviti manometer:

  • Pritrdite merilnik [1] na T-okovje [3].
  • Pritrdite (2) okovje za hitro odpenjanje [2] na T-okovje [3].
  • Vstavite 1/4" cevi [4] v enega od hitro odpenjajočih se okovij [2].

2

Cev [1] odklopite z izhodne strani predpolnilnega tlačnega regulatorja [4].

Cev postavite na vrh merilnika tlaka [2].

Priključite 1/4" cev [3] s sklopa manometra na regulator.

3

Na nekaterih strojih regulatorja ne morete nastaviti. Za pravilno delovanje regulatorja uporabite sklop manometrov. Za zagotovitev, da regulator [2] deluje pravilno:

Nastavljiv regulator:

Pritisnite in držite gumb na predpolnilnem magnetnem ventilu [1] 20 sekund.

Potegnite gumb za nastavitev regulatorja, da ga odklenete. Nastavite zračni tlak na jermenu/menjalniku: 4 psi (0,28 barov) vgrajen: 30 psi (2,1 bara). Sprostite magnetni gumb. Pritisnite in držite gumb na magnetnem ventilu [1] 20 sekund.

Prepričajte se, da merilnik kaže jermen/menjalnik: 4 psi (0,28 bar) Vgrajen: 30 psi (2,1 bar). Sprostite magnetni gumb. Pritisnite gumb za nastavitev regulatorja, da ga zaklenete.

Nenastavljiv regulator:

Pritisnite in držite gumb na predpolnilnem magnetnem ventilu [1] 20 sekund.

Prepričajte se, da merilnik kaže jermen/menjalnik: 4 psi (0,28 bar) Vgrajen: 30 psi (2,1 bar). Če merilnik ne pokaže pravega tlaka, je regulator okvarjen. Zamenjajte regulator.

Oboje: Snemite manometer z regulatorja.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.