My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
30/40-Taper - Tool Release Piston - Pre-charge - Adjustment - VMC

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Con 30/40 - Piston de eliberare a sculei - Pre-încărcare - Ajustare - VMC
Recently Updated Last updated: 10/12/2023

Con 30/40 - Piston de eliberare a sculei - Pre-încărcare - Ajustare - VMC


Con 30/40 - Piston de eliberare a sculei - Pre-încărcare - Ajustare - VMC

- Salt la secțiune - 1. Prezentare 2. Acționare curea de transmisie/cutie de viteze - Piston de eliberare a sculei - Pre-încărcare - Ajustare (1 pas) 3. Acționare coaxială - Piston de eliberare a sculei - Pre-încărcare - Ajustare (2 pași) 4. Lichid de răcire prin arborele principal - Piston de eliberare a sculei - Pre-încărcare - Ajustare (3 pași) Back to Top

Prezentare

Această procedură vă arată cum să reglați preîncărcarea pentru pistonul de eliberare a sculei (TRP) al unui arbore principal cu 40 de conuri. Finalizați această procedură înainte de a ajusta comutatoarele TRP de strângere/desfacere.

Următorul videoclip de service arată cum se setează preîncărcarea TRP.

 NOTĂ: Acest  videoclip de service are doar rol informativ și nu înlocuiește procedura scrisă. 

Acționare curea de transmisie/cutie de viteze - Piston de eliberare a sculei - Pre-încărcare - Ajustare

1

 Atenție: Nu efectuaţi această procedură pe o mașină care are opțiunea lichid de răcire prin arborele principal (TSC). Acest lucru deteriorează sistemul TSC.

Găsiți butonul de pe regulatorul de aer pentru preîncărcare. Rotiţi butonul în sens antiorar până când se opreşte.

Asigurați-vă că Parametrul 149 DE ÎNTÂRZIERE PREÎNCĂRCARE este setat la 300.

Asigurați-vă că nu există nicio sculă în arborele principal.

Apăsați [Tool Release Button].

 Notă: Dacă preîncărcarea nu este reglată corect, auziți un zgomot puternic atunci când pistonul atinge bara de tracțiune.

Rotiţi regulatorul principal de presiune a aerului în sensul acelor de ceasornic, la o jumătate de rotaţie.

Apăsați [Tool Release Button].

Dacă auziţi TRP că atinge bara de tracțiune, rotiţi regulatorul principal de presiune a aerului în sensul acelor de ceasornic un sfert de rotație.

 Atenție: Nu măriți prea mult presiunea. Creşteţi presiunea numai până când nu mai auziți că TPR lovește bara de tracțiune.

Acționare coaxială - Piston de eliberare a sculei - Pre-încărcare - Ajustare

1

 Atenție: Nu efectuaţi această procedură pe o mașină care are opțiunea lichid de răcire prin arborele principal (TSC). Acest lucru deteriorează sistemul TSC.

Pentru a asambla un ansamblu al manometrului:

  • Ataşaţi manometrul [1] la racordul cu profil T [3].
  • Ataşaţi cele (2) fitinguri cu decuplare rapidă [2] la racordul T [3].
  • Tăiați tubulatura 1/4" în jumătate. Conectaţi cele (2) părți la fitingurile cu decuplare rapidă [2].

2

Scoateți suportul portscule de pe arborele principal.

Închideți supapa de aer principală. Acesta opreşte alimentarea cu aer a maşinii.

Instalați un manometru de presiune la ieșirea regulatorului de preîncărcare.

 Notă: Configuraţia din ilustraţii indică un exemplu. Aceasta nu este configuraţia corectă pentru fiecare maşină.

Deschideți supapa de aer principală.

Rotiţi butonul de reglare a regulatorului de pre-încărcare în sensul invers al acelor de ceasornic în poziţia complet închis.

 Notă: Pentru maşinile mai noi, regulatorul de pre-încărcare nu este reglabil. Nu există un buton de reglare.

Rulaţi acest cod în modul MDI:

M59 P1120;

Setaţi regulatorul de pre-încărcare la 30 psi (2,1 bar).

 Notă: La maşinile mai noi, regulatorul de pre-încărcare nu are un buton de reglare. Nu puteţi ajusta presiunea.

Citiţi manometrul. Asiguraţi-vă că presiunea este de 30 psi (2,1 bar). Dacă regulatorul de pre-încărcare nu poate menține presiunea la 30 psi (2,1 bar), trebuie să îl înlocuiți.

Apăsați [RESET].

Închideți supapa de aer principală.

Blocați butonul de reglare de pe regulator.

Scoateţi manometrul de la regulatorul de pre-încărcare.

Deschideți supapa de aer principală.

Lichid de răcire prin arborele principal - Piston de eliberare a sculei - Pre-încărcare - Ajustare

1

Pentru a asambla un ansamblu al manometrului:

  • Ataşaţi manometrul [1] la racordul cu profil T [3].
  • Ataşaţi cele (2) fitinguri cu decuplare rapidă [2] la racordul T [3].
  • Introduceți tubulatura de 1/4" [4] în unul din fitingurile cu eliberare rapidă [2].

2

Deconectați tubul [1] de la partea de ieșire a regulatorului de presiune cu preîncărcare [4].

Puneți tubul în partea de sus a ansamblului manometru [2].

Conectați tubul 1/4" [3] de la ansamblul manometrului către regulator.

3

Pe unele maşini, nu puteţi regla regulatorul. Utilizați ansamblul manometrului pentru a vă asigura că regulatorul funcționează corect. Pentru a vă asigura că regulatorul [2] funcţionează corect:

Regulator reglabil:

Împingeți și țineți apăsat butonul de pe supapa solenoid de preîncărcare [1] timp de 20 de secunde.

Trageți butonul de reglare a regulatorului pentru a-l debloca. Setați presiunea aerului pentru Curea/cutie de viteze: 4 psi (0,28 bar)Liniar: 30 psi (2,1 bar). Eliberați butonul solenoid. Împingeți și țineți apăsat butonul supapei solenoid [1] timp de 20 de secunde.

Asigurați-vă că manometrul indică Curea/cutie de viteză: 4 psi (0,28 bar) În linie: 30 psi (2,1 bar). Eliberați butonul solenoid. Apăsați butonul de reglare a regulatorului pentru a-l bloca.

Regulator nereglabil:

Împingeți și țineți apăsat butonul de pe supapa solenoid de preîncărcare [1] timp de 20 de secunde.

Asigurați-vă că manometrul indică Curea/cutie de viteză: 4 psi (0,28 bar) În linie: 30 psi (2,1 bar). Dacă manometrul nu indică presiunea corectă, regulatorul este defect. Înlocuiți regulatorul.

Ambele: Scoateți ansamblul manometrului din regulator.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.