MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
      • Haasバー送り機 12
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
30/40-Taper - Tool Release Piston - Pre-charge - Adjustment - VMC

サービス ホーム 手順 30/40テーパ-ツールリリースピストン-プリチャージ-調整-VMC
Recently Updated Last updated: 10/12/2023

30/40テーパー-ツールリリースピストン-プリチャージ-調整-VMC


30/40テーパ-ツールリリースピストン-プリチャージ-調整-VMC

- セクションに移動 - 1. はじめに 2. ベルト/ギアボックスドライブ-ツールリリースピストン-プリチャージ-調整 (1 ステップ) 3. インラインドライブ-ツールリリースピストン-プリチャージ-調整 (2 ステップ) 4. スピンドルクーラントを通して-ツールリリースピストン-プリチャージ-調整 (3 ステップ) Back to Top

はじめに

この手順では、30または40テーパースピンドルの工具解除ピストン(TRP)のプリチャージを調整する方法を説明します。TRPクランプ/クランプ解除スイッチを調整する前に、この手順を完了してください。

次のサービスビデオは、TRPプリチャージを設定する方法を示しています。

  注: この 作業動画は参考用であり、書面による手順に取って代わるものではありません。 

ベルト/ギアボックスドライブ-ツールリリースピストン-プリチャージ-調整

1

 注意: この手順は、主軸貫通クーラント(TSC)のある機械では実行しないでください。TSCシステムに損傷を与えます。

プリチャージエアレギュレーターのノブを見つけます。ノブが止まるまで反時計回りに回します。

パラメータ149プリチャージ遅延が300に設定されていることを確認してください。

スピンドル内にツールがないことを確認してください。

[Tool Release Button]を押します。

 注: プリチャージが正しく調整されていないと、ピストンがドローバーに当たったときに大きな音が発生します。

メインの空気圧レギュレーターを時計回りに半回転させます。

[Tool Release Button]を押します。

TRPがドローバーに当たる音が聞こえたら、メインの空気圧レギュレーターを時計回りに1/4回転回します。

 注意: 圧力を上げすぎないでください。TRPがドローバーに当たる音が聞こえなくなるまで、圧力を上げてください。

インラインドライブ-ツールリリースピストン-プリチャージ-調整

1

 注意: この手順は、主軸貫通クーラント(TSC)のある機械では実行しないでください。TSCシステムに損傷を与えます。

圧力計アセンブリを組み立てるには:

  • ゲージ [1] を T 型取付金具 [3] に取り付けます。
  • (2)クイックリリース継手[2]をT型継手[3]に取り付けます。
  • 1/4インチチューブを半分に切ります。(2)ピースをクイックリリースフィッティング[2]に接続します。

2

スピンドルから工具ホルダを取り外します。

一次空気バルブを閉じます。これにより、機械への空気供給が停止します。

プリチャージレギュレータの出力側に圧力計を設置してください。

 注意: 図の構成は一例です。各機械の正確な構成ではありません。

バルブの一次側エアーを開きます。

プリチャージレギュレーターの調整ノブを反時計回りに完全に回し切ります。

 注意: 新しい機械では、プリチャージレギュレーターは調整できません。調整つまみはありません。

MDIモードでこのコードを実行:

M59 P1120;

プリチャージレギュレーターを30 psi(2.1バー)に設定します。

 注意: 新しい機械では、プリチャージレギュレーターに調整ノブはありません。圧力は調整できません。

圧力計を読んでください。圧力が30 psi(2.1バー)であることを確認します。プリチャージレギュレーターが圧力を30 psi(2.1バー)に維持できない場合は、交換する必要があります。

[RESET]を押します。

一次空気バルブを閉じます。

レギュレーターの調整ノブをロックします。

プレチャージレギュレータから圧力計を取り外します。

一次エアバルブを開きます。

スピンドルクーラントを通して-ツールリリースピストン-プリチャージ-調整

1

圧力計アセンブリを組み立てるには:

  • ゲージ [1] を T 型取付金具 [3] に取り付けます。
  • (2)クイックリリース継手[2]をT型継手[3]に取り付けます。
  • 1/4インチチューブ[4]をクイックリリース取付金具[2]の1つにを挿入します。

2

チューブ [1] をプリチャージ圧力レギュレーター [4] の出力側から外します。

圧力ゲージアセンブリ [2] の上部にチューブを挿入します。

圧力ゲージアセンブリからの1/4インチチューブ[3]をレギュレーターに接続します。

3

一部の機械では、レギュレーターを調整できません。圧力計アセンブリを使用して、レギュレーターが正しく動作することを確認します。レギュレーター[2]が正しく動作することを確認するには:

調整可能なレギュレータ:

プリチャージ電磁弁 [1] のボタンを 20 秒間長押しします。

レギュレーター調整ノブを引いてロックを解除します。空気圧を ベルト/ギアボックス:4 psi(0.28バー)インライン:30 psi(2.1バー)に設定します。電磁ボタンを離します。電磁弁[1]のボタンを20秒間押し続けます。

ゲージがベルト/ギアボックス:4psi(0.28バー)インライン:30psi(2.1バー)を表示されていることを確認してください。電磁ボタンを離します。レギュレーター調整ノブを引いてロックを解除します。

調整不可能なレギュレータ:

プリチャージ電磁弁 [1] のボタンを 20 秒間長押しします。

ゲージがベルト/ギアボックス:4psi(0.28バー)インライン:30psi(2.1バー)を表示されていることを確認してください。ゲージが正しい圧力を示さない場合、レギュレーターに欠陥があります。レギュレーターを交換してください。

両方: レギュレーターから圧力ゲージアセンブリを取り外します。