MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
VMC - 3040-Taper - BeltGearbox - TRP 2 Sensor - Adjustment

Início da Assistência Procedimento como fazer VMC - Cone ISO 30/40 - Correia/caixa de engrenagem - Sensor TRP 2 - Ajuste
Recently Updated Last updated: 04/05/2021

VMC - Cone ISO 30/40 - Correia/caixa de engrenagem - Sensor TRP 2 - Ajuste


VMC - Cone ISO 30/40 - Correia/caixa de engrenagem - Sensor TRP 2 - Ajuste

- Ir para secção - 1. Introdução 2. VMC - Aperto TRP - Verificação (3 passos) 3. VMC - Comando da correia/caixa de engrenagem - TRP - Adicionar ou remover calços (2 passos) 4. VMC - TRP - Pré-carga - Ajuste (1 passo) 5. VMC - TRP - TSC - Pré-carga - Ajuste (3 passos) 6. VMC - Sensor TRP 2 - Ajuste (7 passos) Back to Top

Introdução

Este procedimento informa como:

  1. verifique/ajuste o impulso de TRP (também conhecido como "altura da barra de tração").
  2. adicione/remova calços no TRP.
  3. verifique/ajuste a pressão de pré-carga.
  4. ajuste a posição do sensor de proximidade ("interruptor") para a posição aberta ("desfixada") da barra de tração
  5. ajuste a posição do sensor de proximidade ("interruptor") para a posição fechada da barra de tracção ("fixa
  6. )"

Compatibilidade de máquina

Faça este procedimento numa fresadora vertical com estes componentes:

  • transmissão por correia/caixa de engrenagem
  • Spindle de cone ISO30 ou 40
  • pistão de libertação da ferramenta (TRP) com um sensor de proximidade de fixação e desfixação

Ferramentas necessárias:

KIT DE SERVIÇO MEDIDOR DE PRESSÃO (P/N 93- 2621)

VMC - Aperto TRP - Verificação

1

Coloque um suporte de ferramenta sem ferramenta no spindle.

Coloque um pedaço de papel sobre a mesa para proteger a mesa.

Coloque o bloco de alumínio no pedaço de papel.

Jog o veio Z até que o toolholder é de aproximadamente 0,30" (8 mm) do topo do bloco.

2

Defina a taxa de deslocamento para [ .001/1 ].

Desloque o eixo Z até que o suporte de ferramenta faça contato com o bloco e esteja apertado.

Prima [POSIT] e depois [ORIGIN] para zerar a posição do eixo Z.

Defina a taxa de deslocamento para [ .01/10 ].

3

Jog o veio Z 0,100" (2,54 mm) acima do bloco.

Prima e mantenha premido o botão de libertação da ferramenta.

Tente mover o bloco de alumínio. Se a altura da barra de tração estiver correta, o bloco não está em 0,100".

Jog o veio Z 0,110" acima do bloco.

Prima e mantenha premido o botão de libertação da ferramenta.

Tente mover o bloco de alumínio. Se a altura da barra de tração estiver correta, o bloco deve ser solto em 0,110".

Importante: Nova tolerância para o único sensor TRP em máquinas VF-1-VF-5: Não há necessidade de fazer ajustes na altura da barra de tração se for apertada entre 0,080" e 0,130". 

Nota: O número de incrementos de deslocamento na direção negativa é o número de calços a adicionar. O número de incrementos de jog na direção positiva é o número de calços para remover.

VMC - Comando da correia/caixa de engrenagem - TRP - Adicionar ou remover calços

1

 

Nota: Para TSC g para passo 2.

Desconecte os cabos do interruptor de proximidade e solenóide no suporte do solenóide. Desconecte os tubos de ar de pré-carga e de liberação da ferramenta do solenóide. Levante a unidade do TRP do spindle uma mova-a pela primeira vez para removê-la. Use uma chave aberta para segurar o veio do TRP. Use uma chave de extremidade fechada para girar o parafuso TRP [1] no sentido horário para afrouxar.

Nota: As roscas para o parafuso de liberação da ferramenta apertam-se na direção oposta.

Adicionar ou remover arruelas de lamina [2] da ferramenta TRP Bolt. Aplique o composto de bloqueio de rosca de força média (por exemplo, Loctite azul®) no parafuso TRP. Instale o TRP e repita as etapas "Aperto TRP - Verificação" novamente.

2

Desconecte os cabos do interruptor de proximidade e solenóide no suporte do solenóide. Desligue a mangueira TSC. Desconecte os tubos de ar de pré-carga e de liberação da ferramenta do solenóide. Levante o conjunto de TRP do veio e mova-o para a frente para removê-lo. Retire o invólucro do selo TSC [1] e o selo TSC [2]. Se a carcaça do selo tiver mangueiras ligadas, retire-as. Use uma chave aberta [3] para segurar o veio TRP. Use uma chave de extremidade fechada [4] para girar o parafuso TRP [5] no sentido horário para afrouxar.

 Nota: As roscas para o parafuso de liberação da ferramenta apertam-se na direção oposta.

Adicionar ou remover arruelas de lamina [6] da ferramenta TRP Bolt. Aplique o composto de bloqueio de rosca de força média (por exemplo, Loctite azul®) no parafuso TRP.

Instale o selo TSC e a carcaça do selo TSC. Se você removeu as mangueiras da carcaça, conecte-as. Execute os passos "Expulsao TRP - Verificação" novamente.

VMC - TRP - Pré-carga - Ajuste

Atenção: Não execute este procedimento numa máquina que tenha o líquido de refrigeração através do spindle (TSC). Isto danifica o sistema de TSC.

1

Encontre o botão no regulador de ar de pré-carga. Gire o botão no sentido anti-horário até que ele pare.

Certifique-se de que o Parâmetro 149 ATRASO DE PRÉ-CARGA está definido para 300.

Certifique-se de que nenhuma ferramenta está no veio.

Pressione o botão [Tool Release]  (Libertação da ferramenta).

Nota: Se a pré-carga não for ajustada corretamente, ouvirá um ruído alto quando o pistão atingir a barra de tração.

Gire o regulador principal da pressão de ar no sentido horário uma meia volta.

Prima o botão [Tool Release].

Se você ouvir o TRP bateu a barra de tração, gire o regulador de pressão de ar principal no sentido horário um quarto de volta.

Cuidado: Não aumente muito a pressão. Aumente somente a pressão até que você não possa ouvir o TRP bater a barra de tração.

VMC - TRP - TSC - Pré-carga - Ajuste

Este procedimento informa como fazer essas tarefas:

  • Monte o kit de serviço do manómetro de pressão.
  • Use o kit de pressão para ajustar a pré-carga do TRP.

 Nota: Não realize este procedimento se a máquina não tiver líquido de refrigeração através do spindle. A localização do solenóide de pré-carga pode variar.

1

Execute estas etapas para fazer uma montagem do manómetro de pressão:

  • Fixe o calibre [1] no encaixe do tee [3].
  • Fixe o (2) encaixes de libertação rápida [2] no encaixe em T.
  • Coloque o 1/4" tubagem [4] num dos encaixes de libertação rápida [2].

2

Desconecte a manga [1] do lado de excentricidade do regulador de pressão de pré-carga [4].

Coloque a manga na parte superior da montagem do calibre de pressão [2].

Conecte o 1/4" manga [3] do conjunto pressão-calibre ao regulador.

3

Em algumas máquinas, não é possível ajustar o regulador. Use a montagem do calibre de pressão para certificar-se que o regulador funciona corretamente. Execute estes passos para se certificar de que o regulador [2] funciona corretamente:

Regulador ajustável:

Prima e segure o botão na válvula solenóide de pré-carga [1]. Faça isto durante 20 segundos.

Puxe o botão de regulação do regulador para desbloqueá-lo. Ajuste a pressão do ar para Correia/caixa de engrenagem: 4 psi (0,28 bar) Em linha: 30 psi (2,1 bar). Solte o botão de solenóide. Prima e segure o botão na válvula solenóide [1] novamente. Faça isto durante 20 segundos.

Certifique-se de que o medidor mostra Correia/caixa de velocidades: 4 psi (0,28 bar) Inline: 30 psi (2,1 bar). Solte o botão de solenóide. Empurre o botão de regulação do regulador para o bloquear.

Regulador não-ajustável:

Prima e segure o botão na válvula solenóide de pré-carga [1]. Faça isto durante 20 segundos.

Certifique-se de que o medidor mostra Correia/caixa de velocidades: 4 psi (0,28 bar) Inline: 30 psi (2,1 bar). Se o medidor não mostra a pressão correta, o regulador está com defeito. Substitua o regulador.

Ambos: Retire a montagem de manômetro do regulador.

VMC - Sensor TRP 2 - Ajuste

Pré-requisito

  1. Defina o  Parâmetro 76 BAIXA PRESSAO DE AR para99999
  2. Gire o regulador de ar principal para diminuir a pressão de ar a 75 libras por polegada quadrada (barra 5,2).

 

1

Ajuste o Barra de tração fechada sensor da seguinte forma:

Coloque um pedaço de papel sobre a mesa para evitar danos à mesa.

Coloque o bloco de alumínio [2] no pedaço de papel.

Lentamente, corra o veio Z até que o porta-ferramentas toque levemente no bloco.

Empurrar [POSITION] [ORIGIN] para zerar o veio Z.

Prima [ .001/1 ].

Jog o veio Z 0, 60" (1,52 mm) acima do bloco.

2

Vá para a página diagnósticos de e/s.

Empurre e segure o [Tool Release] enquanto você monitora o status de Desenhe a barra aberta.

Ajuste o sensor de desaperto até Barra de tração aberta mudar para 1 quando pressiona o botão de libertação da ferramenta.

Jog o veio Z 0, 50" (1,52 mm) acima do bloco.

Empurre e segure o [Tool Release] enquanto você monitora o status de Desenhe a barra aberta.

Ajuste o sensor inferior (desapertar) até Barra de tração aberta muda para 0 Quando você pressiona o botão de liberação da ferramenta.

3

O ajuste do sensor de desbraçadeira inferior está completo quando:

  • Em 0, 60" (1,52 mm) acima do bloco, (barra de tração aberta = 1). O sensor está ligado.
  • Em 0, 50" (1,27 mm) acima do bloco, (barra de tração aberta = 0). O sensor está desligado.

4

Ajuste o sensor fechado da barra de tração da seguinte forma:

Retire o porta-ferramentas do veio.

Vá para [MDI/DNC] e apague tudo.

Escreva M59 P1120.

Coloque uma lâmina de 0,020" (0,508 mm) (ou calço) [1] entre o parafuso de libertação da ferramenta [2] para o TRP e a barra de tração [3].

Prima [Cycle start] para ativar o solenóide de pré-carga de desaperto.

5

Monitorize o estado de Barra de tração fechada. Ajuste o sensor do fixador até que Barra de tração fechada = 0 quando o solenóide de pré-carga desapertado esteja ativado.

6

Prima [Reset]

.

Coloque um 0, 20" (0,508 mm) e um 0, 40" (1, 16) calibre de lâminas mm (ou estoque de lamina) [1] entre o parafuso de libertação da ferramenta [2] para o TRP e a barra de tração [3].

Prima [Cycle start]para ativar o solenóide de desaperto.

Certifique-se de que a Barra de tração fechada = 1 quando o solenóide da pré-carga desapertado é ativado, se não, reajuste se necessário.

7

Defina o  Parâmetro 76, ATRASO DE AR BAIXO, para 1500.

Execute algumas alterações de ferramenta para certificar-se de que o TRP está ajustado corretamente. Certifique-se de que o TRP não tem vazamentos.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.