Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
VMC - 3040-Taper - BeltGearbox - TRP 2 Sensor - Adjustment

Servisna domača stran Kako poteka postopek VMC (vertikalni obdelovalni center) - 30/40 konusov - Jermen/menjalnik hitrosti - Senzor TRP 2 (bata za sprostitev orodja) - Naravnavanje
Recently Updated Last updated: 04/05/2021

VMC (vertikalni obdelovalni center) - 30/40 konusov - Jermen/menjalnik hitrosti - Senzor TRP 2 (bata za sprostitev orodja) - Naravnavanje


VMC (vertikalni obdelovalni center) - 30/40 konusov - Jermen/menjalnik hitrosti - Senzor TRP 2 (bata za sprostitev orodja) - Naravnavanje

- Skok na razdelek - 1. Uvod 2. VMC (vertikalni obdelovalni center) - Potisk navzven bata za sprostitev orodja (TRP) - Preverjanje (3 koraki) 3. VMC (vertikalni obdelovalni center) - Jermenski/zobniški pogon - TRP (bat za sprostitev orodja) - Dodajanje ali odstranjevanje podložnih lističev (2 koraki) 4. VMC (vertikalni obdelovalni center) - TRP (bat za sprostitev orodja) - Pred polnilni tlak - Naravnavanje (1 korak) 5. VMC (vertikalni obdelovalni center) - TRP (bat za sprostitev orodja) - TSC (hlajenje skozi vreteno) - Pred polnilni tlak - Naravnavanje (3 koraki) 6. VMC (vertikalni obdelovalni center) - TRP 2, Senzor bata za sprostitev orodja - Naravnavanje (7 koraki) Back to Top

Uvod

Ta postopek opiše izvajanje montaže:

  1. Preverite/naravnajte potisk navzven bata za sprostitev orodja (TRP) (znan tudi kot: "višina vlečnega droga").
  2. dodajte/odstranite podložne lističe na bat za sprostitev orodja (TRP).
  3. preverite/naravnajte »pred polnilni« tlak.
  4. naravnajte položaj senzorja bližine ("stikala") za položaj vlečnega droga Odprt ("razprto")
  5. naravnajte položaj senzorja bližine ("stikala") za položaj vlečnega droga Zaprt ("stisnjeno")

Združljivost stroja

Ta postopek izvedite na vertikalnem rezkalnem stroju z naslednjimi komponentami:

  • jermenski/zobniški pogon
  • Vreteno s 30 ali 40 konusi
  • bat za sprostitev orodja (TRP) s senzorjem bližine za stisnjeno in razprto

Potrebna orodja:

SERVISNI KOMPLET ZA MANOMETER (ŠT. DELA 93- 2621)

VMC (vertikalni obdelovalni center) - Potisk navzven bata za sprostitev orodja (TRP) - Preverjanje

1

V vreteno vstavite držalo za orodje brez orodja.

Na mizo položite kos papirja, da zaščitite mizo.

Na kos papirja položite aluminijast blok.

Os Z premikajte dokler držalo orodja ni približno 0,30" (8 mm) od vrha bloka.

2

Nastavite hitrost pomika na [ ,001/1 ].

Premikajte os Z, dokler »držalo za orodje« ne pride v stik z blokom in dokler ta stik ni tesen.

Pritisnite [POSIT] (POLOŽAJ) in nato [ORIGIN] (IZHODIŠČE), da izvedete premik ose Z v ničlo.

Nastavite hitrost pomika na [ ,01/10 ].

3

Premaknite os Z 0,100" (2,54 mm) nad blok.

Pritisnite in držite gumb za sprostitev orodja.

Poskusite premakniti blok iz aluminija. Če je višina vlečnega droga pravilna, blok ni v stiku z držalom pri 0,100".

Premaknite os Z 0,110" (2,54 mm) nad blok.

Pritisnite in držite gumb za sprostitev orodja.

Poskusite premakniti blok iz aluminija. Če je višina vlečnega droga pravilna, bo moral biti blok sproščen pri 0,110".

Pomembno: Nova toleranca za enojni senzor bata za sprostitev orodja (TRP) na strojih različice od VF-1 do VF-5. Višine vlečnega droga ni treba naravnavati, če je stik tesen med 0,080" in 0,130". 

Opomba: Število inkrementov pomika v negativni smeri je število podložnih lističev, ki jih je treba dodati. Število prirastkov joga v pozitivni smeri je število podložnih lističev, ki jih morate odstraniti.

VMC (vertikalni obdelovalni center) - Jermenski/zobniški pogon - TRP (bat za sprostitev orodja) - Dodajanje ali odstranjevanje podložnih lističev

1

 

Opomba: Za hlajenje skozi vreteno (TSC) pojdite na korak 2.

Odklopite bližinsko stikalo in kable tuljave na nosilcu tuljave. Izvlecite  »pred polnilne« cevi za zrak in cevi za zrak za »sprostitev orodja« iz priključkov tuljave. Dvignite sklop bata za sprostitev orodja (TRP) iz vretena, nato ga premaknite naprej in odstranite. Za pritrditev gredi TRP uporabite ključ za matice. S ključem zaprtega tipa obrnite vijak TRP [1] v smeri urinega kazalca, da popusti.

Opomba: Navoji vijaka za sprostitev orodja imajo nasprotno smer.

Dodajte ali odstranite podložke [2] z vijaka TRP orodja. Nanesite konstrukcijsko lepilo srednje moči za zatesnitev navojev (na primer modri Loctite®) na vijak bata za sprostitev orodja (TRP). Namestite bat za sprostitev orodja (TRP) in ponovno izvedite korake za "TRP, potisk navzven - Preverjanje".

2

Odklopite bližinsko stikalo in kable tuljave iz nosilca tuljave. Odklopite TSC cev. Odklopite predpolnjene zračne cevi in z orodjem sprostite zračne cevi s solenoida. Dvignite TRP sklop z vretena in ga premaknite naprej, da ga odstranite. Odstranite ohišje tesnila TSC [1] in tesnilo TSC [2]. Če so na ohišju tesnila pritrjene cevi, jih odstranite. Za pritrditev gredi TRP uporabite ključ odprtega tipa [3]. S ključem zaprtega tipa [4] obrnite vijak TRP [5] v smeri urinega kazalca, da popusti.

 Opomba: Navoji vijaka za sprostitev orodja imajo nasprotno smer.

Dodajte ali odstranite podložke [6] z vijaka TRP orodja. Nanesite konstrukcijsko lepilo srednje moči za zatesnitev navojev (na primer modri Loctite®) na vijak bata za sprostitev orodja (TRP).

Namestite tesnilo TSC in ohišje tesnila TSC. Če ste odstranili cevi iz ohišja, jih povežite. Ponovno izvedite korake "TRP, potisk navzven - Preverjanje".

VMC (vertikalni obdelovalni center) - TRP (bat za sprostitev orodja) - Pred polnilni tlak - Naravnavanje

Pozor: Tega postopka ne izvajajte na stroju, ki ima Hlajenje skozi vreteno (TSC). S tem boste poškodovali sistem hlajenja skozi vreteno (TSC).

1

Poiščite gumb prednapolnjenja regulatorja zraka. Obračajte gumb protiurno, dokler se ne ustavi.

Prepričajte se, da je Parameter 149 ZAKASNITEV PRED POLNILNEGA TLAKA nastavljen na 300.

Prepričajte se, da v vretenu ni nobenega orodja.

Pritisnite gumb [Sprostitev orodja]. 

Opomba: Če »pred polnilni« tlak ni pravilno naravnan, se, kadar bat zadene vlečni drog, sliši močen hrup.

Glavni regulator zračnega tlaka zavrtite za polovico obrata v smeri urnega kazalca.

Pritisnite [Tool Release]gumb.

Če slišite, da je TRP zadel v vlečni drog, zavrtite glavni regulator zračnega tlaka za eno četrtino obrata.

Pozor: Tlaka ne dvigujte preveč. Tlak zvišujte le, dokler ne zaslišite, da je TRP zadel v vlečni drog.

VMC (vertikalni obdelovalni center) - TRP (bat za sprostitev orodja) - TSC (hlajenje skozi vreteno) - Pred polnilni tlak - Naravnavanje

Ta postopek vam pove, kako narediti naslednje naloge:

  • Sestavite komplet za manometer:
  • Uporabite komplet za tlačni sistem, da naravnate pred polnilni tlak bata za sprostitev orodja (TRP).

 Pozor: Tega postopka ne smete izvajati, če stroj nima Hlajenja skozi vreteno. Lega tuljave za pred polnilni tlak je lahko različna, glede na različico izdelka.

1

Izvedite naslednje korake za izdelavo sklopa manometra:

  • Pritrdite merilnik [1] na T-okovje [3].
  • Pritrdite dva (2) priključna elementa za hitro sprostitev [2] na T-kos.
  • Vstavite 1/4" cevi [4] v enega od hitro odpenjajočih se okovij [2].

2

Cev [1] odklopite z izhodne strani predpolnilnega tlačnega regulatorja [4].

Cev postavite na vrh merilnika tlaka [2].

Priključite 1/4" cev [3] s sklopa manometra do regulatorja.

3

Na nekaterih strojih regulatorja ne morete nastaviti. Za pravilno delovanje regulatorja uporabite sklop manometrov. Za zagotovitev, da regulator [2] deluje pravilno, izvedite naslednje korake:

Nastavljiv regulator:

Pritisnite in držite gumb na tuljavi za pred polnilni tlak [1]. Držite gumb 20 sekund.

Potegnite gumb za nastavitev regulatorja, da ga odklenete. Nastavite tlak za jermenski/zobniški prenos: 4 psi (0,28 barov)  Znotraj osi: 30 psi (2,1 bara). Sprostite magnetni gumb. Ponovno pritisnite in držite gumb na elektromagnetnem ventilu (ki ga sproži tuljava) [1]. Držite gumb 20 sekund.

Prepričajte se, da merilnik kaže jermen/menjalnik: 4 psi (0,28 bar) vgrajen: 30 psi (2,1 bar). Sprostite magnetni gumb. Pritisnite gumb za nastavitev regulatorja, da ga zaklenete.

Nenastavljiv regulator:

Pritisnite in držite gumb na tuljavi za pred polnilni tlak [1]. Držite gumb 20 sekund.

Prepričajte se, da merilnik kaže jermen/menjalnik: 4 psi (0,28 bar) vgrajen: 30 psi (2,1 bar). Če merilnik ne pokaže pravega tlaka, je regulator okvarjen. Zamenjajte regulator.

Oboje: Snemite manometer z regulatorja.

VMC (vertikalni obdelovalni center) - TRP 2, Senzor bata za sprostitev orodja - Naravnavanje

Predpogoji:

  1. Nastavite Parameter 76 NIZEK TLAK ZRAKA na 99999
  2. Obrnite glavni regulator zraka, da znižate zračni tlak na 75 psi (5,2 bara).

 

1

Prilagodite senzor Zaprta risalna vrstica :

Na mizo položite kos papirja, da preprečite poškodbe mize.

Na kos papirja položite aluminijast blok [2].

Počasi premikajte Z-os, dokler se držalo orodja rahlo ne dotakne bloka.

Potisnite [POSITION] [ORIGIN], da izničite Z-os.

Pritisnite [ ,001/1 ].

Premaknite os Z 0,060" (1,52 mm) nad blok.

2

Pojdite na stran diagnostika I/O.

Pritisnite in zadržite [Tool Release], medtem ko spremljate stanje Odprt risalna vrstica.

Naravnavajte senzor za razpiranje s pritiskanjem gumba za sprostitev orodja, dokler se Vlečni drog odprt  ne spremeni v 1 .

Premaknite os Z 0,050" (1,52 mm) nad blok.

Pritisnite in zadržite [Tool Release], medtem ko spremljate stanje Odprt risalna vrstica.

Prilagajajte spodnji senzor (sprostite), dokler se Odprta risalna vrstica ne spremeni v 0 , ko pritiskate gumb za sprostitev orodja.

3

Prilagoditev spodnjega senzorja sprostitve je končana, ko:

  • Ob 0,060" (1,52 mm) nad blokom, (Odprta risalna vrstica = 1). Senzor je vklopljen.
  • Ob 0,050" (1,27 mm) nad blokom, (Odprta risalna vrstica = 0). Senzor je izklopljen.

4

Naravnajte senzor Vlečni drog zaprt, kot sledi:

Odstranite držalo orodja z vretena.

Pojdite na [MDI/DNC] (ročni vnos podatkov/neposredno numerično krmiljenje) in izbrišite vse.

Napišite M59 P1120.

Postavite merilnik praznine (razmika) 0,020" (0,508 mm) (ali podložne lističe, zložene drug na drugem) [1] med vijakom za sprostitev orodja [2] za TRP in vlečnim drogom [3].

Pritisnite  [Zagon cikla]  za aktivacijo »pred polnilne« tuljave za razpiranje.

5

Spremljajte stanje funkcije Vlečni drog zaprt. Naravnavajte senzor, medtem ko je »pred polnilna« tuljava za razpiranje aktivirana, dokler se ne prikaže Vlečni drog zaprt = 0 .

6

Pritisnite [Reset]

Postavite 0,020" (0,508 mm) in 0,040" (1,016) mm tipalo merilnika (ali vložka za ohišje) [1] med vijak za sprostitev orodja [2] za TRP in vlečni drog [3].

Pritisnite [Cycle start] za aktivacijo tuljave za razpiranje.

Poskrbite, da je funkcija Vlečni drog zaprt = 1 , kadar je aktivirana »pred polnilna« tuljava za razpiranje; če tega ne dosežete, po potrebi izvedite ponovno naravnavo.

7

Nastavite Parameter 76, ZAKASNITEV PO NIZKEM TLAKU ZRAKA na 1500.

Izvedite nekaj zamenjav orodja in se prepričajte, da je bat za sprostitev orodja (TRP) pravilno nastavljen. Prepričajte se, da bat za sprostitev orodja (TRP) ne pušča.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.