MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
VMC - 3040-Taper - BeltGearbox - TRP 2 Sensor - Adjustment

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VMC - Cono 30/40 - Cinghia/cambio - Sensore TRP 2 - Regolazione
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

VMC - Cono 30/40 - Cinghia/cambio - Sensore TRP 2 - Regolazione


VMC - Cono 30/40 - Cinghia/cambio - Sensore TRP 2 - Regolazione

- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. VMC - Controllo push-out TRP (3 passi) 3. VMC - Trasmissione cinghia/cambio - TRP - Aggiunta o rimozione spessori (2 passi) 4. VMC - TRP - Pre-carica - Regolazione (1 passo) 5. VMC - TRP - TSC - Pre-carico - Regolazione (3 passi) 6. VMC - Sensore TRP 2 - Regolazione (7 passi) Back to Top

Introduzione

In questa procedura viene illustrato come:

  1. controllare/regolare la spinta del TRP (nota anche come altezza del ""tirante).
  2. aggiungere/rimuovere spessori sul TRP.
  3. controllare/regolare la pressione di precarica.
  4. regolare la posizione del sensore di prossimità "(interruttore") per la posizione "aperta "(sbloccata
  5. ) del tirante
  6. regolare la posizione del sensore di prossimità "(interruttore") per la posizione "aperta "(sbloccata
  7. ) del tirante

Compatibilità delle macchine

Eseguire questa procedura su una fresatrice verticale con questi componenti:

  • trasmissione a cinghia/cambio
  • Mandrino cono 30 o 40
  • pistone di rilascio utensile (TRP) con un sensore
  • di prossimità di blocco e sblocco

Strumenti necessari:

Kit di manutenzione per MANOMETRO DI PRESSIONE (codice 93- 2621)

VMC - Controllo push-out TRP

1

Mettere un portautensili senza utensile nel mandrino.

Mettere un pezzo di carta sul tavolo per proteggere il tavolo.

Mettere il blocco di alluminio sul pezzo di carta.

Fare avanzare l’Asse Z fino a quando il portautensili si trovi circa a 0,30" (8 mm) dalla parte superiore del blocco.

2

Impostare la frequenza di avanzamento su [ .001/1 ].

Fare avanzare l’Asse Z fino a quando il portautensili entra in contatto con il blocco e viene serrato.

Spingerlo allora fino ad azzerare la posizione dell’Asse Z.

Impostare la frequenza di avanzamento a intermittenza su [ .01/10 ].

3

Fare avanzare l’Asse Z 0,100" (2,54 mm) sopra al blocco.

Premere e tenere premuto il pulsante di rilascio utensile.

Prova a spostare il blocco di alluminio. Se il push-out è corretto, il blocco non si trova a 0,100".

Fare avanzare l’Asse Z 0,110" sopra al blocco.

Premere e tenere premuto il pulsante di rilascio utensile.

Prova a spostare il blocco di alluminio. Se il push-out è corretto, il blocco dovrebbe essere allentato a 0,110".

Importante: Nuova tolleranza per sensore singolo TRP (pistone di rilascio utensile) su macchine VF-1 - VF-5: Non è necessario apportare regolazioni all’altezza del tirante se" è serrato tra 0,080" e 0,130.

Nota: Il numero di incrementi di avanzamento nella direzione negativa è il numero di spessori da aggiungere. Il numero di incrementi di avanzamento nella direzione positiva è il numero di spessori da rimuovere.

VMC - Trasmissione cinghia/cambio - TRP - Aggiunta o rimozione spessori

1

 

 Nota:per TSC g al passaggio 2.

Scollegare i cavi di prossimità e solenoide nella staffa solenoide. Scollegare i tubi dell’aria di precarico e rilascio dell’utensile dal solenoide.  Sollevare il gruppo TRP dal mandrino e spostarlo in anticipo per  rimuoverlo.Utilizzare una chiave a forchetta per tenere l’albero TRP. Utilizzare una chiave inglese chiusa per allentare il bullone TRP [1] ruotandolo in senso orario.

Nota: Le filettature per il bullone di rilascio utensile nella direzione opposta.

Aggiungere o rimuovere le rondelle dello spessore [2] dal bullone TRP dell’utensile. Applicare il composto di blocco del thread a media resistenza (ad esempio, Loctite® blu) a HHB. Installare il TRP ed eseguire nuovamente il push-out del "TRP - Controllare" i passaggi.

2

Scollegare i cavi di prossimità e solenoide nella staffa solenoide. Scollegare il tubo TSC. Scollegare i tubi dell’aria di precarico e rilascio dell’utensile dal solenoide. Sollevare l’assemblaggio TRP dal mandrino e spostarlo in avanti per rimuoverlo. Rimuovere l’alloggiamento guarnizione TSC [1] e il sigillo TSC [2]. Se l’alloggiamento guarnizione ha tubi collegati, rimuoverli. Utilizzare una chiave inglese aperta [3] per contenere l'albero TRP. Utilizzare una chiave a estremità chiusa [4] per ruotare il bullone TRP [5] in senso orario per allentarsi.

   Nota:Le filettature del bullone di rilascio utensile vanno nella direzione opposta.

Aggiungere o rimuovere le rondelle dello spessore [6] dal bullone TRP dell’utensile. Applicare il composto di blocco del thread a media resistenza (ad esempio, Loctite® blu) a HHB.

Installare la guarnizione TSC e l'alloggiamento guarnizione TSC. Se hai rimosso i tubi dall'alloggiamento, collegarli. Controllare di nuovo il "push-out TRP".

VMC - TRP - Pre-carica - Regolazione

Attenzione: cautela:Non eseguire questa procedura su una macchina con refrigerante tramite mandrino (TSC). Questo danneggia il sistema TSC.

1

Trova la manopola sul regolatore dell'aria pre-carica. Ruotare la manopola in senso antiorario fino a quando non si ferma.

Assicurarsi che il  parametro149 PRE-CHARGE DELAY  sia impostato  su300.

Assicurarsi che nessun utensile sia nel mandrino.

Premere il pulsante  [Rilascio utensile].

Nota: Se la pre-carica non viene regolata correttamente, si sente un forte rumore quando il pistone colpisce il tirante.

Ruotare il regolatore di pressione dell'aria principale in senso orario a metà giro.

Premere il tasto [Tool Release].

Se si sente il TRP colpire il drawbar, girare il regolatore di pressione dell'aria principale in senso orario un quarto di giro.

cautela: Non aumentare troppo la pressione. Solo aumentare la pressione fino a quando non si sente il TRP ha colpito il drawbar.

VMC - TRP - TSC - Pre-carico - Regolazione

In questa procedura viene illustrato come eseguire queste attività:

  • Assemblare il manometro:
  • Utilizzare il kit di pressione per regolare il precarico TRP.

 cautela: Non eseguire questa procedura se la macchina non dispone di circolazione del refrigerante nel mandrino. La posizione del solenoid pre-carica può variare.

1

Eseguire queste operazioni per creare un gruppo manometro:

  • Fissare il misuratore [1] al tee-fitting [3].
  • Attaccare i (2) raccordi a rilascio rapido [2] al tee-fitting.
  • Inserire il tubo da 1/4" [4] in uno dei raccordi a rilascio rapido [2].

2

Scollegare il tubo [1] dal lato di uscita del regolatore di pressione di precarico [4].

Posizionare il tubo nella parte superiore dell'assieme a scartamento a pressione [2].

Collegare l'1/4" dall'assieme a pressione al regolatore.

3

Su alcune macchine, non è possibile regolare il regolatore. Utilizzare l'assieme a scartamento a pressione per assicurarsi che il regolatore funzioni correttamente. Eseguire questi passi per assicurarsi che il regolatore [2] funzioni correttamente:

Regolatore regolabile:

Premere e tenere premuto il pulsante sulla valvola solenoida pre-carico [1]. Eseguire questa operazione per 20 secondi.

Tirare la manopola di regolazione del regolatore per sbloccarla. Impostare la pressione dell’aria suCintura/Gearbox: 4 psi (0,28 bar)In linea: 30 psi (2,1 bar). Rilasciare il pulsante solenoide. Premere e tenere premuto il pulsante sulla valvola solenoide [1], di nuovo. Eseguire questa operazione per 20 secondi.

Assicurarsi che il misuratore Cintura/Gearbox: 4 psi (0,28 bar) In linea: 30 psi (2,1 bar). Rilasciare il pulsante solenoide. Spingere la manopola di regolazione del regolatore per bloccarla.

Regolatore non regolabile:

Premere e tenere premuto il pulsante sulla valvola solenoida pre-carico [1]. Eseguire questa operazione per 20 secondi.

Assicurarsi che il misuratore Cintura/Gearbox: 4 psi (0,28 bar) In linea: 30 psi (2,1 bar). Se l'indicatore non mostra la pressione corretta, il regolatore è difettoso. Sostituire il regolatore.

entrambi: Rimuovere l'assieme a misura di pressione dal regolatore.

VMC - Sensore TRP 2 - Regolazione

Prerequisito
  1. Impostare il  parametro 76 PRESSIONE ARIA BASSA su
  2. 99999.
  3. Ruotare il regolatore dell'aria principale per diminuire la pressione dell'aria a 75 psi (5,2 bar).

 

1

Regolare il sensore del tirante chiuso come segue:

Mettere un pezzo di carta sul tavolo per evitare danni al tavolo.

Mettere il blocco di alluminio [2] sul pezzo di carta.

Far avanzare lentamente l'asse Z fino a quando il portautensili tocca leggermente il blocco.

Premere [POSITION] [ORIGIN] per azzerare l'Asse z.

Premere [ .001/1 ].

Far avanzare l'asse Z a 0,060" (1,52 mm) sopra il blocco.

2

Passare alla pagina Diagnostica I/O.

Premere e tenere premuto il [Tool Release] mentre si monitora lo stato del tirante aperto.

Regolare il sensore di sblocco fino a quando il tirante aperto cambia in 1 quando si preme il pulsante di rilascio dello strumento.

Far avanzare l'asse Z a 0,050" (1,52 mm) sopra il blocco.

Premere e tenere premuto il [Tool Release] mentre si monitora lo stato del tirante aperto.

Regolare il sensore inferiore (sblocco) fino a quando il tirante aperto cambia in 0 quando si preme il pulsante di rilascio dello strumento.

3

La regolazione del sensore di sblocco inferiore è completa quando:

  • A 0,060" (1,52 mm) sopra il blocco, (tirante aperto=1) . Il sensore è acceso.
  • A 0,050" (1,27 mm) sopra il blocco, (tirante aperto=0) . Il sensore è spento.

4

Regolare il sensore del tirante chiuso come segue::

Rimuovere il portautensili dal mandrino.

Andare a [MDI/DNC] ed eliminare tutto.

Scrivere M59 P1120.

Mettere uno spessimetro da 0,020" (0,508 mm) (o uno spessore) [1] tra il bullone di rilascio dell’utensile [2] per il TRP e il tirante [3].

Premere [Cycle start] per attivare il solenoide di precarico di sblocco.

5

Monitorare lo stato del tirante chiuso. Regolare il sensore di morsetto fino a quando il tirante chiuso =0 quando viene attivato il solenoide di precarico di sblocco.

6

Premere [Reset]

Mettere uno spessimetro da 0,020" (0,508 mm) e 0,040" (1.016) mm (o uno spessore) [1] tra il bullone di rilascio dell'utensile [2] per il TRP e il tirante [3].

Premere [Cycle start]per attivare il solenoide di sblocco.

Assicurarsi che il  tirante chiuso = 1 quando il solenoide di precarico di sblocco viene attivato, se non si regola nuovamente in caso di necessità.

7

Impostare il  parametro 76, RITARDO ARIA BASSA, su 1500.

Eseguire il cambio utensili per assicurarsi che il TRP sia regolato correttamente. Assicurarsi che il TRP non presenti perdite.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.