VMC - 3040-Taper - BeltGearbox - TRP 2 Sensor - Adjustment

服务主页 方法程序 VMC - 30/40 锥度铣床 - 皮带/齿轮箱 - TRP 2 传感器 - 调整
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

VMC - 30/40 锥度铣床 - 皮带/齿轮箱 - TRP 2 传感器 - 调整


VMC - 30/40 锥度铣床 - 皮带/齿轮箱 - TRP 2 传感器 - 调整

- 跳至部分 - 1. 简介 2. VMC - TRP 推出 - 检查 (3 步骤) 3. VMC - 皮带/齿轮箱驱动 - TRP - 添加或移除垫片 (2 步骤) 4. VMC - TRP - 预加压 - 调整 (1 步骤) 5. VMC - TRP - TSC - 预加压 - 调整 (3 步骤) 6. VMC - TRP 2 传感器 - 调节 (7 步骤) Back to Top

简介

此过程告诉您如何执行这些任务:

  1. 检查/调整 TRP 推出(也称为:"拉杆高度")。
  2. 在 TRP 上添加/移除垫片。
  3. 检查/调整预加压压力。
  4. 调整接近传感器("开关")拉杆打开位置("松开")位置
  5. 调整接近传感器("开关")拉杆关闭位置("夹紧")位置

机床兼容性

在具有以下组件的立式加工中心上执行此程序:

  • 皮带/齿轮箱驱动
  • 30 或 40 锥度主轴
  • 带有夹紧和松开接近传感器的松刀气缸 (TRP)

所需工具:

压力表维修套件 (P/N 93- 2621)

VMC - TRP 推出 - 检查

1

将不带工具的刀柄放入主轴中。

把一张纸放在工作台上保护工作台。

把铝块放在纸上。

旋转 Z 轴,直到刀座约为 0.30" (8 毫米)从块的顶部。

2

将点动速率设置为 [0.001/1]。

转动 Z 轴,直到刀座与块接触并紧固。

按下 [POSIT],然后按下 [ORIGIN],将 Z 轴位置归零。

将点动速率设置为 [0.01/10]。

3

旋转 Z 轴 0.100" (2.54 毫米)以上。

按住刀具释放按钮。

尝试移动铝块。如果拉杆高度正确,则模块不为 0.100"。

旋转 Z 轴 0.110" 块上方。

按住刀具释放按钮。

尝试移动铝块。如果拉杆高度正确,则模块应在 0.110" 处松动。

重要:VF-1 - VF-5 机床上单传感器 TRP 的新公差。无需调整拉杆高度,如果紧于 0.080" 到 0.130" 之间。 

注意:负方向上的点动增量数是要添加的垫片数。 正方向上的点动增量数是要移除的垫片数。

VMC - 皮带/齿轮箱驱动 - TRP - 添加或移除垫片

1

 

注意: 对于 TSC,执行步骤 2。

断开电磁支架上的接近开关和电磁阀电缆。从电磁阀上断开预加压和刀具释放空气管。 从主轴上提起 TRP 组件,向前移动以将其卸下。用开口扳手固定 TRP 轴。 使用封闭式扳手顺时针转动 TRP 螺栓 [1] 以松开。

注意:刀具释放螺栓的螺纹方向相反。

从工具 TRP 螺栓上添加或拆下垫片垫圈 [2]。将中等强度螺纹锁化合物(例如,蓝色 Loctite®)应用于 TRP 螺栓。安装 TRP 并再次执行"TRP 推出 - 检查"步骤。

2

断开电磁支架上的接近开关和电磁阀电缆。连接 TSC 软管。从电磁阀上断开预充电和工具释放空气管。从主轴上提起 TRP 组件,然后向前移动以将其拆下。拆下 TSC 密封罩 [1] 和 TSC 密封件 [2]。如果密封壳体上连接有软管,则将其拆下。使用开放式扳手 [3] 握住 TRP 轴。使用封闭式扳手 [4] 顺时针转动 TRP 螺栓 [5] 以松开。

 注意: 刀具释放螺栓的螺纹方向相反。

从工具 TRP 螺栓上添加或拆下垫片垫圈 [6]。将中等强度螺纹锁化合物(例如,蓝色 Loctite®)应用于 TRP 螺栓。

安装 TSC 密封件和 TSC 密封外壳。如果从壳体上拆下软管,请将其连接。再次执行"TRP 推出 - 检查"步骤。

VMC - TRP - 预加压 - 调整

注意:请勿在具有主轴中心内冷 (TSC) 的机床上执行此步骤。这损坏了 TSC 系统。

1

找到预充电空气调节器上的旋钮。顺时针转动旋钮,直到其停止。

确保参数 149 预加压延迟 被设定为 300。

确保主轴中没有刀具。

按 [Tool Release] 按钮。

注意:如果预加压未正确调整,则当活塞击中拉杆时,您会听到一声巨响。

顺时针转动主气压调节器半圈。

按 [Tool Release]按钮。

如果您听到 TRP 击中牵引杆,请顺时针转动主气压调节器四分之一圈。

注意: 不要增加太多压力。只会增加压力,直到您听不到 TRP 击中牵引杆。

VMC - TRP - TSC - 预加压 - 调整

此过程告诉您如何执行这些任务:

  • 组装压力表维修套件。
  • 使用压力仪表调整 TRP 的预加压。

 注意: 如果机床没有主轴中心内冷,请勿执行此步骤。预加压电磁阀的位置可能有所不同。

1

请执行以下步骤以制作压力表组件:

  • 将仪表 [1] 连接到 T 型接头 [3]。
  • 将 (2) 快速释放接头 [2] 连接到 T 型接头。
  • 放 1/4" 将 [4] 管插入其中一个快速释放接头 [2]。

2

将管 [1] 与预充电压力调节器 [4] 的输出侧断开。

将管放入压力表组件 [2] 的顶部。

连接 1/4" 管 [3] 从压力表组件到调节器。

3

在某些机器上,您不能调整调节器。使用压力表组件确保调节器正常工作。请执行以下步骤确保稳压器 [2] 正常工作:

可调节调节器:

按住预加压电磁阀 [1] 上的按钮。执行此操作 20 秒钟。

拉动调节器调节旋钮以将其解锁。将气压设置为皮带/齿轮箱:4 psi (0.28 bar) 内联:30 psi (2.1 bar)。 松开电磁阀按钮。再次按住电磁阀 [1] 上的按钮。执行此操作 20 秒钟。

确保仪表显示 皮带/变速箱: 4 psi (0.28 bar) 内联: 30 psi (2.1 bar)。松开电磁阀按钮。按下调节器调节旋钮将其锁定。

不可调节调节器:

按住预加压电磁阀 [1] 上的按钮。执行此操作 20 秒钟。

确保仪表显示 皮带/变速箱: 4 psi (0.28 bar) 内联: 30 psi (2.1 bar)。如果仪表未显示正确的压力,则调节器有缺陷。更换固定调节器。

两者: 从调节器上拆下压力表组件。

VMC - TRP 2 传感器 - 调节

先决条件

  1. 设置参数 76 低空气压力为 
  2. 99999
  3. 转动主空气调节器,将气压降至 75 psi(5.2 bar)。

 

1

调整 绘制条已关闭 传感器如下:

把一张纸放在工作台上,以防损坏工作台。

将铝块 [2] 放在纸上。

缓慢地点动 Z 轴,直到刀座轻轻触摸块。

推 [POSITION] [ORIGIN] 将 Z 轴归零。

推[0.001/0.1]。

旋转 Z 轴 0.060" (1.52 毫米)以上。

2

转到 I/O 诊断页。

按下并按住 [Tool Release] 当您监视状态时 绘制条打开。

调节松开式传感器,直到 拉杆打开 更改到 1 ,按下刀具释放按钮时。

旋转 Z 轴 0.050" (1.52 毫米)以上。

按下并按住 [Tool Release] 当您监视状态时 绘制条打开。

调节下部(松开)传感器,直到 绘制条打开 更改为 0 按下工具释放按钮时。

3

在以下情况下部松开传感器的调节完成:

  • 在 0.060" (1.52 毫米)高于块,(绘制条打开 =1) 。传感器已打开。
  • 在 0.050" (1.27 毫米)高于块,(绘制条开=0) 。传感器已关闭。

4

调整拉杆已关闭传感器如下:

从主轴上拆下刀座。

转到 [MDI/DNC] 并删除所有内容。

写入 M59 P1120。

在适用于 TRP 的刀具释放螺栓 [2] 和拉杆 [3] 之间,放一个 0.020" (0.508 mm) 的塞尺(或垫片)[1]。

推 [Cycle start] 以启动松开的预加压电磁阀。

5

监控拉杆状态已关闭。 调节夹具传感器,直到拉杆已关闭 = 0,在启动松开的预加压电磁阀时。  

6

推 [Reset]

在适用于 TRP 的刀具释放螺栓 [2] 和拉杆 [3] 之间,放一个0.020" (0.508 mm) 和 0.040" (1.016) mm 的塞尺(或垫片)[1]。

推[Cycle start]以启动松开的电磁阀。

确保 拉杆已关闭 = 1 必要时,如果未重新调节,则启动松开的预加压电磁阀。

7

设置 参数 76 低空气延迟为1500。

运行几次换刀以确保正确调整 TRP。确保 TRP 没有泄漏。