MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
VMC - 3040-Taper - BeltGearbox - TRP 2 Sensor - Adjustment

Service hjem Fremgangsmåter VMC - 30/40-kon – Belte/girkasse – TRP 2-sensor – Justering
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

VMC - 30/40-kon – Belte/girkasse – TRP 2-sensor – Justering


VMC - 30/40-kon – Belte/girkasse – TRP 2-sensor – Justering

– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. VMC – TRP-trykknapp – Kontroll (3 trinn) 3. VMC – Belte/girkasse – TRP – Legge til eller fjerne avstandsskiver (2 trinn) 4. VMC – TRP – Forhåndsladning – Justering (1 trinn) 5. VMC – TRP – TSC – Forhåndsladning – Justering (3 trinn) 6. VMC – TRP 2-sensor – Justering (7 trinn) Back to Top

Forord

Denne fremgangsmåten forteller deg hvordan du:

  1. kontroller/juster TRP-trykknappen (også kjent som: "trekkstanghøyde").
  2. legg til/fjern avstandsskiver på TRP.
  3. kontroller/juster forhåndsladningstrykket.
  4. juster nærhetssensoren ("bryter")-posisjonen for trekkstang åpen ("ikke løsnet")-posisjonen
  5. juster nærhetssensoren ("bryter")-posisjonen for trekkstang lukket ("klemt")-posisjonen

Maskin-kompatibilitet

Utfør denne prosedyren på en vertikal fres med disse komponentene:

  • belte-/girkassestasjon
  • [30- eller 40-kons spindel
  • verktøyutløsningsstempel (TRP) med en klemme- og løsne-nærhetssensor

Nødvendige verktøy:

TRYKKMÅLERSERVICE-SETT (P/N. 93- 2621)

VMC – TRP-trykknapp – Kontroll

1

Sett en verktøyholder uten verktøy inn i spindelen.

Legg et papirark på bordet for å beskytte bordet.

Sett aluminiums blokken på papiret.

Jog Z-aksen til verktøyholderen er ca. 0,30" (8 mm) fra toppen av blokken.

2

Still inn jogghastigheten til [0,001/1.

Jogg Z-aksen til verktøyholderen får kontakt med blokken og er stram.

Skyv [POSIT], deretter [ORIGIN] for å nullposisjonere Z-aksen.

Still inn jogghastigehten til 0,01/10.

3

Jog Z-aksen 0,100" (2,54 mm) over blokken.

Trykk og hold inne verktøyutløserknappen.

Prøv å flytte aluminiumsblokken. Hvis trekkstanghøyden er riktig, gjør blokken ikke på 0,100".

Jog Z-aksen 0,110" over blokken.

Trykk og hold inne verktøyutløserknappen.

Prøv å flytte aluminiumsblokken. Hvis trekkstanghøyden er riktig, bør blokken være løs på 0,110".

Viktig: Ny toleranse for enkelt sensor TRP på VF-1 til og med VF-5-maskiner: Det er ikke nødvendig å foreta justeringer i trekkstanghøyden hvis den er stram mellom 0,080" til 0,130". 

Merknad: Antallet jogg-trinn i den negative retningen er antall avstandsskiver å legge til. Antallet jog-trinn i den positive retningen er antallet avstandsskiver som skal fjernes.

VMC – Belte/girkasse – TRP – Legge til eller fjerne avstandsskiver

1

 

Merk: For TSC g til trinn 2.

Koble fra nærhetsbryteren og spolekablene på spolebraketten. Koble  forhåndsladnings- og verktøyutløserluftrørene fra spolen. Løft TRP-enheten fra spindelen og beveg den fremover for å fjerne den. Bruk en åpen skrunøkkel til å holde TRP-akselen. Bruk en lukket-end skiftenøkkel for å slå TRP-bolten [1] med klokken for å løsne.

Merknad: Gjengene for verktøyutløserbolten i motsatt retning.

Legg til eller fjern avstandsskive skiver [2] fra verktøyets TRP-bolt. Bruk middels styrke gjengelåsende sammensetning (for eksempel blå Loctite®) på TRP-bolten. Installer TRP og utfør "TRP-trykknapp – Kontroll"trinnene på nytt.

2

Koble fra nærhetsbryteren og spolekablene på spolebraketten. Koble fra TSC-slangen. Koble fra de forhånds lade-og verktøyfri luftrørene fra magneten. Løft TRP-forsamlingen fra spindelen og beveg den fremover for å fjerne den. Fjern TSC tetnings kabinettet [1] og TSC-forseglingen [2]. Hvis tetnings huset har slanger festet til det, må du fjerne dem. Bruk en åpen skiftenøkkel [3] til å holde TRP-akselen. Bruk en lukket skrunøkkel [4] til å vri TRP-bolten [5] med klokken for å løsne.

 Merk: Gjengene for verktøyutløserbolten går i motsatt retning.

Legg til eller fjern avstandsskive skiver [6] fra verktøyets TRP-bolt. Bruk middels styrke gjengelåsende sammensetning (for eksempel blå Loctite®) på TRP-bolten.

Monter TSC-pakningen og TSC-tetnings huset. Hvis du har fjernet slanger fra huset, koble dem sammen. Utfør "TRP-trykknapp – Kontroll"-trinnene på nytt.

VMC – TRP – Forhåndsladning – Justering

Forsiktig: Ikke utfør denne prosedyren på en maskin som har kjølevæske gjennom spindel (TSC). Dette skader TSC-systemet.

1

Finn knotten på pre-charge Air regulator. Drei bryteren mot klokken til den stopper.

Sørg for at parameteren 149 FORSINKELSE I FORHÅNDLADNING er innstilt til 300.

Pass på at det ikke er noe verktøy i spindelen.

Trykk på [Tool Release] -knappen.

Merknad: Hvis forhåndsladningen ikke er riktig justert, hører du en høy lyd når stempelet treffer trekkstangen.

Drei den viktigste Lufttrykks regulator med urviseren en halv omdreining.

Trykk på [Tool Release]-knappen.

Hvis du hører TRP treffe trekkstangen, drei hovedufttrykksregulatoren med klokken en kvart omdreining.

Forsiktig: ikke øk trykket for mye. Øk kun trykket til du ikke kan høre TRP treffe trekkstangen.

VMC – TRP – TSC – Forhåndsladning – Justering

Denne prosedyren forteller deg hvordan du utfører disse oppgavene:

  • Monter trykkmålerens servicesett.
  • Bruk trykksettet til å justere TRP-forhåndsladningen.

 Forsiktig: Ikke utfør denne prosedyren hvis maskinen ikke har kjølevæske gjennom spindel. Plasseringen av den forhåndsledede spolen kan variere.

1

Utfør disse trinnene for å lage en trykkmålermontering:

  • Fest måleren [1] til T-fittingen [3].
  • Fest (2) hurtig utløsningsbeslagene [2] til tee-beslaget.
  • Sett 1/4" -slangen [4] inn i en av hurtig utløsnings festene [2].

2

Koble fra røret [1] fra utgangssiden av den pre-charge press regulator [4].

Sett røret inn i toppen av trykkmålerenheten [2].

Koble 1/4" -slangen [3] fra trykkmåleren heten til regulatoren.

3

På noen maskiner kan du ikke justere regulatoren. Bruk trykkmåler monteringen for å sikre at regulatoren fungerer som den skal. Utfør disse trinnene for å sikre at regulatoren [2] fungerer som den skal:

Justerbar regulator:

Trykk og hold inne knappen på den forhåndsladede spoleventilen [1]. Gjør dette i 20 sekunder.

Trekk regulatoren justeringsknappen for å låse den opp. Still inn lufttrykket til belte/girkasse: 4 psi (0,28 bar) Innebygget: 30 psi (2,1 bar). Slipp magnet knappen. Trykk og hold inne knappen på spoleventilen [1] igjen. Gjør dette i 20 sekunder.

Kontroller at måleren viser belte/girkasse: 4 psi (0,28 bar) Innebygget: 30 PSI (2,1 bar). Slipp magnet knappen. Trykk regulerings justeringsknotten for å låse den.

Ikke-justerbar regulator:

Trykk og hold inne knappen på den forhåndsladede spoleventilen [1]. Gjør dette i 20 sekunder.

Kontroller at måleren viser belte/girkasse: 4 psi (0,28 bar) innebygget: 30 PSI (2,1 bar). Hvis måleren ikke viser riktig trykk, er regulatoren defekt. Skift ut regulatoren.

Begge: Fjern trykkmåler monteringen fra regulatoren.

VMC – TRP 2-sensor – Justering

Forutsetninger:

  1. Still inn parameter 76 LAVT LUFTTRYKKtil  99999
  2. Drei hovedluftregulatoren for å redusere lufttrykket til 75 PSI (5,2 bar).

 

1

Juster trekkstang lukket sensoren som følger:

Legg et papirark på bordet for å unngå skade på bordet.

Sett aluminiums blokken [2] på papirbiten.

Jog Z-aksen sakte til verktøyholderen så vidt berører blokken.

Trykk [POSITION] [ORIGIN] for å null ut Z-aksen.

Trykk på [0,001/1.

Jog Z-aksen 0,060" (1,52 mm) over blokken.

2

Gå til i/u-diagnostikk-siden.

Trykk og hold [Tool Release] mens du overvåker statusen til trekkstang åpen.

Juster løsnesensoren til trekkstang åpen endres til 1 når du trykker på verktøyutløserknappen.

Jog Z-aksen 0,050" (1,52 mm) over blokken.

Trykk og hold [Tool Release] mens du overvåker statusen til trekkstang åpen.

Juster den nedre (løsne) sensoren til trekkstang åpen endres til 0 når du trykker på verktøy-utløserknappen.

3

Justeringen av den nedre løsnesensoren er fullført når:

  • Ved 0,060" (1,52 mm) over blokken, (trekkstang åpen = 1). Sensoren er på.
  • Ved 0,050" (1,27 mm) over blokken, (trekkstang åpen = 0). Sensoren er av.

4

Juster trekkstang lukket-sensoren som følger:

Fjern verktøyholderen fra spindelen.

Gå til [MDI/DNC] og slett alt.

Skriv M59 P1120.

Sett en 0,020" (0,508 mm) følemåler (eller avstandsskivestokk) [1] mellom verktøyutløserbolten [2] for TRP og trekkstangen [3].

Skyv [Cycle start]  for å aktivere løsning av den forhåndsladede spolen.

5

Overvåk statusen på trekkstang lukket. Juster klemmesensoren til trekkstang lukket = 0 når løsning av den forhåndsladede spolen er aktivert.

6

Skyv [Reset]

Sett en 0,020" (0,508 mm) og en 0,040" (1,016) mm følemåler (eller avstandsskivestokk) [1] mellom verktøy-utløserstangen [2] for TRP og trekkstangen [3].

Skyv [Cycle start] for å aktivere løsne spole.

Sørg for at trekkstang lukket = 1 når løsning av den forhåndsladede spolen er aktivert, hvis ikke juster på nytt om nødvendig.

7

Still inn parameter 76, FORSINKELSE I LAV LUFT, til 1500.

Utfør noen verktøybytter for å sørge for at TRP er riktig justert. Sørg for at TRP ikke har lekkasjer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.