My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
VMC - 3040-Taper - BeltGearbox - TRP 2 Sensor - Adjustment

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet VMC – 30/40-kartioinen – hihna/vaihdelaatikko – TRP 2 -anturi – säätö
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

VMC – 30/40-kartioinen – hihna/vaihdelaatikko – TRP 2 -anturi – säätö


VMC – 30/40-kartioinen – hihna/vaihdelaatikko – TRP 2 -anturi – säätö

- Siirry osioon - 1. Johdanto 2. VMC – TRP:n työntömatka – tarkistus (3 vaihetta) 3. VMC - Hihna/vaihdelaatikkokäyttö - TRP - Lisää tai poista korotuspaloja (2 vaihetta) 4. VMC - TRP - esilataus - säätö (1 vaihe) 5. VMC - TRP - TSC - esilataus - säätö (3 vaihetta) 6. VMC - TRP 2 -anturi - Säätö (7 vaihetta) Back to Top

Johdanto

Tässä menettelyssä kerrotaan, miten:

  1. tarkista/säädä TRP-työntömatka (tunnetaan myös nimellä: "vetotangon korkeus").
  2. lisää/poista korotuspaloja TRP:ssä.
  3. tarkista/säädä esitäyttöpaine.
  4. säädä lähestymisanturin ("kytkimen") asentoa vetotangon auki-asentoon (”irtikytketty”)
  5. säädä lähestymisanturin ("kytkimen") asentoa vetotangon kiinni-asentoon (”kytketty”)

Yhteensopivuus koneiden kanssa

Suorita tämä toimenpide pystyjyrsinkoneessa, jossa on seuraavat komponentit:

  • hihna/vaihdelaatikko
  • 30- tai 40-kartioinen kara
  • työkalun vapautusmäntä (TRP) puristin/irrotusetäisyysanturilla

Tarvittavat työkalut:

PAINEMITTARIN HUOLTOSARJA (osanro 93–2621)

VMC – TRP:n työntömatka – tarkistus

1

Aseta työkalunpidin karaan ilman työkalua.

Aseta pöydän suojaksi paperi.

Laita alumiininen lohko paperin päälle.

Siirrä Z-akselia nykäyssyötöllä, kunnes työkalunpidin on noin 0,30" (8 mm) lohkon yläreunasta.

2

Määritä nykäyssyötön nopeudeksi [ .001/1 ].

Siirrä Z-akselia nykäyssyötöllä, kunnes työkalunpidin koskettaa lohkoa ja on tiukalla.

Nollaa Z-akselipaikoitus painamalla ensin [POSIT]- ja sitten [ORIGIN]-painiketta.

Määritä nykäyssyötön nopeudeksi [ .01/10 ].

3

Siirrä Z-akselia nykäyssyötöllä 0,100" (2,54 mm) lohkon yläpuolelle.

Paina työkalun vapautuspainiketta pitkään.

Yritä siirtää alumiinilohkoa. Jos vetotangon korkeus on oikea, lohko ei liiku kohdassa 0,100".

Siirrä Z-akselia nykäyssyötöllä 0,110" lohkon yläpuolelle.

Paina työkalun vapautuspainiketta pitkään.

Yritä siirtää alumiinilohkoa. Jos vetotangon korkeus on oikea, lohkon pitäisi olla löysällä kohdassa 0,110".

Tärkeää: Yksianturisen TRP:n uusi toleranssi VF-1–VF-5-koneissa: Vetotangon korkeutta ei tarvitse muuttaa, jos se on tiukka välillä 0,080"–0,130”.

Huomautus: Nykäyssyötön aikana tehtävä inkrementtimäärä negatiiviseen suuntaan on lisättävien korotuspalojen määrä. Nykäyssyötön aikana tehtävä inkrementtimäärä positiiviseen suuntaan on poistettavien korotuspalojen määrä.

VMC - Hihna/vaihdelaatikkokäyttö - TRP - Lisää tai poista korotuspaloja

1

 

Huomautus: TSC g, vaiheeseen 2.

Irrota lähestymiskytkin ja solenoidikaapelit solenoidin kiinnikkeestä. Irrota esilatauksen ja työkalun vapautuksen ilmaputket solenoidista.  Nosta TRP-kokoonpano karasta ja poista siirtämällä sitä eteenpäin. Pidä TRP-akselia paikallaan kiintoavaimella. Löysää TRP-pulttia [1] kääntämällä sitä myötäpäivään lenkkiavaimella.

Huomautus: Työkalun vapautuspultin kierteitys vastakkaiseen suuntaan.

Lisää korotuspalat ja aluslevyt [2] työkalun TRP-pulttiin tai poista ne siitä. Levitä keskivahvaa kierrelukitetta (esimerkiksi sininen Loctite®) TRP-pulttiin. Asenna TRP ja tee kohdan "TRP:n työntömatka – tarkistus" vaiheet uudelleen.

2

Irrota lähestymiskytkin ja solenoidikaapelit solenoidin kiinnikkeestä. Irrota TSC-letku. Irrota esilatauksen ja työkalun vapautuksen ilmaputket solenoidista. Nosta TRP-kokoonpano karasta ja poista se siirtämällä sitä eteenpäin. Irrota TSC-tiivistepesä [1] ja TSC-tiiviste [2]. Jos tiivistepesässä on kiinnitettynä letkuja, poista ne. Pidä TRP-akselia paikallaan kiintoavaimella [3]. Löysää TRP-pulttia [5] kääntämällä sitä myötäpäivään lenkkiavaimella [4].

Huomautus: Työkalun vapautuspultin kierteitys menee vastakkaiseen suuntaan.

Lisää korotuspalat ja aluslevyt [6] työkalun TRP-pulttiin tai poista ne siitä. Levitä keskivahvaa kierrelukitetta (esimerkiksi sininen Loctite®) TRP-pulttiin.

Asenna TSC-tiiviste ja TSC-tiivistepesä. Jos olet irrottanut letkut pesästä, liitä ne uudelleen. Tee kohdan ”TRP:n työntömatka – tarkistus” vaiheet uudelleen.

VMC - TRP - esilataus - säätö

Varoitus: Älä suorita tätä toimenpidettä koneelle, jossa on karanläpijäähdytys (TSC). Tämä vahingoittaa TSC-järjestelmää.

1

Etsi nuppi esilatauksen ilmansäätimestä. Käännä nuppia vastapäivään, kunnes se pysähtyy.

Varmista, että parametrin 149 ESILATAUSVIIVE on asetettu arvoon 300.

Varmista, että karassa ei ole mitään työkalua.

Paina [Tool Release] -painiketta.

Huomautus: Jos esilatausta ei ole säädetty oikein, kuulet kovan äänen, kun mäntä osuu vetotankoon.

Kierrä pääilmanpainesäädintä puoli kierrosta myötäpäivään.

Paina [Tool Release] -painiketta.

Jos kuulet TRP:n osuvan vetotankoon, käännä pääilmanpainesäädintä neljänneskierros myötäpäivään.

Varoitus: Älä lisää painetta liikaa. Nosta painetta vain, kunnes et kuule TRP:n osumista vetotankoon.

VMC - TRP - TSC - esilataus - säätö

Tässä menettelyssä kerrotaan, miten seuraavat tehtävä suoritetaan:

  • Kokoa painemittarin huoltosarja.
  • Säädä TRP-esilatausta painesarjan avulla.

 Huomautus: Älä suorita tätä toimenpidettä, jos koneessa ei ole karanläpijäähdytystä. Esilataussolenoidin sijainti voi vaihdella.

1

Tee painemittarikokoonpano seuraavasti:

  • Kiinnitä mittari [1] tee-kiinnitykseen [3].
  • Kiinnitä (2) pikairrotusliitosta [2] tee-kiinnitykseen.
  • Laita 1/4" letkut [4] yhteen pikairrotusliittimistä [2].

2

Irrota putki [1] esilatauksen painesäätimen [4] lähtöpuolelta.

Aseta putki painemittarikokoonpanon yläosaan [2].

Kytke 1/4" putki [3] painemittarikokoonpanosta säätimeen.

3

Joissakin koneissa säädintä ei voi säätää. Varmista painemittarikokoonpanon avulla, että säädin toimii oikein. Varmista, että säädin [2] toimii oikein:

Säädettävä säädin:

Paina esilatauksen solenoidiventtiilin [1] painiketta pitkään. Tee tämä 20 sekunnin ajan.

Avaa lukitus vetämällä säätimen säätönuppia. Aseta ilmanpaine seuraavasti: Hihna/vaihdelaatikko: 4 psi (0,28 bar) Inline: 30 psi (2,1 bar). Vapauta solenoidipainike. Paina solenoidiventtiilin [1] painiketta jälleen pitkään. Tee tämä 20 sekunnin ajan.

Varmista, että mittarin lukemat ovat seuraavat: Hihna/vaihdelaatikko: 4 psi (0,28 bar) Inline: 30 psi (2,1 bar). Vapauta solenoidipainike. Lukitse säätimen säätönuppi painamalla sitä.

Ei-säädettävä säädin:

Paina esilatauksen solenoidiventtiilin [1] painiketta pitkään. Tee tämä 20 sekunnin ajan.

Varmista, että mittarin lukemat ovat seuraavat: Hihna/vaihdelaatikko: 4 psi (0,28 bar) Inline: 30 psi (2,1 bar). Jos mittari ei näytä oikeaa painetta, säädin on viallinen. Vaihda säädin.

Molemmat: Irrota painemittarikokoonpano säätimestä.

VMC - TRP 2 -anturi - Säätö

Edellytykset:

  1. Aseta  parametrin 76 MATALA ILMANPAINE arvoksi
  2. 99999.
  3. Käännä pääilmansäädintä pienentääksesi ilmanpaineen 75 psi:hin (5,2 bar).

 

1

Säädä Vetotanko kiinni  -anturi seuraavasti:

Aseta pöydälle paperi estääksesi pöydän vahingoittumisen.

Laita alumiininen lohko [2] paperin päälle.

Liikuta Z-akselia hitaasti nykäyssyötöllä, kunnes työkalunpidin koskettaa kevyesti lohkoa.

Paina [POSITION] [ORIGIN]-painiketta nollataksesi Z-akselin.

Paina [ .001/1 ].

Siirrä Z-akselia nykäyssyötöllä 0,060" (1,52 mm) lohkon yläpuolelle.

2

Siirry I/O-diagnostiikkasivulle.

Paina ja pidä [Tool Release]-painiketta, kun tarkkailet kohdan Vetotanko auki tilaa.

Säädä irrotusanturia, kunnes kohdan Vetotanko auki asetukseksi vaihtuu 1 , kun painat työkalun vapautuspainiketta.

Siirrä Z-akselia nykäyssyötöllä 0,050" (1,52 mm) lohkon yläpuolelle.

Paina ja pidä [Tool Release]-painiketta, kun tarkkailet kohdan Vetotanko auki tilaa.

Säädä alempaa (irrotus)anturia, kunnes kohdan Vetotanko auki  asetukseksi vaihtuu 0 , kun painat työkalun vapautuspainiketta.

3

Alemman irrotusanturin säätö on valmis, kun:

  • kohdassa 0,060" (1,52 mm) lohkon yläpuolella (Vetotanko auki=1). Anturi on päällä.
  • kohdassa 0,050" (1,27 mm) lohkon yläpuolella (Vetotanko auki=0). Anturi on pois päältä.

4

Säädä Vetotanko kiinni -anturi seuraavasti:

Irrota työkalunpidin karasta.

Mene kohtaan [MDI/DNC] ja poista kaikki.

Kirjoita M59 P1120.

Aseta 0,020" (0,508 mm) rakotulkki (tai korotuspala) [1] TRP:n ja vetotangon [3] työkalun vapautuspultin [2] väliin.

Paina  [Cycle start] -painiketta aktivoidaksesi esilatauksen solenoidin irrotuksen.

5

Tarkkaile kohdan Vetotanko kiinni tilaa. Säädä puristusanturia, kunnes Vetotanko kiinni = 0, kun esilatauksen solenoidin irrotus on aktivoitu.

6

Paina [Reset]

Aseta 0,020" (0,508 mm) ja 0,040" (1,016 mm) rakotulkki (tai korotuspala) [1] TRP:n ja vetotangon [3] työkalun vapautuspultin [2] väliin.

Paina [Cycle start]-painiketta aktivoidaksesi solenoidin irrotuksen.

Varmista, että Vetotanko kiinni = 1, kun esilatauksen solenoidin irrotus on aktivoitu. Ellei, säädä se tarvittaessa uudelleen.

7

Aseta  parametrin 76, MATALAN ILMAN VIIVE arvoksi 1500. Suorita joitakin työkalunvaihtoja varmistaaksesi, että TRP on säädetty oikein. Varmista, ettei TRP:ssä ole vuotoja.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.