MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
0
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VR-serien
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Bore-/innergjengings-/fres-serien
      • Freser for verktøyavdelingen
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Lommefres
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Y-akse-dreiebenker
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Dreiebenker for verktøyavdelinger
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • Horisontale freser
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Roterende enheter og indekseringsenheter
      Roterende enheter og indekseringsenheter
      Roterende enheter og indekseringsenheter View All
      • Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiseringsmodeller
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      HANDLE VERKTØY
      • Bygg og få pris på en ny Haas
      • Prisliste
      • Tilgjengelig beholdning
      • CNCA-finansiering
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?

      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Alternativer Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
    • Product Image Revolverhoder og direkteverktøy
      Revolverhoder og direkteverktøy
      Revolverhoder og direkteverktøy View All
      • Revolverhoder og direkteverktøy
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas-håndtering av spon og kjølevæske Håndtering av spon og kjølevæske
      Håndtering av spon og kjølevæske
      Håndtering av spon og kjølevæske View All
      • Håndtering av spon og kjølevæske
    • Haas-kontrollen Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
    • Product Image Produktalternativer
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
    • Product Image Verktøy og oppspenning
      Verktøy og oppspenning
      Verktøy og oppspenning View All
      • Verktøy og oppspenning
    • Product Image Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
    • Product Image Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      HANDLE VERKTØY
      • Bygg og få pris på en ny Haas
      • Prisliste
      • Tilgjengelig beholdning
      • CNCA-finansiering
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?

      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Utdanningsfellesskap
    • Industri 4.0
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
  • Service Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEM Operatørhåndbøker Hvordan-prosedyrer Feilsøkingsveiledere Forebyggende vedlikehold Haas-deler Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søkeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
0
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Søkeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DT-3

  1. Vertikale freser
  2. Bore-/innergjengings-/fres-serien
  3. DT-3

DT-3

Startpris: US$71,995 KUN CNY
 
Not Currently Available In Your Region
CNC bore-/innergjengingssenter med vandring på 914 x 406 x 394 mm

DT-3 er en høyhastighets boremaskin og gjengecentrum som gir X-aksevandring på 36" (914 mm) – 8" (203 mm) mer enn DT-2 – men likevel like kompakt når det gjelder fotavtrykk.. Den lengre X-vandringen har enkelt plass til flere festeanordninger, lengre deler og lange utstrakte deler, mens en kraftig spindel med innebygd direktedrift på BT30-kon gir 10 000 rpm for muliggjør stiv og fast gjenging av høy hastighet. Høyhastighets verktøyveksler (20 + 1) bytter verktøy raskt, mens hastigheter på 2400 ipm og høye akselerasjonsgrader korter ned syklustider og reduserer ikke-skjære-tid.

  • Mer X-aksevandring og lenger bord enn DT-2
  • Kraftig BT30-kon med intern spindel med direktedrift
  • Høyproduktivitets maskineringssenter med et kompakt fotavtrykk

See Available Stock

Nåværende ledetid

11 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtre

  • 30 Kone
  • 3 Akse
  • 10k O/MIN
  • 20+1 Verktøykapasitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modellmaskiner er bare tilgjengelige med CNY-prissetting
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR

Tilgjengelig for bestilling, med beregnet levering i andre kvartal 2025.

DT-3

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

  1. USA - ENGLISH
  2. DEUTSCH
  3. ESPAÑOL
  4. FRANÇAIS
  5. ITALIANO
  6. POLSKI
  7. PORTUGUÊS
  8. NEDERLANDS
Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Maskininfo
  • Automatisering
  • Spesifikasjoner
  • Tilpasningsdiagram for roterende enhet

Loading
×

FÅ DITT ØYEBLIKKELIGE PRISTILBUD NÅ.

Skriv inn dine opplysninger nedenfor for å få ditt øyeblikkelige pristilbud. For å hoppe over dette i fremtiden, kan du bare skrive inn et passord nedenfor for å opprette din gratis MyHaas-konto.

Har du allerede en konto? Logg inn

< Tilbake

Contact Information

+ Legg til adresse

Skriv inn et passord for å opprette en MyHaas-konto! (valgfritt)

Vil du dele pristilbudet ditt? (valgfritt)


+ Et annet

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Spindler

  • 10 000 rpm spindel

Verktøyvekslere

  • 20+1 sidemontert verktøyveksler

Håndtering av spon og kjølevæske

  • 55-gallon kjølevæsketank
  • Flertrinns kjølevæskepumpe
  • Sponspylingsfunksjon

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Fast gjenging
  • Standard programminne, 1 GB

Produktalternativer

  • Bekvemmelighetspakke
  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

Spindler

  • 12 000 rpm spindel
  • 15.000 rpm spindel
  • 20.000 rpm spindel

4.- | 5. akse

  • 4. aksedrift og ledninger
  • 5. aksedrift og ledninger

Probing

  • Trådløst og intuitivt probingsystem

Håndtering av spon og kjølevæske

  • Programmerbar kjølemiddeldyse
  • PulseJet-system
  • Automatisk luftpistol
  • Smøring med minimal mengde smøremiddel
  • Part Hole Blaster
  • Haas sponløft
  • Kabinettutløp
  • Kjølevæskediskondensator
  • Pakke for vedlikehold av kjølevæske
  • Filtersett for sponskuff
  • Kjølevæske gjennom spindel, 300 psi (21 bar)
  • Kjølevæske gjennom spindel, 1000 psi
  • Klar for kjølevæske gjennom spindel
  • Klar for kjølevæske gjennom spindel, tredjepart
  • Luftblåsing gjennom verktøy
  • Kjølevæskestank oljeskimmer
  • Ekstra kjølevæskefilter
  • Automatisk kjølevæske påfylling
  • Kjølevæskedesinfisering
  • Sponmaterskrue, sideutløp
  • Sponmaterskrue, frontutkast

Haas-kontrollen

  • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
  • 8 M-reservefunksjoner
  • CNC-kontrollkabinettkjøler
  • Andre hjemposisjon
  • M-kode/MFIN-kabelenhet
  • Klargjort for kompatibilitet med automatisk palettveksler
  • Børsteløs servomotor for høye hastigheter
  • Visuelt del programmeringssystem
  • Dynamisk arbeidsoffset og Tool Center Point Control
  • Spindel orientering
  • Brukerdefinerte makroer
  • Koordinatrotasjon og -skalering
  • 32 GB utvidet minne
  • 64 GB utvidet minne
  • Klargjøring av tredjeparts dreieenhet
  • Standard lavspenningstransformator
  • Intern isolert høyspenningstransformator

Produktalternativer

  • Programmerbar luft
  • Programmerbar luft, dobbel skrustikke
  • WiFi-kamera
  • 24V-lampe til arbeidspult
  • Automatisk vindu

Verktøy og oppspenning

  • Maskinforankringssett

Frakt

  • Emballasje for transport
  • Løftesett

Garanti

  • 1 års forlenget garanti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
  • Haas 10 kg cobot-pakke
  • Haas 15 kg Cobot-pakke
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installasjonsveiledning
  • Oppsettstegning
  • Momentdiagram
  • Operatørhåndbok
  • Automatiseringsalternativer og konfigurasjonsdiagram
  • Automatisk arbeidsoppspenning og konfigurasjonsdiagram

HAAS ALTERNATIVER FOR SKRUSTIKKER OG KONFIGUERINGSTABELL

LUFTSKRUSTIKKER | HYDRAULISKE SKRUSTIKKER

RELATERTE PRODUKTER

MASKIN I REVOLVER-STIL

Haas DC-2

DC-2 Drill Center

Høyhastighets boringssenter med vandringer på 1000 x 500 x 330 mm, 30-kon

  • 30 Kone
  • 3 Akse
  • 10k O/MIN
  • 21 Verktøykapasitet
Oppstart den US$85,995 KUN CNY
US$65,995
Lær mer Bygg og pris

STØRRE SPINDELKONE

Haas DM-3

DM-3

CNC bore-/fresesenter med vandring på 914 x 406 x 394 mm

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 10k O/MIN
  • 18+1 Verktøykapasitet
Oppstart den US$81,995 KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

ALTERNATIVT VERSTED

Haas TM-2P

TM-2P

CNC-fres for verktøyavdelingen med 1016 mm x 406 mm x 406 mm vandring og ATC

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 6k O/MIN
  • 10 Verktøykapasitet
Oppstart den US$53,995 KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Standardfunksjoner

Spindler

  • 10 000 rpm spindel

Verktøyvekslere

  • 20+1 sidemontert verktøyveksler

Håndtering av spon og kjølevæske

  • 55-gallon kjølevæsketank
  • Flertrinns kjølevæskepumpe
  • Sponspylingsfunksjon

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Fast gjenging
  • Standard programminne, 1 GB

Produktalternativer

  • Bekvemmelighetspakke
  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

Spindler

  • 12 000 rpm spindel
  • 15.000 rpm spindel
  • 20.000 rpm spindel

4.- | 5. akse

  • 4. aksedrift og ledninger
  • 5. aksedrift og ledninger

Probing

  • Trådløst og intuitivt probingsystem

Håndtering av spon og kjølevæske

  • Programmerbar kjølemiddeldyse
  • PulseJet-system
  • Automatisk luftpistol
  • Smøring med minimal mengde smøremiddel
  • Part Hole Blaster
  • Haas sponløft
  • Kabinettutløp
  • Kjølevæskediskondensator
  • Pakke for vedlikehold av kjølevæske
  • Filtersett for sponskuff
  • Kjølevæske gjennom spindel, 300 psi (21 bar)
  • Kjølevæske gjennom spindel, 1000 psi
  • Klar for kjølevæske gjennom spindel
  • Klar for kjølevæske gjennom spindel, tredjepart
  • Luftblåsing gjennom verktøy
  • Kjølevæskestank oljeskimmer
  • Ekstra kjølevæskefilter
  • Automatisk kjølevæske påfylling
  • Kjølevæskedesinfisering
  • Sponmaterskrue, sideutløp
  • Sponmaterskrue, frontutkast

Haas-kontrollen

  • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
  • 8 M-reservefunksjoner
  • CNC-kontrollkabinettkjøler
  • Andre hjemposisjon
  • M-kode/MFIN-kabelenhet
  • Klargjort for kompatibilitet med automatisk palettveksler
  • Børsteløs servomotor for høye hastigheter
  • Visuelt del programmeringssystem
  • Dynamisk arbeidsoffset og Tool Center Point Control
  • Spindel orientering
  • Brukerdefinerte makroer
  • Koordinatrotasjon og -skalering
  • 32 GB utvidet minne
  • 64 GB utvidet minne
  • Klargjøring av tredjeparts dreieenhet
  • Standard lavspenningstransformator
  • Intern isolert høyspenningstransformator

Produktalternativer

  • Programmerbar luft
  • Programmerbar luft, dobbel skrustikke
  • WiFi-kamera
  • 24V-lampe til arbeidspult
  • Automatisk vindu

Verktøy og oppspenning

  • Maskinforankringssett

Frakt

  • Emballasje for transport
  • Løftesett

Garanti

  • 1 års forlenget garanti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
  • Haas 10 kg cobot-pakke
  • Haas 15 kg Cobot-pakke

SVAR PÅ DINE BEKYMRINGER OM Å LEGGE TIL EN HAAS ROBOT: Den vil ikke ta opp mye plass, koste tonnevis av penger, eller ta uker å integrere. 

PLASSBESPARENDE

KOSTNADSEFFEKTIV

ENKEL Å INTEGRERE

ENKEL Å LÆRE

Vandring S.A.E METRIC
X-akse 36.00 in 914 mm
Y-akse 16.00 in 406 mm
Z-akse 15.50 in 394 mm
Spindelnese til bord (~ maks) 20.0 in 508 mm
Spindelnese til bord (~ min) 4.5 in 114 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks effekt 15.0 hp 11.2 kW
Maks hastighet 10000 rpm 10000 rpm
Maks. moment 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kone BT30 BT30
Lagersmøring Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kjøling Air Cooled Air Cooled
Tabell S.A.E METRIC
Lengde 38.0 in 965 mm
Bredde 15.0 in 381 mm
T-sporbredde 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-spor, senteravstand 4.92 in 125 mm
Antall Std T-spor 3 3
Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 400 lb 181.4 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks kutting 1200 ipm 30.5 m/min
X-aksen hastighet 2400 ipm 61.0 m/min
Y-aksen hastighet 2400 ipm 61.0 m/min
Z-aksen hastighet 2400 ipm 61.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks skyvekraft X 2550 lbf 11343 N
Maks skyvekraft Y 2550 lbf 11343 N
Maks skyvekraftZ 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapasitet 20+1 20+1
Maks verktøydiameter (full) 2.0 in 51 mm
Maks verktøylengde (fra målelinje) 7 in 178 mm
Maks verktøyvekt 5.5 lb 2.5 kg
Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 1.75 s 1.75 s
Spon-til-spon (gjennomsnitt) 2.00 s 2.00 s
Tapping S.A.E METRIC
Maks innergjengingshastighet 5000 rpm 5000 rpm
Generelt S.A.E METRIC
Kjølevæskekapasitet 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 10000 rpm 10000 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelkraft 15.0 hp 11.2 kW
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 100.0 in x 91.5 in x 100.5 in 254 cm x 232 cm x 255 cm
Vekt 5860 lb 5860 lb

*Haas-maskiner er utformet for å fungere med vekselstrøm på 220 V (200-240 V). En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 VAC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR Series-rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 VAC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

† Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

 

HAAS ROTERENDE ENHET HAAS-MASKIN PASSFORMTYPE FOR ROTERENDE VERKTØY WARNING
HA2TS DT-3 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HA5C DT-3 POSITIV PASSFORM
HA5C-T DT-3 POSITIV PASSFORM
HA5C2 DT-3 POSITIV PASSFORM
HA5C2-T DT-3 POSITIV PASSFORM
HA5C3 DT-3 POSITIV PASSFORM
HA5C3-T DT-3 POSITIV PASSFORM
HA5C4 DT-3 POSITIV PASSFORM
HA5C4-T DT-3 POSITIV PASSFORM
HA5CS DT-3 POSITIV PASSFORM
HQDA5 DT-3 POSITIV PASSFORM
HRC160 DT-3 POSITIV PASSFORM
HRC210 DT-3 POSITIV PASSFORM
HRT100 DT-3 POSITIV PASSFORM
HRT160 DT-3 POSITIV PASSFORM
HRT160-2 DT-3 POSITIV PASSFORM
HRT160SP DT-3 POSITIV PASSFORM
HRT160SS DT-3 POSITIV PASSFORM
HRT200HS DT-3 POSITIV PASSFORM
HRT210 DT-3 POSITIV PASSFORM
HRT210-2 DT-3 POSITIV PASSFORM
HRT210HT DT-3 POSITIV PASSFORM
HRT210SP DT-3 POSITIV PASSFORM
HRT210SS DT-3 POSITIV PASSFORM
HRTA5 DT-3 POSITIV PASSFORM
HRTA6 DT-3 POSITIV PASSFORM
T5C DT-3 POSITIV PASSFORM
TH240 DT-3 POSITIV PASSFORM
TRT100 DT-3 POSITIV PASSFORM
TRT70 DT-3 POSITIV PASSFORM

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, nasjonal & lokal skatt, leverandørens installasjonsavgift og forhandlerinstallert tilbehør er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.

FØLG MED PÅ DE SENESTE HAAS-TIPSENE OG TEKNOLOGIEN ...

Registrer deg nå!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Forespørsel om reparasjon av dreiebord
  • Førinstallasjonsveiledninger
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Tilgjengelig beholdning
  • Haas-prislisten
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • Melding om praksis for bærekraft (DNSH)
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Sertifiseringer og sikkerhet
  • Kontakt oss
  • Historie
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling vilkår og betingelser
  • Personvern
  • Garanti
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Haas motorsport
  • Gene Haas Foundation
  • Haas-fellesskapet for teknisk utdanning
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC verktøymaskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255