MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
Zoek uw distributeur
  1. Taal selecteren
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • machines Hoofdmenu
    • Verticale bewerkingscentra
      Verticale bewerkingscentra
      Verticale bewerkingscentra View All
      • Verticale bewerkingscentra
      • VF-serie
      • Universele machines
      • VR-serie
      • VP-5 prismatisch
      • Palletwisselaar VMC’s
      • Mini Mills
      • MoldMakers
      • Hogesnelheidsboorcentra
      • Boor/tap/frees-serie
      • Toolroom Mill Serie
      • Compact verticaal bewerkingscentrum
      • Portaalfreesmachine
      • SR-bladrouters
      • Extra grote VMC
      • Frezen met dubbele kolom
      • Control Simulator
      • Kamerfrees
      • Frees automatische werkstukbelader
      • VMC/UMC aan de zijkant ladende automatische werkstukbelader
      • Compacte automatische werkstukbelader
    • Multi-asoplossingen
      Multi-asoplossingen
      Multi-asoplossingen View All
      • Multi-asoplossingen
      • Y-as-draaimachines
      • 5-assige freesmachines
    • Draaimachines
      Draaimachines
      Draaimachines View All
      • Draaimachines
      • ST-serie
      • Dubbele spil
      • Box Way-serie
      • Toolroom-draaimachines
      • Compacte draaimachine
      • Haas-staafdoorvoer V2
      • Haas staafdoorvoer 12
    • Horizontale freesmachines
      Horizontale freesmachines
      Horizontale freesmachines View All
      • Horizontale freesmachines
      • SK-50
      • 40 opname SK40
    • Draai- en indexeertafels
      Draai- en indexeertafels
      Draai- en indexeertafels View All
      • Draai- en indexeertafels
      • Draaitafels
      • Indexeertafels
      • 5-assige draaitafels
      • Extra lange draaitafels
    • Automatiseringssystemen
      Automatiseringssystemen
      Automatiseringssystemen View All
      • Automatiseringssystemen
      • Automatisering voor freesmachines
      • Draaimachine automatisering
      • Automatiseringsmodellen
    • Desktop-machines
      Desktop-machines
      Desktop-machines View All
      • Desktop-machines
      • Desktop Freesmachine
      • Desktop draaimachine
    • Werkplaatsapparatuur
      Werkplaatsapparatuur
      Werkplaatsapparatuur View All
      • Werkplaatsapparatuur
      • Knie frees
      • Bandzaag
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Kamerfrees
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
      WINKELEN VOOR GEREEDSCHAP
      • Een Haas samen stellen en de prijs bepalen
      • Prijslijst
      • Beschikbare voorraad
      • CNCA financiering
      WILT U MET IEMAND SPREKEN?

      Een Haas Factory Outlet (HFO) kan uw vragen beantwoorden en de beste mogelijkheden met u bespreken.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opties Hoofdmenu
    • Product Image Spillen
      Spillen
      Spillen View All
      • Spillen
    • Product Image Gereedschapswisselaars
      Gereedschapswisselaars
      Gereedschapswisselaars View All
      • Gereedschapswisselaars
    • Product Image 4e- | 5e-as
      4e- | 5e-as
      4e- | 5e-as View All
      • 4e- | 5e-as
    • Product Image Revolvers en aangedreven gereedschappen
      Revolvers en aangedreven gereedschappen
      Revolvers en aangedreven gereedschappen View All
      • Revolvers en aangedreven gereedschappen
    • Product Image Tasten
      Tasten
      Tasten View All
      • Tasten
    • Haas beheer van spanen en koelmiddel Spaanders en koelmiddelbeheer
      Spaanders en koelmiddelbeheer
      Spaanders en koelmiddelbeheer View All
      • Spaanders en koelmiddelbeheer
    • De Haas besturing De Haas besturing
      De Haas besturing
      De Haas besturing View All
      • De Haas besturing
    • Product Image Productopties
      Productopties
      Productopties View All
      • Productopties
    • Product Image Gereedschap en opspanning
      Gereedschap en opspanning
      Gereedschap en opspanning View All
      • Gereedschap en opspanning
    • Product Image Werkstukopspanning
      Werkstukopspanning
      Werkstukopspanning View All
      • Werkstukopspanning
    • Product Image 5-assige oplossingen
      5-assige oplossingen
      5-assige oplossingen View All
      • 5-assige oplossingen
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
      WINKELEN VOOR GEREEDSCHAP
      • Een Haas samen stellen en de prijs bepalen
      • Prijslijst
      • Beschikbare voorraad
      • CNCA financiering
      WILT U MET IEMAND SPREKEN?

      Een Haas Factory Outlet (HFO) kan uw vragen beantwoorden en de beste mogelijkheden met u bespreken.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Hoofdmenu
      Ontdek het verschil dat Haas maakt
    • Waarom Haas
    • MyHaas
    • Onderwijscommunity
    • Industrie 4.0
    • Haas certificering
    • Ervaringen van klanten
  • Service Hoofdmenu
      Welkom bij Haas Service
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
    • Haas-gereedschap
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WINNERS_CIRCLE-1Y
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WC-1Y-EU
    • De Hot Deals van vandaag
      De Hot Deals van vandaag Shop All
      • Freesgereedschapshouder
      • Freesgereedschap
      • Meting en inspectie
      • Kottersystemen
      • Freeswerkstukopspanning
      • Freesdoornsets
      • Draaimachinegereedschapshouder
      • Draaimachinegereedschap
      • Klauwplaat draaibank
      • ER-spantangen en -houders
      • Gaten maken
      • Schroefdraadsnijden
      • Brootsen
      • Gereedschapsopslag
      • Bekleding & Accessoires
    • Opruiming
      Opruiming Shop All
    • Meting en inspectie
      Meting en inspectie Shop All
      • Inspectiekits
      • Tastersets en -toebehoren
      • Rand- en middenzoekers
      • Vergelijkende Meetinstrumenten
      • Hoogtemeters
      • Schuifmaten
      • Plug- en ringmeters
      • Meterblokken en accessoires
      • Pinmeters en toebehoren
      • Meetklokken
      • Wijzerplaat testindicatoren
      • Boringmeters
      • Meetklok-accessoires
      • V-blokken
      • Instelblokken
      • Dieptemeting
      • Micrometers
      • Accessoires schroefmaat
      • Micrometersets
      • Boringmetersets
      • Startersets
      • Meetkloksets
      • Remklauwsets
      • Gereedschapshouder controlestation
      • Hoogtemeters
      • Coordinate Measuring Machines
    • Cobots en accessoires
      Cobots en accessoires Shop All
      • Cobot-sets
      • Cobot-sets
      • Beschermende barrières
      • Grijpers
      • Robotcel-accessoires
    • Ondersteuning voor de winkel
      Ondersteuning voor de winkel Shop All
      • Luchtcompressoren
      • Lasermarkeermachines
      • Accessoires voor bandzaag
      • Oppervlakteslijpschijven
    • Freesgereedschapshouder
      Freesgereedschapshouder Shop All
      • Eindfreeshouders
      • Freesdoornhouder
      • Krimphouders
      • ER-spantanghouders
      • Freesbeitels en spantangen
      • Boorklauwplaten
      • Aantrekbouten
      • Draaimachine gereedschapshouder en klauwplatensets
      • Hydraulische freesbeitels en spantangen
      • Gereedschapshouder en moersleutels
    • Freesgereedschap
      Freesgereedschap Shop All
      • Freesdoornlichamen
      • Inzetstukken voor frezen
      • Schachtfrezen
      • Afkantfrezen en inzetstukken
      • Indexeerbare eindfreeslichamen
      • Kogeleindfrezen
      • Afkanteindfrezen
      • Voorbewerkingsfrezen
      • Indexeerbare bolneusfrezen en wisselplaten
      • Freesdoornsets
      • Afschuinfrezensets
      • Indexeerbare vingerfreessets
      • Zwaluwstaartfrezen
      • Indexeerbare zwaluwstaartfrezen
      • Graveerfrezen
      • Bramen
      • Sleutelzittingfrezen
      • Schachtfrezen voor hoekafronding
      • CNC-frezen voor hout
    • Kottersystemen
      Kottersystemen Shop All
      • Kotterkoppen en -patronen
      • Kotterhouders en verlengstukken
    • Freeswerkstukopspanning
      Freeswerkstukopspanning Shop All
      • Klemmen met vaste klauw
      • Zelfcentrerende bankschroeven
      • Adapterplaten
      • Klemklauwen
      • Klembevestigingen en opspanningen
      • Vise Kits
      • Parallelklemmen
      • Draaimachine-werkstukopspanningsets
      • Opspanning klemmen
      • Geautomatiseerde werkstukopspanningssets
      • Gereedschapsmakersklem
      • Klemkrachtmeters
      • Spantangopspanningen
      • Hoekplaten
    • Draaimachinegereedschapshouder
      Draaimachinegereedschapshouder Shop All
      • TL- en CL-statische draaihouders
      • BOT statische draaihouders
      • BMT statische draaihouders
      • Meedraaiende/aangedreven draaihouders
      • Draaihouder reductiehulzen / Bussen
      • VDI statische draaihouders
    • Draaimachinegereedschap
      Draaimachinegereedschap Shop All
      • Afkortgereedschap
      • Afkortgereedschapkits
      • Draai-inzetstukken
      • Gereedschappen voor groefsteken en doorslijpen
      • Gereedschappen voor inwendig (ID) groefsteken en schroefdraadsnijden
      • Draadsnij-inzetstuk
      • Gereedschappen voor schroefdraadsnijden
      • Boorstaven / interne (ID) draaigereedschappen
      • Externe (OD) draaigereedschappen
      • Cermet draai-inzetstukken
      • CBN-DRAAIWISSELPLATEN
      • Haas Notch-groef en draadsnij-wisselplaten
      • Haas Notch-groef en draadsnijgereedschapshouders
      • Micro Turning Tools
    • Klauwplaat draaibank
      Klauwplaat draaibank Shop All
      • Live centra
      • Spilreductiehulzen/liners
      • Snelwisselbare spantangen
      • QuikChange spantanghouders
      • 5C spantangen
      • 5C spantangsets
      • Boring ringen voor draaimachine
      • Klauwen voor draaimachines
      • Staafgrijpers
    • Verpakkingssets
      Verpakkingssets Shop All
      • Spaanverwijderingsventilatorsets
      • Freesgereedschapssets
      • Indexeerbare vingerfreessets
      • Afkortgereedschapkits
      • Boor-/tapsets
      • Indexeerbare boorsets
      • Freesdoornsets
      • Afschuinfrezensets
      • Draaimachine gereedschapshouder en klauwplatensets
      • 08-1769
      • 08-1739
      • 08-0002
      • 08-1117
      • 08-1744
      • 08-1118
      • 08-0004
      • 08-1745
      • 08-1748
      • 08-1952
      • 08-1953
      • 08-1954
      • 08-1955
      • 08-2027
      • 08-2028
      • 08-2029
      • Draaimachine startsets
      • Werkstukopspanningssets
      • Roterende gereedschapsklemsets
      • Vise Kits
      • 3-klauwplaatsets voor frezen
      • Opspankubus sets
      • Reductiehulssets
      • Geautomatiseerde werkstukopspanningssets
      • 08-1869
      • 08-1870
      • Meet- en inspectiesets
      • Remklauwsets
      • Meetkloksets
      • Boringmetersets
      • Startersets
      • Micrometersets
    • ER-spantangen en -houders
      ER-spantangen en -houders Shop All
      • ER-spantangen met rechte boring
      • ER afgedichte spantangen
      • ER-tapspantangen
      • ER-spantangsets en -accessoires
      • ER-spantanghouders
      • Rechte schacht ER-spantanghouders
      • Sleutelloze boorklauwplaten met rechte schacht
    • Gaten maken
      Gaten maken Shop All
      • Hardmetalen boren
      • Indexeerbare boorlichamen
      • Indexeerbare boorinzetstukken
      • Modulaire boorlichamen
      • Modulaire boorkoppen
      • Kobaltboren en sets
      • Centerboren
      • Ruimers
      • Indexeerbare boorsets
      • Puntboren
      • Spade-boorlichamen
      • Spade-boorwisselplaten
      • Verzinkboren
    • Schroefdraadsnijden
      Schroefdraadsnijden Shop All
      • Taps
      • Draadsnij-inzetstuk
      • Gereedschappen voor schroefdraadsnijden
      • Schroefdraadfrezen
      • Pijptaps
      • Boor-/tapsets
    • Brootsen
      Brootsen Shop All
      • Tapgereedschappen
      • Wisselplaten voor tappen
    • Opspankubussen
      Opspankubussen Shop All
      • Opspankubussen
      • Opspankubus sets
    • Handbediende klauwplaten voor frezen
      Handbediende klauwplaten voor frezen Shop All
      • Klauwplaten voor 5C-indexeertafel
      • 3-klauwplatem en bevestigingen voor frezen
    • Ontbramings- en schuurmiddelen
      Ontbramings- en schuurmiddelen Shop All
      • Schuursponsjes
      • Ontbraamgereedschappen
      • Ontbraamwielen
      • Schuurvellen en -rollen
      • Flexibele slijpborstels
    • Gereedschapstaster en warmtekrimpers
      Gereedschapstaster en warmtekrimpers Shop All
      • Gereedschapstastermachines
      • Krimppassing-machines
    • Gereedschapsopslag
      Gereedschapsopslag Shop All
      • Gereedschapswagens
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
    • Machineonderhoud
      Machineonderhoud Shop All
      • Spil teststaven
      • Niveaus
      • Refractometers
      • Machineadditieven en benodigdheden
      • Machine Accessories
    • Gereedschapsaccessoires
      Gereedschapsaccessoires Shop All
      • Conusreinigers voor spil en gereedschapshouder
      • Haas-winkellift
      • Gereedschapshouderarmaturen
      • CNC-verwijderingsventilatoren
      • Dead Blow Hammers
      • Hamers en houten hamers
      • Anti-Fatigue Mats
      • Reserveonderdelen
      • Layout Tools
      • Sleutels
      • Handfreesgereedschappen
      • Shop Krukken
      • Hijsmagneten
      • Safety Apparel
      • Freesgereedschapslijpers
      • Gereedschappen en sets voor het reinigen van werkstukken
    • Bekleding & Accessoires
      Bekleding & Accessoires Shop All
      • Accessoires
      • Kleding
    • HAAS TOOLING SNELLE LINKS
      NIEUWE PRODUCTEN NIEUWE PRODUCTEN NEW PRODUCTS NEW PRODUCTS
      MEEST FAVORIET MEEST FAVORIET
      GEREEDSCHAPSPROMOTIES GEREEDSCHAPSPROMOTIES
      FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN PAY BY INVOICE PAY BY INVOICE
      Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen
      KITS AANGEMAAKT VOOR U KITS AANGEMAAKT VOOR U
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
Zoek uw distributeur
  1. Taal selecteren
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-500

  1. Verticale bewerkingscentra
  2. Universele machines
  3. UMC-500

UMC-500

    ALLEEN CNY
 
Momenteel niet beschikbaar in uw regio
5-assig CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 610 x 406 x 406 mm

5-assig bewerken is een effectief middel om de insteltijd te verminderen en de nauwkeurigheid te verhogen voor meerzijdige en complexe werkstukken. De kortere verplaatsingen en compacte stelvlakken van de Haas UMC-500-serie 5-assige CNC verticale bewerkingscentra maken ze perfecte oplossingen voor 3+2 bewerkingen en gelijktijdige 5-assige bewerking van kleinere werkstukken.

LET OP: Voor de optie voor de koelmiddeltank van 95 gallon (360 l) is een spaanbak in trechterstijl om de tank leeg te maken en de afvoeruitlaat van de spanentransporteur te bereiken.

  • 5-assig gelijktijdig bewerken
  • Krachtige in-line direct aangedreven spil
  • Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar met grote capaciteit
  • Met draadloos intuïtief meettastersysteem

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • 40 Conus
  • 5 As
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-model machines zijn alleen beschikbaar in CNY-prijzen
Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS

120+1 Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar

DOWNLOAD DE BROCHURE

HAAS KRANT

    Vergelijk machines
    SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
    Contactgegevens distributeur
    • Samenstellenenprijs bepalen
    • Machine-informatie
    • Automatisering
    • Details
    • Specificaties

    BESCHIKBARE OPTIES

    TECHNISCHE DOCUMENTEN

    VIDEO’S

    ERVARINGEN VAN KLANTEN

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    Standaardkenmerken

    Spillen

    • Spil van 8.100 omw/min

    Gereedschapswisselaars

    • 30+1 Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar

    Tasten

    • Draadloos intuïtief meettastersysteem

    Spaanders en koelmiddelbeheer

    • Koelmiddeltank van 55 gallon
    • Meerfasige koelmiddelpomp

    De Haas besturing

    • Besturing breedbeeldmonitor
    • Groot joghandwiel met afstandsbediening en touchscreen display
    • Ethernet-interface
    • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
    • Koeling van de CNC-bedieningskast
    • Bescherming tegen stroompieken
    • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
    • Tweede uitgangspositie
    • Advanced Tool Management (ATM)
    • M-code voor mediaweergave; M130
    • HaasConnect: Bewaking op afstand
    • Uitvoeren in veilige modus
    • HaasDrop
    • Dynamic work offsets en Tool Center Point Control
    • Gesynchroniseerd tappen
    • Standaard programmageheugen, 1GB

    Productopties

    • Draaitafel
    • Bovenklep voor UMC-serie
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Gereedschap en opspanning

    • Rechthoek raster opspanplaat, UMC's

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties
    Recently Updated

    10+1 of 20+1 palletpool


    Voeg een palletpool toe aan uw UMC-500 of UMC-500SS om uw productie naar een hoger niveau te tillen. Met 10 of 20 extra pallets kunt u ervoor zorgen dat uw machine ‘lights-out’ draait.

    10-POSITIES
    20-POSITIES
    TECHNISCHE DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP)
    • Installatiehandleiding
    • Lay-outtekening
    • Lay-out van de CDF-transportband
    • Koppelgrafiek
    • Bedieningshandleiding
    • BROCHURE OVER UMC-SERIE
    • Tabel automatische werkstukopspanning en configuratie
    • Automatiseringsopties en configuratieoverzicht

    UMC-VERGELIJKING – Werkbereik - Machineverplaatsingen

    Bij 5e-as bewerking moeten uw werkstuk en werkstukopspanning binnen de werkruimte kunnen draaien en kantelen, zodat u alle delen van het werkstuk zonder interferentie of botsingen kunt bereiken. Dit levert een cilindrisch werkbereik op dat kleiner is dan de machineverplaatsingen.

    VERGELIJKING DOWNLOADEN

    OPTIES- EN CONSTRUCTIESCHEMA VAN DE HAAS-BANKSCHROEF

    LUCHTGEREEDSCHAPKLEMMEN | HYDRAULISCHE GEREEDSCHAPKLEMMEN

    VIDEO’S
    Recently Updated

    5-assig vs. 3-assig bewerken


    Welke machine is de juiste voor de klus? Bekijk wat er nodig is om een veelzijdig werkstuk te bewerken op zowel een 3-assige als een 5-assige machine. Jon Nelson vertelt u over de werkstukopspanning, gereedschappen en instellingen die nodig zijn voor het snijden van complexe werkstukken bij beide bewerkingstypen.

    Recently Updated

    UMC-500 machine overzicht


    De Haas UMC-500 combineert de 5e as-mogelijkheden van onze toonaangevende UMC-750 met de ontwerpverbeteringen van onze grotere UMC-1000 om een krachtige 5e as-oplossing te creëren met een stelvlak dat net iets groter is dan een VF-2.

    Recently Updated

    AUTOMATISEER UW PRODUCTIE!


    De automatische werkstukbelader van Haas is een eenvoudige en voordelige manier voor het automatiseren van de productie van onderdelen en om de productiviteit te verhogen. Het is exclusief ontworpen en gebouwd voor de UMC-500 en de UMC-500SS, en wordt rechtstreeks op de besturing van Haas aangesloten.

    MEER INFORMATIE
    ERVARINGEN VAN KLANTEN

    Actron Engineering

    “De UMC-750 en -500 stellen ons in staat om het werkstuk zodanig te draaien dat we er diep in kunnen frezen met behulp van langer gereedschap.”

    – John Staszewski, President, Actron Engineering

    Rimeco Products

    “Wij zijn gespecialiseerd in werkstukken voor de lucht- en ruimtevaart en defensie. Met onze Haas machines kunnen wij bewerkingen op hoge snelheid uitvoeren. Toen wij onze eerste UMC-500 kregen, realiseerden wij ons dat wij ons snelklemsysteem, dat door mijn vader en oom is uitgevonden, op de UMC konden plaatsen. We hoefden hem slechts een beetje aan te passen, zodat de lucht er op een iets andere manier in ging. Er zit een draaidoorvoer op, en we kunnen de opspanningen die wij al 20 jaar gebruiken nu op onze UMC-500 plaatsen. We kunnen op dezelfde wijze als voorheen bewerkingen uitvoeren, maar met de 5-assige mogelijkheden is het nu veel efficiënter.”

    – John Ribic, president

    Cat-Wood Metalworks

    “De veelzijdigheid van de UMC-500SS is ongeëvenaard. Het heeft ons bij onze werkzaamheden zoveel tijd bespaard. Daarom hebben we er nu 3. Toen ik een bekende opdracht uitvoerde op onze eerste 5-assige machine en zag hoe gemakkelijk dat ging, hebben we er nog twee bijgekocht. Met de taster- en gereedschapsbreukcontroles, hoeft de machine niet te gecontroleerd te worden tot hij klaar is. Met de 5-assige machines doen we evenveel werk, maar we doen het veel sneller.”

    – A.J Rolling, eigenaar 

     

     

    Hyperion Technology Group

    De Hyperion Technology Group is gespecialiseerd in geavanceerde sensorische apparatuur voor militaire en commerciële toepassingen. De productie van belangrijke componenten in eigen beheer voor de systemen die ze ontwikkelen, is een belangrijk onderdeel van hun succes geweest. Bij die inspanning beschouwen ze Haas als een van hun partners.

    Momenteel is de machine werkplaats van Hyperion exclusief gevuld met Haas CNC's, inclusief een UMC-500SS 5-assig CNC verticaal bewerkingscentrum, een VF-6SS verticaal bewerkingscentrum met grote capaciteit en twee freesmachines met gemiddelde capaciteit, een VF-3SS en VF-4SS. Ze hebben ook een Haas TL-2 Toolroom-draaimachine.

     

    Holzman machine

    Holzman machine, LLC vond zijn nichebewerking van complexe 5-assig werkstukken voor de ruimtevaart met de Haas UMC 5-assig bewerkingscentra. Onlangs tilden ze hun 5-assige productie naar een hoger niveau door een UMC-500 toe te voegen die is geïntegreerd met een automatische werkstukbelader om roestvrijstalen werkstukken zonder licht en in het weekend te bewerken.

     

     

     

    Klant in de schijnwerpers - Pragmatic Manufacturing

    Nadat het managementteam van Pragmatic Manufacturing meer dan 20 CNC's van Haas had gekocht in een voormalige zakelijke onderneming, besloot het vanaf de eerste dag te standaardiseren op Haas-frezen en -draaimachines. Pragmatic Manufacturing viert nu zijn 5-jarig bestaan en is een leider geworden in het bedienen van de ruimtevaart- en defensie-industrie.

     

    Klant in de schijnwerpers - Straton Industries

    Straton Industries gebruikt al 5 jaar CNC-machines van Haas om werkstukken te bewerken voor de ruimtevaart en ruimteverkenning. Ze begonnen met een UMC-750 5-assige CNC verticale bewerkingscentrum en hebben sindsdien nog vijf Haas-machines toegevoegd, waaronder twee UMC-500SS 5-assige CNC verticale bewerkingscentra, twee EC-1600ZT horizontale bewerkingscentra en een ST-20Y draaimachine. 

     

     

     

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    GROTER WERKBEREIK

    Haas UMC-750

    UMC-750

    5-assig CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 762 x 508 x 508 mm

    • 40 Conus
    • 5 As
    • 8.1k RPM
    • 30-50 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    ANDERE AANPAK

    Haas VF-2TR

    VF-2TR

    CNC verticale tapfrees met verplaatsingen van 762 x 406 x 508 mm

    • 40 Conus
    • 5 As
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    HOGERE PRODUCTIE

    Haas UMC-500

    UMC-500SS

    Supersnel 5-assig CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 610 x 406 x 406 mm

    • 40 Conus
    • 5 As
    • 12k RPM
    • 30+1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs
    Standaardkenmerken

    Spillen

    • Spil van 8.100 omw/min

    Gereedschapswisselaars

    • 30+1 Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar

    Tasten

    • Draadloos intuïtief meettastersysteem

    Spaanders en koelmiddelbeheer

    • Koelmiddeltank van 55 gallon
    • Meerfasige koelmiddelpomp

    De Haas besturing

    • Besturing breedbeeldmonitor
    • Groot joghandwiel met afstandsbediening en touchscreen display
    • Ethernet-interface
    • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
    • Koeling van de CNC-bedieningskast
    • Bescherming tegen stroompieken
    • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
    • Tweede uitgangspositie
    • Advanced Tool Management (ATM)
    • M-code voor mediaweergave; M130
    • HaasConnect: Bewaking op afstand
    • Uitvoeren in veilige modus
    • HaasDrop
    • Dynamic work offsets en Tool Center Point Control
    • Gesynchroniseerd tappen
    • Standaard programmageheugen, 1GB

    Productopties

    • Draaitafel
    • Bovenklep voor UMC-serie
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Gereedschap en opspanning

    • Rechthoek raster opspanplaat, UMC's

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties

    ANTWOORDEN OP UW VRAGEN OVER HET TOEVOEGEN VAN EEN HAAS ROBOT: Hij neemt niet veel ruimte in beslag, hij kost veel geld of het duurt weken om hem te integreren. 

    PLAATSBESPAREND

    KOSTENBESPAREND

    EENVOUDIG TE INTEGREREN

    EENVOUDIG TE LEREN

    Recently Updated

    10+1 of 20+1 palletpool


    Voeg een palletpool toe aan uw UMC-500 of UMC-500SS om uw productie naar een hoger niveau te tillen. Met 10 of 20 extra pallets kunt u ervoor zorgen dat uw machine ‘lights-out’ draait.

    10-POSITIES
    20-POSITIES
    Recently Updated

    AUTOMATISEER UW PRODUCTIE!


    De automatische werkstukbelader van Haas is een eenvoudige en voordelige manier voor het automatiseren van de productie van onderdelen en om de productiviteit te verhogen. Het is exclusief ontworpen en gebouwd voor de UMC-500 en de UMC-500SS, en wordt rechtstreeks op de besturing van Haas aangesloten.

    MEER INFORMATIE

    Een top-down-vergelijking

    Overzicht


    De UMC-500 biedt kortere verplaatsingen en een compacter stelvlak dan de UMC-750, terwijl de ontwerpverbeteringen van de grotere UMC-1000 worden gecombineerd.

    Verbeteringen in het ontwerp van het universeel bewerkingscentrum:

    • Cycloïdale roterende aandrijvingen
    • Lichtere gebruikersklep
    • Aan de voorkant gemonteerd bedieningspaneel
    • Gemakkelijk toegankelijke functies voor gebruikersgemak
    • Groter zijvenster
    • Stijvere basisbehuizing
    • Standaard verrijdbare koelmiddeltank

     

    Cycloïdale roterende aandrijvingen

    Het cycloïdale draaitafelaandrijfsysteem, ontworpen voor machinegereedschappen en robotica, biedt een geweldige combinatie van snelheid, nauwkeurigheid en duurzaamheid op zowel de B- als C-as. Het robuuste ontwerp biedt een lange levensduur met weinig tot geen onderhoud en is in het bijzonder duurzaam bij een crash. De cycloïdale draaitafelaandrijving kan worden omgekeerd om de energie van een impact te absorberen. De schokbelastingcapaciteit is 5 keer het nominale koppel van de tandwielkast en de gehele tandwielkast is een eenvoudige één-op-één vervanging als er schade optreedt. 
      

    Verbeteringen aan de gebruikersdeur


    De UMC-500-deurbevestiging bevindt zich in de behuizing, die de onderkant van de opening van de behuizing omhoog brengt en zorgt voor een betere spaanbediening. 

    Bevestiging van het bedieningspaneel


    De interne bevestiging van de deur van de UMC-500 maakt het mogelijk om het bedieningspaneel aan de voorzijde van de machine te monteren in een meer gebruikersvriendelijke positie.  

    Functies voor gebruikersgemak

    De bedieningsgemaksfuncties van de UMC-500 zijn aan de voorzijde van de machine gemonteerd voor eenvoudige toegang, inclusief een opbergrek voor gereedschaphouders, werktafel, gereedschapshouderklem, opbergbak en afspoelslang.

    Ontwerp met zijvenster

    Door het bedieningspaneel naar de voorkant van de UMC-500 te verplaatsen konden we het zijvenster vergroten en open laten schuiven. Dit biedt toegang tot de schijf van de machine en maakt het ook mogelijk om een pallet pool of andere automatisering aan de machine toe te voegen.

    Basisbehuizing en koelmiddeltank

    De basisbehuizing van de UMC-500 is stijf en compact, verbetert de snijprestaties en maakt het gebruik van onze standaard 55-gallon (208 liter) oprolbare koelmiddeltank mogelijk, voor eenvoudige reiniging en onderhoud. De koelmiddeltank is ook geschikt voor onze olieskimmer- en koelmiddelbijvulopties om de productiviteit verder te verbeteren.    

    Verplaatsingen S.A.E METRIC
    X-as 24.00 in 610 mm
    Y-as 16.00 in 406 mm
    Z-as 16.00 in 406 mm
    Spilneus tot schijf (~ max.) 20.0 in 508 mm
    Spilneus tot schijf (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. classificatie 30.0 hp 22.4 kW
    Max. snelheid 8100 rpm 8100 rpm
    Max. koppel 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Conus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lagersmering Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Koeling Liquid Cooled Liquid Cooled
    B-as - Kantelen S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
    Max. snelheid 50 °/sec 50 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Remkoppel 900 ft-lbf 1220 Nm
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Max. snelheid 50 °/sec 50 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Remkoppel 900 ft-lbf 1220 Nm
    Max. stukzwaaier 18.0 in 457 mm
    Platter S.A.E METRIC
    Schijfdiameter 15.70 in 400 mm
    Max. gewicht op schijf 500 lb 226.8 kg
    Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
    Breedte T-sleuf 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Aantal standaard T-sleuven 5 5
    Middellijn T-sleuf 2.48 in 63 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maximaal frezen 650 ipm 16.5 m/min
    IJlgangen op X 900 ipm 22.9 m/min
    IJlgangen op Y 900 ipm 22.9 m/min
    IJlgangen op Z 900 ipm 22.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. drukkracht X 3300 lbf 14680 N
    Max. drukkracht Y 3300 lbf 14680 N
    Max. drukkracht Z 4050 lbf 18015 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Capaciteit 30+1 30+1
    Max. diameter gereedschap (volledig) 2.5 in 64 mm
    Max. diameter gereedschap (aangrenzende leeg) 5.0 in 127 mm
    Max. lengte gereedschap (vanaf de ijklijn) 12 in 305 mm
    Max. gewicht gereedschap 12.0 lb 5.4 kg
    Van gereedschap naar gereedschap (gem.) 2.80 s 2.80 s
    Van spaan naar spaan (gem.) 3.60 s 3.60 s
    Algemeen S.A.E METRIC
    Koelmiddelcapaciteit 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
    Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
    Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
    Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spilsnelheid 8100 rpm 8100 rpm
    Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spilvoeding 30.0 hp 22.4 kW
    Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
    Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Binnenlandse pallet 128.0 in x 98.0 in x 110.0 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
    Exportpallet 128.0 in x 92.0 in x 101.0 in 325 cm x 234 cm x 257 cm
    Exportkrat 128.0 in x 101.0 in x 123.0 in 325 cm x 257 cm x 312 cm
    Gewicht 11900 lb 5400.0 kg
    Domestic Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 128.0 in x 98.0 in x 120.0 in 325 cm x 249 cm x 305 cm
    Export Crate w/Conveyor & 70+1 SMTC 128.5 in x 101.0 in x 141.5 in 326 cm x 257 cm x 359 cm
    Weight w/Conveyor & 70+1 SMTC 13,320 lb 6,042.0 kg

    *Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de tafelfreesmachines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf worden geïnstalleerd en moet bij de machine worden besteld.

    Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop Machines, CL-1, CM-1 en SR-serie routers. 

    LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.

    † Luchtverbruik op 40-conus uit de DC-serie kan hoger zijn wanneer de inwendige luchtkoeling (TAB) is geactiveerd.

     

    Hebt u hulp nodig bij het vinden van de juiste machine?

    Samenstellen en prijs bepalen

    Laat ons u helpen de juiste te vinden voor uw werkplaats.

    Aan de slag

    Op zoek naar meer informatie?

    Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

    Language Preference :
    Loading

    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen, installatiekosten van de leverancier en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
    USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

    人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
    CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.

    BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE NIEUWSTE TIPS EN TECHNOLOGIE VAN HAAS…

    Meld u nu aan!   

    HAAS TOOLING ACCEPTEERT HET VOLGENDE:

    • Service en ondersteuning
    • Eigenaren
    • Service aanvragen
    • Bedieningshandleidingen
    • Haas-onderdelen
    • Reparatieverzoek voor draaitafel
    • Handleidingen voor het voorinstalleren
    • Winkelen voor gereedschap
    • Een nieuwe Haas samenstellen en prijs bepalen
    • Beschikbare voorraad
    • De prijslijst van Haas
    • CNCA financiering
    • Over Haas
    • DNSH-verklaring
    • Naleving van exportvoorschriften
    • Carrières
    • Certificeringen en veiligheid
    • Neem contact met ons op
    • Geschiedenis
    • Algemene voorwaarden
    • Algemene voorwaarden Haas Tooling
    • Privacy
    • Garantie
    • Haas gemeenschap
    • HAAS-certificeringsprogramma
    • Haas motorsport
    • Gene Haas Foundation
    • Haas-community technisch onderwijs
    • Evenementen
    • Doe mee aan de conversatie
    • Facebook
    • X
    • Flickr
    • YouTube
    • LinkedIn
    • Instagram
    • TikTok
    © 2025 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
    Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255