Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Installation - AD0502

Servisna domača stran Kako poteka postopek Visokotlačna emulzija (HPFC) - namestitev AD0502

Visokotlačna emulzija (HPFC) - namestitev AD0502

- Skok na razdelek - Back to Top

13.2 HPFC - Namestitev

Recently Updated Last updated: 11/07/2025

Visokotlačna emulzija (HPFC) - namestitev


AD0502

Introduction

Ta postopek prikazuje, kako namestiti visokotlačno emulzijo s TSC, s pripravljenim TSC in brez TSC.

Predpogoji: 

Za zagon HPFC potrebujete različico programske opreme 100.20.000.1010. Če je še nimate, nadgradite svojo aktualno različico. 

Opomba: Pomožnega filtra ni mogoče nastaviti neposredno na črpalko HPFC,  temveč ga je mogoče nastaviti samo na sistem TSC.

Ta postopek velja za komplete rezkarja v spodnji tabeli. S pomočjo tabele določite ustrezen komplet za nadgradnjo.

Vrsta nadgradnje Uporabni kompleti
HPFC nadgradnja s TSC 300/1000 93-1000705: KOMPLET ZA MONTAŽO NA KRAJU UPORABE PRI ZAMENJAVI STD (standardnega sistema za hlajenje z zalivanjem) S HPFC (visokotlačnim hlajenjem z zalivanjem), PRIMEREN ZA VSE STROJE
HPFC nadgradnja s pripravljenim TSC
HPFC nadgradnja brez TSC
HPFC nadgradnja VFD emulzija brez TSC

93-1000704: KOMPLET ZA MONTAŽO NA KRAJU UPORABE PRI ZAMENJAVI VFD (pogona s spremenljivo frekvenco za črpalko hladilne tekočine) S HPFC (visokotlačnim hlajenjem z zalivanjem), NAPAJALNI KABEL 3'

93-1000706: KOMPLET ZA MONTAŽO NA KRAJU UPORABE PRI ZAMENJAVI VFD (pogona s spremenljivo frekvenco za črpalko hladilne tekočine) S HPFC (visokotlačnim hlajenjem z zalivanjem), NAPAJALNI KABEL 23'

93-1000707: KOMPLET ZA MONTAŽO NA KRAJU UPORABE PRI ZAMENJAVI VFD (pogona s spremenljivo frekvenco za črpalko hladilne tekočine) S HPFC (visokotlačnim hlajenjem z zalivanjem), NAPAJALNI KABEL 14'

HPFC nadgradnja VFD emulzija s TSC 300/1000
HPFC nadgradnja VFD emulzija s pripravljenim TSC
Črpalke HPFC, poslane med julijem in decembrom 2020 za posodobitev na aktualne proizvodnje črpalk HPFC. 93-3380: KOMPLET ZA NAKNADNO VGRADNJO HPFC

Opomba: Ko za nadgradnjo uporabljate ta komplet, pojdite na korak 5.
Če se črpalka na sklopu, narejenem med julijem in decembrom 2020, zlomi, je potrebno zamenjati celoten sklop.  30-12691A: KOMPLET ZA MONTAŽO NA KRAJU UPORABE PRI ZAMENJAVI VFD

Installation

1

Potisnite. [POWER OFF] Glavno stikalo nastavite na položaj OFF .

Odprite vrata električne omarice.

Zaklenite glavno stikalo. Uporabite odobreno ključavnico z odobreno varnostno nalepko.

 Nevarnost: Po izklopu stroja pred začetkom dela v električni omarici počakajte vsaj 5 minut za odvod električne energije. Počakajte, da se indikator napetosti na vektorskem pogonu popolnoma ugasne.

2

Pokrov filtra emulzije [1] zamenjajte z novim [2], kot je prikazano. 

Če nastavitveni vijaki nimajo šesterokotnega vhoda za imbus ključ, uporabite dve nasprotni matici (5/16"-18) in zategnite nastavitvene vijake iz ohišja filtra približno 0,70 (17,7 mm).

Opomba: Morda boste morali nekaj toplote nanesti, da odvijete Loctite z nastavljenih vijakov.

3

Odstranjevanje standardne črpalke emulzije. Slika [1] prikazuje vključeno možnost TSC. Slika [2] prikazuje konfiguracijo možnosti Pripravljen TSC/Brez TSC.

4

Namestite črpalko visokotlačne emulzije (HPFC). Slika [1] prikazuje vključeno možnost TSC. Slika [2] prikazuje konfiguracijo možnosti Pripravljen TSC/Brez TSC.

5

Pretvorite standardno črpalko v HPFC ali nadgradite obstoječo HPFC na trenutno gradnjo

Napeljite gibke cevi iz črpalke HPFC [A], kot je prikazano.

Zračna cev [1] bo speljana iz selenoida TRP v prostoru za mazalni tokokrog do priključka na zračni valj.

Na selenoid TRP [3] morate pritrditi okovje [5] in 1/4 potisni priključek za priključitev [4]. Nato priključite zračno cev [1] na potisni priključek, da priključite priključek [4].

Izhodna cev iz HPFC bo napeljana v filter [2].

Opomba: Stroji s TSC so predhodno imeli vijoličast zračni vod razdeljen med črpalke TSC in HPFC, kar ne velja več, črpalka HPFC pa mora biti priključena na selenoid TRP [3], kot je prikazano na sliki.

Hlajenje skozi vreteno - Namestitev na kraju uporabe - Ni pripravljenih priključkov za TSC - Krmilnik naslednje generacije (NGC)

6

Za stroje, za katere ni bila uporabljena izbirna možnost za namestitev priključkov za poznejšo vgradnjo hlajenja skozi vreteno (TSC), glejte naslednji postopek za TSC.

7

VFD nadgradnja emulzije na HPFC

Če nadgrajujete sistem za hlajenje VFD na HPFC, odstranite trenutni kabel na priključnem nosilcu emulzije in ga zamenjajte s priloženim kablom, kot je prikazano[1].

Novi kabel speljite z nosilca na I/O P29.

Opomba: Pogon s spremenljivo frekvenco (VFD) ne bo več uporabljen, za onemogočanje pogona je treba namestiti popravek. Za popravek se obrnite na servisno službo.

Izbirna možnost - Aktivacijska koda + popravek - NGC (krmilnik naslednje generacije)

8

Prosimo, glejte povezavo, da preverite, ali so naloženi vsi popravki, povezani z namestitvijo.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.